140 LVR

140 LVR 平地机 Tier 2 / Stage IIA

查找代理商

主要技术规格

基本功率(1 档)- 净功率
171 hp
128 kW
铲刀宽度
12 ft
3.7 m
发动机型号
Cat C7
Cat C7

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

性能出色

性能出色

        
  • Cat C7 发动机符合美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准或 Tier 2/Stage II 等效排放标准,具体情况取决于特定国家/地区的排放标准。
  •     
  • 与发动机匹配的动力换档中间轴变速箱,可充分提高传递到地面的动力。
低油耗,高性能

低油耗,高性能

  • 电子油门控制装置通过优化马力和扭矩来满足应用场合的功率需求,有助于提高生产率。
  • 独特的铲刀角度、优化的刮土板曲率和宽大的喉口间隙,使材料能够更自由地沿着铲刀滚动,从而提高效率。
  • 按需运转的液压风扇可根据冷却要求自动调节转速,以便充分提高传递到地面的动力并提高燃油效率。
  • 发动机怠速停机功能可在设定的时间后关闭发动机,从而节省燃油并帮助减少排放。
专为操作员设计

专为操作员设计

  • 比例优先压力补偿(PPPC,Proportional Priority Pressure-Compensating)系统可为负载感应液压系统提供卓越的控制性、增强的性能和出色效率。
  • 选装的自动换档变速箱通过在最佳换档点自动换档,可提高操作的简便性并充分提高生产率。
  • 摇臂开关和控制开关触手可及。
  • 久经考验的传统控制装置可提供行业标准的控制模式和体验,以实现精确的铲刃移动。
节省保养时间

节省保养时间

  • 尼龙复合材料耐磨镶件耐用性高,可充分增加回转盘扭矩并延长部件使用寿命。
  • 铲刀安装总成和刮土板之间的磨损性黄铜刮土板滑轨耐磨带可轻松调整和更换。
  • 左侧地面维修区域通道有助于加快保养速度,并确保按时进行日常维修。
长期价值和耐用性

长期价值和耐用性

  • 借助严格的部件设计和机器验证流程,它实现了无与伦比的可靠性、耐用性和较长的正常运行时间。
  • 所有 Caterpillar 工厂的部件均按照 Caterpillar 质量标准设计和制造。
舒适工作

舒适工作

  • 选装的 HVAC(Heating, Ventilation and Air Conditioning,暖通空调)、除霜风扇和遮阳帘让您倍感舒适,而位置方便的电源端口则可以为其他通信设备充电,使其随时可供使用。

产品技术规格适用产品 140 LVR

基本功率(1 档)- 净功率 171 hp 128 kW
发动机型号 Cat C7 Cat C7
排量 439 in³ 7.2 l
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
高 - 环境工作能力 122 °F 50 °C
最大扭矩 735 ft-lb 996 N·m
注释(3) 转速为 1000 rpm 时在 4-8 档测得的最大扭矩。 转速为 1000 rpm 时在 4-8 档测得的最大扭矩。
VHP 范围 – 净值 128-143 kW(171-191 hp) 128-143 kW(171-191 hp)
汽缸数量 6 6
扭矩储备 46% 46%
注释(1) 已根据制造时有效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 标准对净功率进行了测试。 已根据制造时有效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 标准对净功率进行了测试。
降额海拔 10000 ft 3048 m
注释(2) 标称净功率是指配备了风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机的发动机在额定转速为 2000 rpm 时,在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指配备了风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机的发动机在额定转速为 2000 rpm 时,在飞轮处测得的功率。
铲刀宽度 12 ft 3.7 m
弧半径 16.3 in 413 mm
喉口间隙 4.7 in 120 mm
犁板 - 高度 24 in 610 mm
端刃 - 厚度 0.6 in 16 mm
端刃 - 宽度 6 in 152 mm
铲刃厚度 0.6 in 16 mm
铲刃宽度 6 in 152 mm
犁板 - 厚度 0.9 in 22 mm
犁板侧移 - 左 20.2 in 512 mm
回转盘中心移位 - 右 28.7 in 728 mm
回转盘中心移位 - 左 29.6 in 752 mm
铲尖移动范围 - 向后
地面上方最大提升高度 18.9 in 480 mm
最大挖方深度 28.9 in 735 mm
肩部伸出轮胎外的最大长度 - 左侧 74.6 in 1896 mm
肩部伸出轮胎外的最大长度 - 右侧 77.9 in 1978 mm
铲尖移动范围 - 向前 40° 40°
犁板侧移 - 右 26.1 in 663 mm
前轴 - 车轮倾斜 - 左/右 18° 18°
前轴 - 每侧的总摆角 32° 32°
回转盘 - 外径 60.2 in 1530 mm
车辆总重 - 基本配置 - 前轴 9390 lb 4259 kg
车辆总重 - 典型配置 - 前轴 10883 lb 4936 kg

140 LVR 标配设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

电气系统

  • 115 A 交流发电机
  • 倒车灯倒车警报
  • 免保养蓄电池 750 CCA
  • 通用保险丝盒
  • 24 V 电气系统
  • 电喇叭
  • 指示显示屏
  • 照明灯、停车灯和尾灯
  • 起动马达
  • Product Link 预留装置
  • 工作灯

操作员环境

  • 加速器
  • 可调节控制台
  • 仪表组(包括电压表、铰接系统、发动机冷却液温度表、空气制动压力表和燃油油位表)
  • 操作台护栏
  • 负载感应式液压控制装置(右/左铲刀提升、回转盘驱动、中心移位、侧移、前轮倾斜和铰接)
  • 指示灯(包括远光灯、左侧和右侧转向灯、发动机机油压力低、油门锁、检查发动机、变速箱滤清器旁路和检查、中心移位销、制动气压、停车制动器接合、自动换档)
  • 钥匙起动/停止开关
  • 时计
  • 液压动力转向系统
  • 乙烯基覆膜静态座椅
  • 座椅安全带
  • 可调节倾斜式方向盘
  • 冷却器/饭盒存放区
  • 电子油门控制装置

动力传动系

  • 空气滤清器干式径向密封件,带维修指示灯和自动除尘器
  • 空对空后冷器(ATAAC)
  • 鼓风机风扇
  • 油盘式制动器,四轮气动
  • 带锁定/解锁装置的差速器
  • 经济模式
  • 发动机怠速停机
  • Cat C7 柴油发动机可自动降低发动机转速和自动进行怠速控制 - 排放符合 Tier 3/Stage IIIA 等效排放标准
  • 油水分离器
  • 机罩下方的消音器
  • 新一代滤清器设计
  • 多盘式停车制动器,密封,油冷
  • 预滤网
  • 弹性安装式燃油注油泵
  • 燃油箱沉淀物排污装置
  • 双轮组驱动装置
  • 变速箱,8 速前进档和 6 速倒档,动力换档,直驱型,带电子换档控制和超速保护
  • VHP(可变功率)

其他标准设备

  • 铲刀浮动
  • 后保险杠
  • CD-ROM 零件手册
  • 回转盘驱动装置滑动离合器
  • 曲面 DH-2 钢制铲刃,152 mm x 16 mm(6 in x 5/8 in)
  • 发动机室门
  • 牵引杆,带 6 个支撑托和可更换尼龙复合耐磨条
  • 16 mm(5/8 in)DH-2 钢制端刃
  • 带安全锁的铰接机架
  • 燃油箱,305 L(80.6 gal)
  • 地面发动机停机装置
  • 7 位连杆
  • SOS 采样口、发动机、液压装置、变速箱和冷却系统
  • 带挂锁的工具箱
  • 防破坏保护装置,包括液压油箱、散热器检修盖、燃油箱以及发动机和变速箱机油检查/加注口的盖锁,以及可上锁的蓄电池箱

防冻剂

  • 长效冷却液的使用温度可达 -35 °C(-30 °F)

140 LVR 选装设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

护罩

  • 变速箱护罩

操作员环境

  • 空调和加热器
  • 驾驶室加热器

驾驶室/顶篷

  • 驾驶室,ROPS
  • 非 ROPS 驾驶室
  • ROPS 顶篷
  • 乙烯基可调节座椅
  • 仿形布面座椅
  • 前窗风扇除霜器
  • 后窗风扇除霜器
  • 后部遮阳罩
  • 后雨刮器/冲洗器
  • 间歇式前雨刷器
  • 内部双后视镜
  • 加热镜
  • 外部安装后视镜
  • 电源端口,12 V 附件
  • 蓝牙无线电
  • 娱乐用无线电预留装置
  • 后视摄像头
  • 转速计/车速表

裂土器/松土器

  • 安装在后部的裂土器/松土器
  • 安装在中部的 V 型松土器

照明灯

  • 安装在连杆上的低位方向灯和车头灯
  • 标志灯
  • 组合车头灯
  • 安装在驾驶室和连杆上的高位方向灯、车头灯和工作灯
  • 后向驾驶室灯

动力传动系

  • 自动换挡

其他工装

  • Product Link
  • Product Link Elite
  • 推雪翼板安装件,机架直接安装
  • Cat Grade ARO
  • 空气干燥器
  • 配重推板
  • 铲刀提升蓄能器
  • 极重负荷型蓄电池(1400 CCA)
  • 乙醚辅助起动装置
  • 220 V 发动机冷却液加热器
  • 回转盘保护器
  • 裂土器牵引套件

液压系统

  • 高容量(210 L/min,55.7 gal/min)液压泵
  • 配备一个或多个附加液压阀的液压配置总成,可用于后裂土器、中部安装松土器、推土机、推雪犁和推雪翼板

刮土板铲刀

  • 刮土板 - 铲刀 4267 mm x 610 mm x 22 mm(14' x 24" x 7/8")
  • 刮土板、顶部调节牵引杆、回转盘
  • 前部铲刀
  • 铲刃,203 mm x 19 mm(8" x 3/4")- 可与 4.3 m(14')铲刀搭配使用
  • 一对翻换式叠加端刃,可与 203 mm(8")铲刃搭配使用

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

带横向坡度功能的 Cat® GRADE 是一种集成式系统,通过自动控制铲刀的横向坡度,使平地机操作员可以在相同的时间内完成更多工作,从而更快、更准确地达到所需坡度。该系统还有其他节省成本的好处,包括燃油消耗更低,物料消耗减少多达 40%。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

了解 140 LVR 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

140 平地机

140 平地机

140 平地机

140 平地机
140 平地机
140 平地机

360 View
360 View

查看当前优惠(按对象)  140 LVR

查看更多优惠