概述
充满信心地提升重型负载
Cat 提升辅助装置是一项挖掘机安全特性,可快速计算您要提升的实际负载,并将其与挖掘机能够处理的额定负载进行比较。根据视觉和听觉警报,您可以判断负载是否在安全工作范围内,或者是否需要采取措施以避免倾翻。
优点
提高 安全性
帮助您的挖掘机在提升重型负载时稳稳地抓牢地面。
提高 生产率
便于收集和放置管材、井盖和沟渠涵箱。
延长 机器使用寿命
机器所承受的应力更少,工作时间更长,拥有和运营成本更低。
性能概览
- 提升辅助装置可帮助您在提升重型物料时稳稳地抓牢地面。
- 非常适合提升和放置重型管材、井盖和沟渠涵箱等应用场合。
- 提升辅助装置完全集成到 Cat 新一代挖掘机技术中,进一步完善了其功能。
- 有效负载传感器能够检测负载是否在挖掘机的安全工作范围内。
- 监视器中的视觉指示器将显示您提升的负载是在安全范围内(绿色)、接近额定负载(橙色)还是过载(红色)。
- 如果您即将达到最大安全工作负载,系统将会发出听觉警报;如果过载,系统将持续发出警报。
- 减少倾翻并通过减少试错提高操作效率。
- 从不过载,并且始终避免结构部件超负荷作业,从而延长机器使用寿命。
- 与 Cat PAYLOAD、Cat GRADE 和 Cat 2D 电子栅栏等其他技术结合使用时,提升辅助装置可提高作业现场总体效率和安全性。
了解 适用于挖掘机的 Cat 提升辅助装置 与常用比较产品相比如何。
辅助装置
适用于挖掘机的 Cat 提升辅助装置
已选择
辅助装置
适用于推土机的 Cat Slope Assist
辅助装置
带稳定辅助装置的 Cat Detect