适用于推土机的 Cat Steer Assist

辅助装置 适用于推土机的 Cat Steer Assist

查找代理商

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

STEER ASSIST 3D

STEER ASSIST 3D

  • 借助 Steer Assist 3D,机器可以在轻载或重载运行时,自动按照现场设计方案(或内场设计)中的制导线行驶。​
  • 通过精确地转向到边缘、坡脚、拱度等,帮助更准确地切割或摊铺物料。​
  • 通过精确计算每趟作业位置,减少作业次数。​
  • 通过 AutoCarry、牵引力控制、带有 3D 系统的 Cat Grade 以及 Steer Assist 3D,使用铲刀倾斜转向来提高重负荷推土生产力,这对于经验不足的操作员尤为有用。

*Steer Assist 3D 需要启用具有 3D 系统的 Grade。
易于使用

易于使用

Steer Assist 激活​:
1. 使用机器监视器打开功能
2. 切换至前进档或倒车档​
3. 转向至所需的行驶方向​
4. 发出转向命令,保持所需的行驶方向​

Steer Assist 3D 激活​:
1. 使用机器监视器打开功能
2. 使用坡度监视器加载坡度设计,然后选择制导线​
3. 切换至前进档​
4. 按右操纵手柄上的左按钮进入自动模式​
5. 将铲尖移至捕获范围内​
6. 发出转向命令​
  • 操作员可以对机器转向或铲刀采取手动控制,临时从 Steer Assist 接管控制权。当操作员不再给出手动命令时,机器的控制将会交回给 Steer Assist。
机器设置

机器设置

  • 铲刀转向用于在重负荷下使用铲刀倾斜命令进行转向(打开/关闭)。​
  • 倒档制导模式用于在 Steer Assist 3D 中设置倒档行驶行为(两种选择):​
— 直线,保持机器直线行驶​
— 坡度线,使机器按照坡度设计制导线行驶
  • 捕获范围用于调整与制导线的距离,从而在 Steer Assist 3D 中启动自动转向(范围为 0.1-10.0 m [3.9 in-32.8 ft])。​
  • 自动/手动操纵手柄按钮用于设置在自动状态和手动状态之间如何更改 Grade Control 和 Steer Assist 3D(两种选择):​
— 关联,短按可同时更改 Grade Control 和 Steer Assist 3D 状态
— 未关联,短按可更改 Grade Control 状态,长按可更改 Steer Assist 3D 状态
供货情况

供货情况

  • Steer Assist 与所有 D5 和 D7 型号推土机以及序列号在 1000 以上的 D6/D6 XE 型号兼容。如欲了解详细信息以及进行订购,请咨询 Cat 代理商。​

Steer Assist:​
— 随附在出厂安装的工装预留选项(ARO,Attachment Ready Option)中,含 Assist 套件​,以及带 Slope Assist™ 功能的 Cat Grade、稳定铲刀、铲刀负载监视器、牵引力控制、AutoCarry 和横向坡度指示功能。
— 软件免费更新升级​

Steer Assist 3D:​
— 随附在出厂安装的带有 3D 系统的 Cat Grade 中(从 2023 年开始)​
— 对于具备带有 3D 系统的 Grade(零件号 617-8509)的机器,可作为软件升级提供​
— 对于具有 Trimble Earthworks(零件号 617-8509)的机器,可作为软件升级提供​
— 无需额外的硬件​

了解 适用于推土机的 Cat Steer Assist 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

适用于推土机的 Cat Steer Assist 主题图像

适用于推土机的 Cat Steer Assist 主题图像

查看当前优惠(按对象)  适用于推土机的 Cat Steer Assist

查看更多优惠