| 每分钟打击次数 | 100 - 200 100 - 200 |
| 最小工作重量 | 13589 lb 6164 kg |
| 额定流量 - 最小 | 69 gal/min 260 l/min |
| 额定流量 - 最大 | 87 gal/min 330 l/min |
| 最小工作压力 | 3272 psi 22560 kPa |
| 最大工作压力 | 4119 psi 28400 kPa |
| 钎杆轴直径 | 8 in 200 mm |
| 最小承载重量 | 110230 lb 50 t |
| 最大承载重量 | 132276 lb 60 t |
液压锤 H200
查找代理商主要技术规格
- 每分钟打击次数
- 100 - 200
- 100 - 200
- 最小工作重量
- 13589 lb
- 6164 kg
- 额定流量 - 最小
- 69 gal/min
- 260 l/min
概述
Cat® 液压锤专为高效拆除混凝土和岩石而设计。Cat 液压锤改进了液压装置并可快速进入保养区域,有助于提高整体生产率并降低维护成本。Cat 液压锤是一款多功能解决方案,适用于包括道路施工、挖渠和拆除等在内的众多应用。
性能概览
- 强大的冲击力和高冲击频率有助于实现出色的工作效率并提高产量。
- 主要部件设计经过优化,可提高产量并降低油耗。
- Cat 液压锤在配套机器上经过全面测试和验证,提高了性能和兼容性。
- 动力单元用优质合金钢制成,采用两级热处理,有助于提高耐用性并降低维修成本。
- 历经 500 多万次矿坑测试和 2000 多小时 Cat 机器现场测试,助力实现卓越的可靠性和耐用性。
- 螺栓紧固工艺经过改进,且连接紧固件经过加固,使接头更坚固耐用。
- Cat 液压锤管路套件具有独立的回油布线,有助于防止主液压系统受到污染。
- 滑动配合式下部衬套可旋转 90 度,更便于现场更换,有助于缩短维修时间并延长使用寿命。
- 轻松快速进入保养区域,简化液压锤的维护保养。
- 新型横拉杆螺母具有更出色的紧固性能。
产品技术规格适用产品 H200
了解 H200 与常用比较产品相比如何。
液压锤
H200
已选择
- 每分钟打击次数
- 100 - 200
- 100 - 200
- 最小工作重量
- 13589 lb
- 6164 kg
- 额定流量 - 最小
- 69 gal/min
- 260 l/min
液压锤
H195
- 每分钟打击次数
- 100 - 200
- 100 - 200
- 最小工作重量
- 12593 lb
- 5712 kg
- 额定流量 - 最小
- 69 gal/min
- 260 l/min
液压锤
H210
- 每分钟打击次数
- 120 - 160
- 120 - 160
- 最小工作重量
- 15249 lb
- 6917 kg
- 额定流量 - 最小
- 87 gal/min
- 330 l/min