每分钟打击次数 | 120 - 160 120 - 160 |
最小工作重量 | 15249 lb 6917 kg |
额定流量 - 最小 | 87 gal/min 330 l/min |
额定流量 - 最大 | 99 gal/min 375 l/min |
最小工作压力 | 3713 psi 25600 kPa |
最大工作压力 | 4133 psi 28500 kPa |
钎杆轴直径 | 8.3 in 210 mm |
最小承载重量 | 121253 lb 55 t |
最大承载重量 | 176368 lb 80 t |
主要技术规格
Cat® 液压锤专为高效拆除混凝土和岩石而设计。Cat 液压锤改进了液压装置并可快速进入保养区域,有助于提高整体生产率并降低维护成本。Cat 液压锤是一款多功能解决方案,适用于包括道路施工、挖渠和拆除等在内的众多应用。
每分钟打击次数 | 120 - 160 120 - 160 |
最小工作重量 | 15249 lb 6917 kg |
额定流量 - 最小 | 87 gal/min 330 l/min |
额定流量 - 最大 | 99 gal/min 375 l/min |
最小工作压力 | 3713 psi 25600 kPa |
最大工作压力 | 4133 psi 28500 kPa |
钎杆轴直径 | 8.3 in 210 mm |
最小承载重量 | 121253 lb 55 t |
最大承载重量 | 176368 lb 80 t |