H195 Cat® 液压锤

液压锤 H195

查找代理商

主要技术规格

每分钟打击次数
100 - 200
100 - 200
最小工作重量
12593 lb
5712 kg
额定流量 - 最小
69 gpm
260 L/min

概述

Cat® 液压锤专为高效拆除混凝土和岩石而设计。Cat 液压锤改进了液压装置并可快速进入保养区域,有助于提高整体生产率并降低维护成本。Cat 液压锤是一款多功能解决方案,适用于包括道路施工、挖渠和拆除等在内的众多应用。

产品技术规格适用产品 H195

每分钟打击次数 100 - 200 100 - 200
最小工作重量 12593 lb 5712 kg
额定流量 - 最小 69 gpm 260 L/min
额定流量 - 最大 82 gpm 310 L/min
最小工作压力 3278 psi 22600 kPa
最大工作压力 4119 psi 28400 kPa
钎杆轴直径 7.7 in 195 mm
最小承载重量 99207 lb 45 t
最大承载重量 132276 lb 60 t

了解 H195 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

H195 液压锤

H195 液压锤