H185 Cat® 液压锤

H185 液压锤

查找代理商

主要技术规格

每分钟打击次数
200 - 250
200 - 250
最小工作重量
10264 lb
4656 kg
额定流量 - 最小
58 gpm
220 L/min

性能概览

生产率提高

生产率提高

  • 强大的冲击力和高冲击频率有助于实现出色的工作效率并提高产量。
  • 主要部件设计经过优化,可提高产量并降低油耗。
  • Cat 液压锤在配套机器上经过全面测试和验证,提高了性能和兼容性。
高可靠性

高可靠性

  • 动力单元用优质合金钢制成,采用两级热处理,有助于提高耐用性并降低维修成本。
  • 历经 500 多万次矿坑测试和 2000 多小时 Cat 机器现场测试,助力实现卓越的可靠性和耐用性。
  • 螺栓紧固工艺经过改进,且连接紧固件经过加固,使接头更坚固耐用。
  • Cat 液压锤管路套件具有独立的回油布线,有助于防止主液压系统受到污染。
易于保养

易于保养

  • 滑动配合式下部衬套可旋转 90 度,更便于现场更换,有助于缩短维修时间并延长使用寿命。
  • 轻松快速进入保养区域,简化液压锤的维护保养。

产品技术规格适用产品 H185

每分钟打击次数 200 - 250 200 - 250
最小工作重量 10264 lb 4656 kg
额定流量 - 最小 58 gpm 220 L/min
额定流量 - 最大 71 gpm 270 L/min
最小工作压力 2843 psi 19600 kPa
最大工作压力 3408 psi 23500 kPa
钎杆轴直径 7.3 in 185 mm
最小承载重量 88184 lb 40 t
最大承载重量 121253 lb 55 t

了解 H185 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

H185 液压锤

H185 液压锤