B8

液压锤 B8

立即购买

主要技术规格

工作重量 - 含工具
771 lb
349.7 kg
能级
848.2 ft·lbf
1150 J
机器类别
6-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机
6-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机

概述

用于清拆和建筑应用。

产品技术规格适用产品 B8

工作重量 - 含工具 771 lb 349.7 kg
能级 848.2 ft·lbf 1150 J
机器类别 6-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机 6-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机
钎杆轴直径 3 in 75 mm
冲击频率 400-800 bpm 400-800 bpm
最小工作压力 1704.1 psi 11749 kPa
最小承载重量 13999.3 lb 6350 kg
最佳液压流量 50-90 lpm(13.2-23.8 gpm) 50-90 lpm(13.2-23.8 gpm)
总宽度 12.4 in 316 mm
总长度 17.3 in 440 mm
总高度 55.6 in 1413 mm
高度 - 不含工具 39.6 in 1005 mm
噪声级别 133 dB 133 dB
安装支架尺寸 大型 大型

了解 B8 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

B8 液压锤工具箱包含的物件

B8 液压锤保养套件

B8 随附的机具

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
B8 液压锤工具箱包含的物件
B8 液压锤保养套件
B8 随附的机具

360 View

查看当前优惠(按对象)  B8

查看更多优惠