265 紧凑型履带式装载机

265 紧凑型履带式装载机

查找代理商

主要技术规格

总功率 - SAE J1995:2014
74.2 hp
55.3 kW
额定工作容量 - 35% 倾翻负载
2823 lb
1280 kg
工作重量
10492 lb
4759 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 10 项

重新设计的操作台

重新设计的操作台

重新设计的操作台具有更大的操作环境,再结合更大的座椅活动范围,265 为任何体型的操作员提供更大的操作空间。选装的整体式密封加压驾驶室内具有合理分布的通风口,可促进空气顺畅流通,从而提供洁净和安静的工作空间。
带通风加热功能的高靠背空气悬浮座椅

带通风加热功能的高靠背空气悬浮座椅

提供带通风加热功能的高靠背空气悬浮座椅和座椅上安装的可调操纵手柄控制装置,为操作员带来业界领先的舒适性。
高性能动力传动系

高性能动力传动系

高性能动力传动系提供对驱动功率优先级和最大行驶速度(超速传动)的选择性设置,以根据任务自定义适当的机器性能。
三个辅助液压性能级别

三个辅助液压性能级别

提供三个辅助液压性能级别 - 标准流量、高流量和高流量 XPS。标准流量适用于需要基本级别的辅助流量和马力的工装,高流量可提升辅助流量,满足需要额外液压流量以提高工装性能的应用要求,高流量 XPS 液压系统能够为高要求的工装和应用提供更大的流量和压力,从而实现最高水平的辅助液压性能。
电子控制的 Cat C2.8TA 发动机

电子控制的 Cat C2.8TA 发动机

电子控制的 Cat C2.8TA(涡轮增压后冷式)发动机在广泛的转速范围内提供最大马力,并且在任何应用下都能提供高扭矩以提升工作性能。
扭转悬挂底盘系统和双速行驶

扭转悬挂底盘系统和双速行驶

标准的扭转悬挂底盘系统和标准双速行驶与选装的速度感应行驶控制系统相结合,改进了在崎岖地形条件下的运行性能,并提高了负载能力、生产率和操作员舒适度。

产品技术规格适用产品 265

总功率 - SAE J1995:2014 74.2 hp 55.3 kW
缸径 4.3 in 110 mm
排量 171 in² 2.8 l
净功率 - ISO 9249 73.1 hp 54.5 kW
净功率 - SAE 1349 73.5 hp 54.8 kW
1360 rpm 时的峰值扭矩 SAE J1995 280 lb/ft 380 N·m
冲程 3.5 in 90 mm
发动机型号 Cat® C2.8TA(涡轮增压后冷式) Cat® C2.8TA(涡轮增压后冷式)
额定工作容量 - 35% 倾翻负载 2823 lb 1280 kg
提升油缸挖掘力 6739 lb 3057 kg
挖掘力 - 倾斜油缸 8680 lb 3937 kg
接地面积 - 450 mm/17.7 in 履带 2268 in² 1.46 m²
对地压力 - 450 mm/17.7 in 履带 4.6 psi 31.9 kPa
额定工作容量 - 50% 倾翻负载 4033 lb 1829 kg
含选装配重的额定工作容量 2996 lb 1359 kg
倾翻负载 8066 lb 3659 kg
工作重量 10492 lb 4759 kg
配重增加工作重量 276 lb 125 kg
配重增加工作重量 - ROC(35%) 173 lb 78 kg
配重增加工作重量 - 倾翻负载 494 lb 224 kg
封闭的驾驶室增加工作重量 180 lb 82 kg
封闭的驾驶室增加工作重量 - ROC(35%) 75 lb 34 kg
封闭的驾驶室增加工作重量 - 倾翻负载 214 lb 97 kg
注释 *工作重量、工作技术规格和尺寸基于带螺栓固定式铲刃的 2036 mm(80")紧凑型铲斗、450 mm(17.7")宽履带、体重为 75 kg(165 lb)的操作员、开放顶篷、机械悬浮座椅、带断开装置的 HD 蓄电池、标准流量液压装置、手动连接器和加满的油液。无外部配重,无双自调平/自动复位/工装机具定位器 *工作重量、工作技术规格和尺寸基于带螺栓固定式铲刃的 2036 mm(80")紧凑型铲斗、450 mm(17.7")宽履带、体重为 75 kg(165 lb)的操作员、开放顶篷、机械悬浮座椅、带断开装置的 HD 蓄电池、标准流量液压装置、手动连接器和加满的油液。无外部配重,无双自调平/自动复位/工装机具定位器
工作重量 - ROC(35%) 2823 lb 1280 kg
工作重量 - ROC(50%) 4033 lb 1829 kg
工作重量 - 倾翻负载 8066 lb 3659 kg
铲斗连接销高度 - 运载位置 8.4 in 213 mm
铲斗连接销高度 - 最大提升高度 132 in 3354 mm
铲斗连接销的伸出距离 - 最大提升高度 9.8 in 249 mm
最大提升和卸载位置的间隙 104.5 in 2655 mm
离去角 28.2° 28.2°
离地间隙 8.5 in 216 mm
驾驶室顶部高度 83.3 in 2115 mm
长度 - 接地履带 64 in 1626 mm
长度 - 铲斗放在地面上 140.9 in 3580 mm
长度 - 不含铲斗 116.1 in 2950 mm
最大总高度 164.3 in 4173 mm
最大伸展距离 - 臂与地面平行 46.7 in 1187 mm
总长度 - 履带 83.7 in 2126 mm
后翻角 - 最大高度 85.3° 85.3°
最大提升/卸载位置的伸出距离 25.1 in 638 mm
后翻角 27° 27°
自中心至铲斗(翻转)的转向半径 87.8 in 2229 mm
从中心至连接器的转向半径 56.5 in 1436 mm
从中心至机器后部的转向半径 68.5 in 1741 mm
车辆宽度(履带宽度为 450 mm/17.7 in) 75.8 in 1925 mm
最大卸载角 46.4° 46.4°
FOPS ISO 3449:2005 I 级 ISO 3449:2005 I 级
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
冷却系统 2.8 gal(美制) 10.7 l
发动机曲轴箱 2.2 gal(美制) 8.2 l
燃油箱 31.7 gal(美制) 120 l
液压系统 9.7 gal(美制) 36.8 l
液压油箱 6.9 gal(美制) 26 l
行驶速度 - 前进或倒车 - 单速 5 mile/h 8 km/h
行驶速度 - 前进或倒退 - 双速 8.1 mile/h 13 km/h
液压流量 - 高流量 - 液压功率(计算值) 60.9 hp 45.4 kW
液压流量 - 高流量 - 装载机液压流量 30 gpm 113 L/min
液压流量 - 高流量 - 装载机液压压力 3500 psi 24130 kPa
液压流量 - 高流量 XPS - 液压动力(计算值) 80.7 hp 60.2 kW
液压流量 - 高流量 XPS - 最大装载机液压流量 34 gpm 129 L/min
液压流量 - 高流量 XPS - 最大装载机液压压力 4061 psi 28000 kPa
液压流量 - 标准 - 液压功率(计算值) 46.4 hp 34.6 kW
液压流量 - 标准 - 装载机液压流量 23 gpm 86 L/min
液压流量 - 标准 - 装载机液压压力 3500 psi 24130 kPa

265 标配设备

标准设备

  • 快速连接器:手动或液压
  • 高醒目度的安全带:50 mm(2 in)、75 mm(3 in)或 3 点式腰肩安全带
  • 内嵌钢丝橡胶履带 – 450 mm(17.7 in)条形纹、450 mm(17.7 in)块状纹
  • 双法兰前惰轮/单法兰后惰轮或三法兰前/后惰轮

性能套件

  • 性能套件 HP1:标准流量液压装置
  • 性能套件 HP3:高流量 XPS 液压装置

舒适套件

  • 开放顶篷:杯架、手机收纳袋、乙烯座椅选择(机械悬浮、高靠背/加热/空气悬浮座椅)
  • 带加热功能和空调的封闭式驾驶室:侧车窗、杯架、手机收纳袋、座椅选择(机械悬浮、高靠背/加热式空气悬浮座椅、高靠背/通风和加热空气悬浮座椅)和门选择(玻璃或聚碳酸酯)

技术套件

  • T2 – 标准显示屏、标准操纵手柄、传统钥匙起动开关和后视摄像头。
  • T4 – 高级触摸屏监视器、高级操纵手柄、按下启动、X 底座手机支架和后视摄像头。
  • T5 – T4 + 2 个额外侧视摄像头。

无线电

  • 无线电,无 - 用于开放顶篷机器和未经过 Bluetooth® 技术认证的国家/地区
  • AM/FM 无线电与蓝牙技术集成。包括 USB 端口、3.5 mm(0.13 in)辅助输入和蓝牙麦克风。仅用于封闭式驾驶室。供货情况因不同国家/地区而异。
  • DAB+/AM/FM 无线电与蓝牙技术集成。包括 USB 端口、3.5 mm(0.13 in)辅助输入和蓝牙麦克风。仅用于封闭式驾驶室。供货情况因不同国家/地区而异。

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ 基础系列 PL243
  • Product Link Elite 系列 PLE643

冷却风扇

  • 按需运转的变速液压冷却风扇
  • 按需运转的变速液压冷却风扇,带自动和手动净化反向运转功能

护罩和密封套件

  • HD0 – 基本护罩和密封(发动机进气防雨帽、前驾驶室至车架密封,以及液压加注检修门)
  • HD1 – 中间护罩和密封†(HD0 + 驾驶室到机架侧面密封、可锁燃油加注检修门、倾斜油缸护罩以及传动系底部护罩)†部分设备因不同地区而异。
  • HD2 – 最全面的护罩和密封†(HD1 + 涡轮护罩、排气管包覆、DPF 包覆、快速断开护罩、全封闭式传动系护罩、踏板下液压管路护罩、发动机进气口预滤器。)

电气系统

  • 工装机具电气线束
  • 重负荷蓄电池
  • 带锁定功能的蓄电池断开装置
  • 12 伏电气系统
  • 85 安培交流发电机
  • LED 工作灯
  • 自动倒车灯
  • 开关背光
  • 内部 LED 顶灯
  • 倒车警报
  • 信号灯电源插座
  • 外部门控灯
  • 释放停车制动器时工作灯自动闪烁警示

操作员环境

  • 全彩色 LCD 监视器:爬行速度控制、驱动装置响应调节、机具响应调节、驱动功率优先性调节、语言选择(32 种)、多操作员防盗安全系统和监视、保养计划和提醒、事件和诊断代码监视、日期/时间/单位/亮度设置,以及与智能工装搭配使用的智能技术。
  • 操作员警告系统指示器:空气滤清器阻塞、交流发电机输出、扶手升高/操作员离座、发动机冷却液温度、发动机机油压力、电热塞启用、液压供应滤清器阻塞、液压油温度、停车制动器接合、发动机排放系统(适用时)
  • 仪表:燃油油位、时计、液压系统温度、时计、蓄电池电压、转速计
  • 采用人机工程学设计的可折叠仿形扶手
  • 操作员离座或座位扶手升高时的控制联锁系统:液压系统禁用、静液压变速箱禁用、停车
  • 制动器接合
  • 可前倾的 ROPS 驾驶室
  • FOPS,I 级
  • 顶窗和后窗
  • 地板垫
  • 顶衬
  • 内部后视镜
  • 喇叭
  • 电子手控油门旋钮
  • 安装在座椅上的操纵手柄控制装置
  • 手机收纳袋
  • 杯架
  • 12V 电源端口
  • 脚控油门

液压系统

  • 可选择的控制模式 – ISO 或 H
  • 电液压机具控制装置
  • 电液压静液压变速箱控制装置
  • 转速传感器护罩
  • 带集成压力释放杆的重型扁平式快速断开装置
  • 液压机油油位目测表

动力传动系

  • Cat C2.8TA 涡轮增压后冷式柴油发动机,满足巴西 MAR-1 排放标准,等同于 EU Stage IIIA:• 电热塞辅助起动装置• 液体冷却式直喷
  • 长效防冻剂(–37°C,–34°F)
  • 双滤芯径向密封式空气滤清器
  • 液压油计划油样分析(S·O·SSM)阀
  • 环保排放口 - 冷却液
  • 散热器冷却液液位目测表
  • 散热器膨胀罐
  • 筒式液压滤清器
  • 筒式液压回路滤清器
  • 罐式发动机机油滤清器
  • 带油水分离器的罐式滤清器
  • 散热器/液压油
  • 冷却器(并排式)
  • 采用弹簧施压和液压释放设计的停车制动器
  • 静液压变速箱
  • 可上锁燃油盖
  • 按需运转的液压冷却风扇
  • 自动发动机怠速

底盘系统

  • 扭转悬挂系统(4 个独立的扭力轴)
  • 双速行驶
  • 集成式底架牵引环(4)

机架

  • 机器栓系点(9)
  • 用于机架清理的可拆面板
  • 提升臂支撑件
  • 钢制焊接式前后保险杠
  • 机器右侧燃油加注口

其他

  • 持续流量的液压辅助装置
  • 远程信息处理、Product Link、蜂窝
  • 带可更换百叶窗的钢制发动机门
  • 发动机门 - 可锁
  • 工装机具附件连接器
  • Cat ToughGuardTM 软管

265 选装设备

选装设备

  • 外部配重
  • LED 信号灯
  • 发动机缸体加热器 – 120V
  • 寒冷气候液压油
  • 4 点式机器吊耳
  • 定制喷漆
  • 速度感应行驶控制装置
  • 蓝牙防盗钥匙
  • 工装软管导套
  • 阻蚀剂涂层

了解 265 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

Cat® 265 紧凑型履带式装载机

Cat® 265 紧凑型履带式装载机

Cat® 265 紧凑型履带式装载机

Cat® 265 紧凑型履带式装载机

Cat® 265 紧凑型履带式装载机

Cat® 265 紧凑型履带式装载机

Cat® 265 紧凑型履带式装载机

Cat® 265 紧凑型履带式装载机

Cat® 265 紧凑型履带式装载机
Cat® 265 紧凑型履带式装载机
Cat® 265 紧凑型履带式装载机
Cat® 265 紧凑型履带式装载机
Cat® 265 紧凑型履带式装载机
Cat® 265 紧凑型履带式装载机
Cat® 265 紧凑型履带式装载机
Cat® 265 紧凑型履带式装载机