2340 mm(92 in),0.76 m3(1 yd3)螺栓固定式铲刃
新建

2340 mm(92 in),0.76 m3(1 yd3)螺栓固定式铲刃 高性能工业铲斗

立即购买

主要技术规格

宽度
92 in
2340 mm
容量
1 yd³
0.76 m³
重量
906.1 lb
411 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

应用

应用

设计用于在众多应用和物料环境中进行装载、装运和卸载。这些铲斗非常适合建筑和工业应用。
最优铲斗几何形状

最优铲斗几何形状

较低的后翻高度和较长的地板长度让前铲刃和前顶角一览无余,而且可提供出色的装载和卸载能力。
全长滑杆

全长滑杆

全长滑杆可提供额外的地板刚性和耐磨性。
坚固的设计

坚固的设计

淬硬钢底座和侧铲刃提供极佳的穿透力、耐用性和磨损寿命。
集成式阶梯

集成式阶梯

集成式阶梯使操作员更容易进出驾驶室。
铲斗护齿选件

铲斗护齿选件

高性能工业铲斗还可提供螺栓固定式铲刃、螺栓固定式斗齿和可选的螺栓固定式斗齿杆。

产品技术规格适用产品 2340 mm(92 in),0.76 m3(1 yd3)螺栓固定式铲刃

宽度 92 in 2340 mm
容量 1 yd³ 0.76 m³
重量 906.1 lb 411 kg
高度 24.5 in 622 mm
长度 40.7 in 1034 mm
底刃厚度 0.7 in 19 mm
铲刃厚度 0.6 in 16 mm
侧壁厚度 0.2 in 5 mm
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器

了解 2340 mm(92 in),0.76 m3(1 yd3)螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  2340 mm(92 in),0.76 m3(1 yd3)螺栓固定式铲刃

查看更多优惠