1168 mm(46 in)

树桩铲斗 1168 mm(46 in)

立即购买

主要技术规格

工作宽度
11.8 in
300 mm
总宽度
46 in
1168 mm
重量
357.1 lb
162 kg

概述

树桩铲斗尤其适合快速挖掘和移除树桩。

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

锯齿铲刃

锯齿铲刃

使用锯齿铲刃,操作员可轻松切断树根,清除树桩。
牵引绳

牵引绳

牵引绳可用于运输,也可用于将大树桩固定到铲斗上。
可更换斗齿

可更换斗齿

延长使用寿命。穿透式斗齿为标配件,但可更换为其他类型。
锯齿状阶梯

锯齿状阶梯

进出机器时提供安全的立足点。
铲斗排水孔

铲斗排水孔

排水孔可在存放时防止积水。

产品技术规格适用产品 1168 mm(46 in)

工作宽度 11.8 in 300 mm
总宽度 46 in 1168 mm
重量 357.1 lb 162 kg
高度 20.7 in 526 mm
长度 58.9 in 1496 mm
底刃厚度 0.8 in 20 mm
侧壁厚度 0.5 in 12 mm
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器
斗齿数量 3 3

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图