2188 mm(86 in),0.72 m3(0.9 yd3)螺栓固定式铲刃
新建

2188 mm(86 in),0.72 m3(0.9 yd3)螺栓固定式铲刃 高性能工业铲斗

立即购买

主要技术规格

宽度
86 in
2188 mm
容量
0.9 yd³
0.72 m³
重量
868.6 lb
394 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

应用

应用

设计用于在众多应用和物料环境中进行装载、装运和卸载。这些铲斗非常适合建筑和工业应用。
最优铲斗几何形状

最优铲斗几何形状

较低的后翻高度和较长的地板长度让前铲刃和前顶角一览无余,而且可提供出色的装载和卸载能力。
全长滑杆

全长滑杆

全长滑杆可提供额外的地板刚性和耐磨性。
坚固的设计

坚固的设计

淬硬钢底座和侧铲刃提供极佳的穿透力、耐用性和磨损寿命。
集成式阶梯

集成式阶梯

集成式阶梯使操作员更容易进出驾驶室。
铲斗护齿选件

铲斗护齿选件

高性能工业铲斗还可提供螺栓固定式铲刃、螺栓固定式斗齿和可选的螺栓固定式斗齿杆。

产品技术规格适用产品 2188 mm(86 in),0.72 m3(0.9 yd3)螺栓固定式铲刃

宽度 86 in 2188 mm
容量 0.9 yd³ 0.72 m³
重量 868.6 lb 394 kg
高度 24.5 in 622 mm
长度 40.7 in 1034 mm
底刃厚度 0.7 in 19 mm
铲刃厚度 0.6 in 16 mm
侧壁厚度 0.2 in 5 mm
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器

了解 2188 mm(86 in),0.72 m3(0.9 yd3)螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图