249D3

紧凑型履带式装载机 249D3

查找代理商

主要技术规格

总功率 - SAE J1995:2014
67.1 hp
50.1 kW
额定工作容量 - 35% 倾翻负载
1740 lb
790 kg
工作重量
7831 lb
3552 kg

概述

舒适。性能出色。先进智能。

Cat® 249D3 紧凑型履带式装载机借助其垂直提升设计,提供更长的伸出距离和提升高度,从而实现快速轻松的卡车装载。其标准悬挂底盘系统提供卓越的牵引力、浮力、稳定性和速度,可以在各种应用场合和路况条件下作业。

优点

15% 空间更宽敞,让操作员更感舒适

• 经过重新设计,驾驶室更加舒适• 车门开口更宽大,方便机器进出

性能

• 性能优化的悬挂系统• 以客户为导向的燃油系统和动力传动系增强功能

智能

• 提供更高水平的机器和工具兼容性• 集成智能技术,可实现复杂工装自动化 – 行业领先 · 工装识别功能 · 自由定制控制装置 · 坡度辅助装置

产品技术规格适用产品 249D3

总功率 - SAE J1995:2014 67.1 hp 50.1 kW
排量 134.3 in³ 2.2 l
缸径 3.3 in 84 mm
冲程 3.9 in 100 mm
净功率 - ISO 9249 66.5 hp 49.6 kW
净功率 65.8 hp 49.1 kW
净功率 - SAE 1349 65.8 hp 49.1 kW
峰值扭矩 - 1500 rpm - SAE J1995 153 ft·lbf 208 N·m
发动机型号 Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI
额定工作容量 - 35% 倾翻负载 1740 lb 790 kg
倾翻负载 4970 lb 2260 kg
挖掘力 - 倾斜油缸 3907 lb 1772 kg
接地面积 - 320 mm/12.6 in 履带 1373 in² 0.89 m²
对地压力 - 320 mm/12.6 in 履带 5.7 psi 39.3 kPa
接地面积 - 400 mm/15.7 in 履带 1716 in² 1.11 m²
对地压力 - 400 mm/15.7 in 履带 4.7 psi 32.2 kPa
额定工作容量 - 50% 倾翻负载 2485 lb 1130 kg
工作重量、操作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、1730 mm(68")紧凑型铲斗、320 mm(12.6")履带、标准流量液压系统、C0 驾驶室(OROPS、固定座椅)、850 CCA 蓄电池、手动快速连接器、无自平衡且无选装配重(除非另有说明)。 工作重量、操作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、1730 mm(68")紧凑型铲斗、320 mm(12.6")履带、标准流量液压系统、C0 驾驶室(OROPS、固定座椅)、850 CCA 蓄电池、手动快速连接器、无自平衡且无选装配重(除非另有说明)。
含选装配重的额定工作容量 2700 lb 1225 kg
工作重量 7831 lb 3552 kg
工作重量、操作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、1730 mm(68")紧凑型铲斗、320 mm(12.6")履带、标准流量液压系统、C0 驾驶室(OROPS、固定座椅)、850 CCA 蓄电池、手动快速连接器、无自平衡且无选装配重(除非另有说明)。 工作重量、操作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、1730 mm(68")紧凑型铲斗、320 mm(12.6")履带、标准流量液压系统、C0 驾驶室(OROPS、固定座椅)、850 CCA 蓄电池、手动快速连接器、无自平衡且无选装配重(除非另有说明)。
长度 - 接地履带 54.5 in 1384 mm
总长度 - 履带 71.2 in 1808 mm
驾驶室顶部高度 80.3 in 2039 mm
离地间隙 7.6 in 194 mm
离去角 34.5° 34.5°
最大卸载角 48° 48°
车辆宽度(履带宽度为 400 mm/15.7 in) 69.1 in 1756 mm
长度 - 铲斗放在地面上 127.3 in 3233 mm
最大总高度 150.8 in 3831 mm
铲斗连接销高度 - 运载位置 8.6 in 219 mm
最大伸展距离 - 臂与地面平行 51.8 in 1317 mm
长度 - 不含铲斗 99.3 in 2523 mm
从中心至机器后部的转向半径 57.4 in 1458 mm
铲斗连接销高度 - 最大提升高度 118.2 in 3002 mm
最大提升和卸载位置的间隙 88.7 in 2253 mm
车辆宽度(履带宽度为 320 mm/12.6 in) 66 in 1676 mm
从中心至连接器的转向半径 45.7 in 1160 mm
伸展距离 - 最大提升位置/卸载 28.6 in 727 mm
后翻角 - 最大高度 87.5° 87.5°
从中心至铲斗的转向半径 81.1 in 2060 mm
工作重量、操作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、1730 mm(68")紧凑型铲斗、320 mm(12.6")履带、标准流量液压系统、C0 驾驶室(OROPS、固定座椅)、850 CCA 蓄电池、手动快速连接器、无自平衡且无选装配重(除非另有说明)。 工作重量、操作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、1730 mm(68")紧凑型铲斗、320 mm(12.6")履带、标准流量液压系统、C0 驾驶室(OROPS、固定座椅)、850 CCA 蓄电池、手动快速连接器、无自平衡且无选装配重(除非另有说明)。
铲斗连接销的伸出距离 - 最大提升高度 12.2 in 311 mm
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 I 级 ISO 3449:2005 I 级
液压流量 - 标准 - 装载机液压压力 3336 psi 23000 kPa
液压流量 - 高流量 - 装载机液压流量 26 gpm 99 L/min
液压流量 - 高流量 - 装载机液压压力 3336 psi 23000 kPa
液压流量 - 高流量 - 液压功率(计算值) 50.9 hp 38 kW
液压流量 - 标准 - 装载机液压流量 18 gpm 69 L/min
液压流量 - 标准 - 液压功率(计算值) 35.5 hp 26.5 kW
行驶速度 - 前进或倒车 - 单速 5 mile/h 8.1 km/h
行驶速度 - 前进或倒退 - 双速 7.6 mile/h 12.2 km/h
发动机曲轴箱 2.6 gal(美制) 10 l
燃油箱 15.1 gal(美制) 57 l
液压系统 11.9 gal(美制) 45 l
冷却系统 3.2 gal(美制) 12 l
液压油箱 9 gal(美制) 34 l
驾驶室外部*** 103 dB(A) 103 dB(A)
驾驶室内部** 83 dB(A) 83 dB(A)
注(3) ***对于有“CE”标志的配置,根据 2000/14/EC 中规定的测试步骤和条件测定的标示声功率级。 ***对于有“CE”标志的配置,根据 2000/14/EC 中规定的测试步骤和条件测定的标示声功率级。
注(2) **根据 ISO 6396:2008 标准测定的动态操作员声压级别。在驾驶室门窗关闭且发动机冷却风扇转速达到最大转速的 70% 的条件下进行测量。声级可能因发动机冷却风扇转速的不同而异。 **根据 ISO 6396:2008 标准测定的动态操作员声压级别。在驾驶室门窗关闭且发动机冷却风扇转速达到最大转速的 70% 的条件下进行测量。声级可能因发动机冷却风扇转速的不同而异。
注(1) 驾驶室和防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)是北美和欧洲国家/地区的标准配置。 驾驶室和防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)是北美和欧洲国家/地区的标准配置。
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 0.81 公斤的制冷剂,相当于 1.158 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 0.81 公斤的制冷剂,相当于 1.158 公吨二氧化碳。

249D3 标配设备

电气系统

  • 12 伏电气系统
  • 80 安培交流发电机
  • 点火钥匙起动/停止开关
  • 灯:仪表背光、两盏后尾灯、两盏可调卤素前车灯和后车灯、顶灯
  • 倒车警报
  • 重负荷蓄电池,850 CCA

操作员环境

  • 仪表:燃油油位、时计
  • 操作员警告系统指示器:空气滤清器阻塞、交流发电机输出、扶手升高/操作员离座、发动机冷却液温度、发动机机油压力、电热塞启用、液压滤清器阻塞、液压油温度、停车制动器接合
  • 可调聚乙烯座椅
  • 采用人机工程学设计的可折叠仿形扶手
  • 操作员离座或座位扶手升高时的控制联锁系统:液压系统禁用、静液压变速箱禁用、停车制动器接合
  • 可前倾的开放式 ROPS 驾驶室
  • FOPS,I 级
  • 顶窗和后窗
  • 地板垫
  • 内部后视镜
  • 12 伏电源插座
  • 喇叭
  • 电子手控油门旋钮
  • 可调操纵手柄控制装置
  • 带 6 按钮键盘的防盗安全系统
  • 带拦网的储物箱

动力传动系

  • Cat C2.2 涡轮增压柴油发动机符合 Tier 4 Final 和 Stage V 排放标准
  • 双滤芯径向密封式空气滤清器
  • S·O·SSM 液压油取样阀
  • 筒式液压滤清器
  • 带油水分离器的罐式滤清器
  • 并排式 ATAAC/散热器/液压油冷却器
  • 采用弹簧施压和液压释放设计的停车制动器
  • 双速行驶静液压变速箱
  • 悬挂系统 – 独立的扭力轴(4)

其他

  • 可上锁的发动机外壳
  • 长效防冻剂,–36°C(–33°F)
  • 机器栓系点(6)
  • 提升臂支撑设备
  • 液压油液位目测表
  • 散热器冷却液液位目测表
  • 散热器膨胀罐
  • Cat ToughGuard™ 软管
  • 流量连续的液压辅助装置
  • 带整体压力释放机件的重型偏平式快速分离装置
  • 将工装机具软管沿左提升臂侧布置的分开式 D 形圈
  • 信号灯电源插座
  • 机腹清洗盘
  • 变速按需运转风扇
  • 蜂窝 Product Link™ PL240

必装设备

  • 标准或高流量液压系统
  • 机械或电动快速连接器
  • 清晰可见的座椅安全带,50 mm(2")或 75 mm(3")
  • 欧盟预装套件(仅限欧洲)
  • 内嵌钢丝橡胶履带 – 320 mm(12.6”)块状纹或 400 mm(15.7”)条形纹
  • 双法兰前引导轮/单法兰后引导轮
  • 性能套件:
    – 性能套件 H1:标准流量液压系统(无自平衡)
    – 性能套件 H2:标准流量液压系统、双向电子自平衡(升高和降低)、工装机具自动复位系统、工装机具定位器和电子减震(升高和降低)
    – 性能套件 H3:高流量液压系统、双向电子自平衡(升高和降低)、工装机具自动复位系统、工装机具定位器和电子减震(升高和降低)
  • 舒适套件:
    – 开放式 ROPS(C0):固定座椅(无脚控油门、顶衬、加热器或车门)
    – 开放式 ROPS(C1):脚控油门、顶衬、杯架和可选座椅(机械悬浮座椅或充气式高靠背加热座椅)(无加热器或车门)
    – 带加热器的封闭式 ROPS(C2):脚控油门、顶衬、加热器和除霜器、侧窗、杯架、无线电预留装置、可选座椅(机械悬浮座椅或充气式高靠背加热座椅)和车门(玻璃车门或聚碳酸脂车门)
    – 带空调的封闭式 ROPS(C3):C2 + 空调

249D3 选装设备

选用设备

  • 手/脚操控型控制装置
  • 外部配重
  • 旋转标志灯
  • 发动机缸体加热器 – 120V
  • 寒冷气候液压油
  • 定制喷漆
  • 蜂窝 Product Link PL641
  • 行驶控制装置
  • 带后视摄像头的高级显示屏:全彩色 127 mm(5 in)LCD 屏幕;高级多操作员安全系统;允许在屏幕上调节机具响应、静液压响应和爬行控制装置。(仅在欧洲市场属于标准设备)
  • 工装机具自动复位系统和工装机具定位器
  • 带话筒的 Bluetooth® 收音机(带 USB 和辅助输入插孔的 AM/FM/天气频道接收器)

了解 249D3 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

Cat® 249D3 紧凑型履带式装载机

Cat® 249D3 紧凑型履带式装载机

Cat® 249D3 紧凑型履带式装载机

Cat® 249D3 紧凑型履带式装载机

Cat® 249D3 紧凑型履带式装载机

Cat® 249D3 紧凑型履带式装载机

Cat® 249D3 紧凑型履带式装载机

Cat® 249D3 紧凑型履带式装载机

Cat® 249D3 紧凑型履带式装载机

Cat® 249D3 紧凑型履带式装载机
Cat® 249D3 紧凑型履带式装载机
Cat® 249D3 紧凑型履带式装载机
Cat® 249D3 紧凑型履带式装载机
Cat® 249D3 紧凑型履带式装载机
Cat® 249D3 紧凑型履带式装载机
Cat® 249D3 紧凑型履带式装载机
Cat® 249D3 紧凑型履带式装载机
Cat® 249D3 紧凑型履带式装载机

360 View
360 View

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

查看当前优惠(按对象)  249D3

查看更多优惠