SW345,80 mm(3 in)

SW345,80 mm(3 in) 锯

立即购买

主要技术规格

最大切削深度
17.7 in
450 mm
车轮宽度
3.1 in
80 mm
重量
2482.4 lb
1126 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 12 项

直接驱动系统

直接驱动系统

直接驱动系统配备液压活塞泵马达,可确保最大切削速度和轮锯扭矩,从而实现最佳生产性能和效率。
液压侧移

液压侧移

液压侧移是所有机型上的标准配置,可从操作舱控制。液压侧移功能允许车轮从中心移到中心的最右端。这使机器可以靠近路边、墙壁和其他障碍物进行切削,并最大限度地减少了重新定位机器的必要。
液压深度控制

液压深度控制

液压深度控制是所有机型上的标准配置,可从操作舱控制。利用液压深度控制,操作员可以在驾驶室中即时调整切削深度,根据需要快速调整以适应当前作业。
导流板

导流板

导流板可清除机器行驶路线上的泥土,以保证其平稳运行。通过安装随附的封板,泥土可以卸至轮锯的左侧、右侧或两侧。
Max Pro 压力表

Max Pro 压力表

Max Pro 压力表可为操作员提供反馈以调整速度,从而在不断变化的材料负载中实现最高的生产率。仪表能够实时显示铣刨机的性能,并且可从驾驶室查看。所有机型的标准配置。
刀头

刀头

混凝土刀是所有车型的标准配置。所有 Cat 轮锯均可选装适合柏油和沥青应用环境的通用型锥形刀头。对于极重负荷的 Cat 轮锯应用场合,可以使用极长效刀头。

产品技术规格适用产品 SW345,80 mm(3 in)

最大切削深度 17.7 in 450 mm
车轮宽度 3.1 in 80 mm
重量 2482.4 lb 1126 kg
总宽度 65.2 in 1655 mm
总高度 57.3 in 1455 mm
长度 85.2 in 2165 mm
所需液压系统 高流量 XPS 高流量 XPS
最佳液压流量 98-125 L/min(26-33 gpm) 98-125 L/min(26-33 gpm)
最佳液压压力 230-280 bar(3300-4000 psi) 230-280 bar(3300-4000 psi)
马达排量 85.7 in³/rev 1404 cm³/rev
最大压力下的车轮扭矩 4605.3 lb/ft 6244 N·m
最大流量下的车轮转速 89 RPM 89 RPM
最大流量下的刀头转速 1145 ft/min 349 m/min
锥形刀头 - 每个车轮 64 64
标准钻头类型 沥青层 沥青层
选件钻头类型 通用型 通用型
侧移行程 21.7 in 550 mm
沟渠清洁设备 否 否
驱动方法 直接驱动 直接驱动
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器

了解 SW345,80 mm(3 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

360 View