SW460,160 mm(6 in)

SW460,160 mm(6 in)

立即购买

主要技术规格

最大切削深度
23.6 in
600 mm
车轮宽度
6.3 in
160 mm
重量
2899.1 lb
1315 kg

概述

非常适合沥青修补切削、道路扩建接缝处切削和实用挖渠。

产品技术规格适用产品 SW460,160 mm(6 in)

最大切削深度 23.6 in 600 mm
车轮宽度 6.3 in 160 mm
重量 2899.1 lb 1315 kg
总宽度 65.2 in 1655 mm
总高度 69.5 in 1765 mm
长度 95.2 in 2417 mm
所需液压系统 高流量 XHP/XE 高流量 XHP/XE
最佳液压流量 136-150 L/min(36-40 gpm) 136-150 L/min(36-40 gpm)
最佳液压压力 250-280 bar(3630-4000 psi) 250-280 bar(3630-4000 psi)
马达排量 102.9 in³/rev 1686 cm³/rev
最大压力下的车轮扭矩 5538.4 lb/ft 7509 N·m
最大流量下的车轮转速 89 RPM 89 RPM
最大流量下的刀头转速 1410.8 ft/min 430 m/min
锥形刀头 - 每个车轮 96 96
标准钻头类型 沥青层 沥青层
选件钻头类型 通用型 通用型
侧移行程 21.7 in 550 mm
沟渠清洁设备
驱动方法 直接驱动 直接驱动
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器

了解 SW460,160 mm(6 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

360 View

查看当前优惠(按对象)  SW460,160 mm(6 in)

查看更多优惠