239D3

紧凑型履带式装载机 239D3

查找代理商

主要技术规格

总功率 - SAE J1995:2014
67.1 hp
50.1 kW
额定工作容量 - 35% 倾翻负载
1530 lb
695 kg
工作重量
7434 lb
3372 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

安静舒适

安静舒适

业界领先的密封增压驾驶室选件使操作员的工作环境更加清洁安静,并且提供了卓越的工装机具视野。D3 系列还配备标准的座椅安装式可调操纵手柄控制装置,让操作员倍感舒适,凭此特性继续引领行业潮流。
最优性能

最优性能

借助电子扭矩管理系统、标准的双速行驶和具有减速踏板功能的电子手控/脚控油门,高性能动力传动系可提供最佳的性能和生产能力。
让您的工作更轻松

让您的工作更轻松

Cat®“智能调平”系统提供了业界领先的技术和集成性能,以及双向自平衡、工装机具自动复位和工装机具定位器等可选功能。
驾驶平稳

驾驶平稳

标准的完全独立式扭力轮轴悬挂系统与选装的速度感应行驶控制系统相结合,改进了在崎岖地形条件下的性能,并提高了负载能力、生产率和操作员舒适度。
经过优化的机器功能

经过优化的机器功能

提供的高级显示屏最大限度改善了机器的功能和控制,允许在屏幕上调节机具响应、静液压响应和爬行控制装置。此外,该显示屏还具有多语言功能以及自定义布局、安全系统和后视摄像头。
可持续性

可持续性

  • Cat® C2.2 发动机符合美国 EPA Tier 4 Final 和欧盟 Stage V 排放标准。
  • Cat 柴油发动机必须使用 ULSD(超低硫柴油,即硫含量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳密度燃油的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。
  • Cat® 长效冷却液和经久耐用的 HYDO Advanced 液压油不仅可以减少停机时间,而且还可以减少在机器的使用寿命中更换的油液量和滤清器数量。
  • 利用工装机具定位器、自动复位和 Cat 智能工装等 Cat 技术提高生产率。
  • 使用脚踏油门踏板和冷却系统所需风扇等高效功能,节省燃油并减少温室气体排放。

产品技术规格适用产品 239D3

总功率 - SAE J1995:2014 67.1 hp 50.1 kW
排量 134.3 in³ 2.2 l
缸径 3.3 in 84 mm
冲程 3.9 in 100 mm
峰值扭矩 - 1500 rpm - SAE J1995 153 ft·lbf 208 N·m
净功率 - SAE 1349 65.8 hp 49.1 kW
净功率 - ISO 9249 66.5 hp 49.6 kW
发动机型号 Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI
净功率 65.8 hp 49.1 kW
额定工作容量 - 35% 倾翻负载 1530 lb 695 kg
倾翻负载 4370 lb 1985 kg
挖掘力 - 倾斜油缸 3913 lb 1775 kg
含选装配重的额定工作容量 2400 lb 1090 kg
接地面积 - 320 mm/12.6 in 履带 1373 in² 0.89 m²
对地压力 - 320 mm/12.6 in 履带 5.4 psi 37.3 kPa
工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、1730 mm(68")紧凑型铲斗、320 mm(12.6")履带、标准流量液压系统、C1 驾驶室(OROPS、机械座椅)、850 CCA 蓄电池、手动快速连接器、无自平衡且无选装配重(除非另有说明)。 工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、1730 mm(68")紧凑型铲斗、320 mm(12.6")履带、标准流量液压系统、C1 驾驶室(OROPS、机械座椅)、850 CCA 蓄电池、手动快速连接器、无自平衡且无选装配重(除非另有说明)。
接地面积 - 400 mm/15.7 in 履带 1716 in² 1.11 m²
对地压力 - 400 mm/15.7 in 履带 4.4 psi 30.6 kPa
额定工作容量 - 50% 倾翻负载 2185 lb 995 kg
工作重量 7434 lb 3372 kg
工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、1730 mm(68")紧凑型铲斗、320 mm(12.6")履带、标准流量液压系统、C1 驾驶室(OROPS、机械座椅)、850 CCA 蓄电池、手动快速连接器、无自平衡且无选装配重(除非另有说明)。 工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、1730 mm(68")紧凑型铲斗、320 mm(12.6")履带、标准流量液压系统、C1 驾驶室(OROPS、机械座椅)、850 CCA 蓄电池、手动快速连接器、无自平衡且无选装配重(除非另有说明)。
车辆宽度(履带宽度为 320 mm/12.6 in) 66 in 1676 mm
离地间隙 7.7 in 195 mm
长度 - 铲斗放在地面上 127.3 in 3234 mm
长度 - 不含铲斗 99.3 in 2522 mm
最大伸展距离 - 臂与地面平行 53.4 in 1356 mm
从中心至铲斗的转向半径 81.5 in 2069 mm
总长度 - 履带 71.2 in 1808 mm
伸展距离 - 最大提升位置/卸载 22.2 in 563 mm
车辆宽度(履带宽度为 400 mm/15.7 in) 69.1 in 1756 mm
最大总高度 143.5 in 3645 mm
铲斗连接销高度 - 运载位置 8.6 in 218 mm
长度 - 接地履带 54.5 in 1384 mm
最大提升和卸载位置的间隙 81 in 2057 mm
铲斗连接销高度 - 最大提升高度 111.2 in 2825 mm
离去角 34.5° 34.5°
后翻角 - 最大高度 85.5° 85.5°
从中心至连接器的转向半径 45.6 in 1159 mm
工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、1730 mm(68")紧凑型铲斗、320 mm(12.6")履带、标准流量液压系统、C1 驾驶室(OROPS、机械座椅)、850 CCA 蓄电池、手动快速连接器、无自平衡且无选装配重(除非另有说明)。 工作重量、工作技术规格和尺寸均基于体重为 75 kg(165 lb)的操作员、所有油液、1730 mm(68")紧凑型铲斗、320 mm(12.6")履带、标准流量液压系统、C1 驾驶室(OROPS、机械座椅)、850 CCA 蓄电池、手动快速连接器、无自平衡且无选装配重(除非另有说明)。
驾驶室顶部高度 80.1 in 2034 mm
最大卸载角 50.3° 50.3°
从中心至机器后部的转向半径 57.4 in 1458 mm
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 I 级 ISO 3449:2005 I 级
冷却系统 3.2 gal(美制) 12 l
发动机曲轴箱 2.6 gal(美制) 10 l
燃油箱 15.1 gal(美制) 57 l
液压系统 11.9 gal(美制) 45 l
液压油箱 9 gal(美制) 34 l
液压流量 - 高流量 - 装载机液压流量 26 gpm 99 L/min
液压流量 - 标准 - 装载机液压压力 3336 psi 23000 kPa
液压流量 - 标准 - 装载机液压流量 18 gpm 69 L/min
液压流量 - 高流量 - 装载机液压压力 3336 psi 23000 kPa
液压流量 - 高流量 - 液压功率(计算值) 50.9 hp 38 kW
液压流量 - 标准 - 液压功率(计算值) 35.5 hp 26.5 kW
行驶速度 - 前进或倒退 - 双速 7.6 mile/h 12.2 km/h
行驶速度 - 前进或倒车 - 单速 5 mile/h 8.1 km/h
注(2) **根据 ISO 6396:2008 标准测定的动态操作员声压级别。在驾驶室门窗关闭且发动机冷却风扇转速达到最大转速的 70% 的条件下进行测量。声级可能因发动机冷却风扇转速的不同而异。 **根据 ISO 6396:2008 标准测定的动态操作员声压级别。在驾驶室门窗关闭且发动机冷却风扇转速达到最大转速的 70% 的条件下进行测量。声级可能因发动机冷却风扇转速的不同而异。
驾驶室外部*** 103 dB(A) 103 dB(A)
注(3) ***对于有“CE”标志的配置,根据 2000/14/EC 中规定的测试步骤和条件测定的标示声功率级。 ***对于有“CE”标志的配置,根据 2000/14/EC 中规定的测试步骤和条件测定的标示声功率级。
注(1) 驾驶室和防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)是北美和欧洲国家/地区的标准配置。 驾驶室和防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)是北美和欧洲国家/地区的标准配置。
驾驶室内部** 83 dB(A) 83 dB(A)
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 0.81 公斤的制冷剂,相当于 1.158 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 0.81 公斤的制冷剂,相当于 1.158 公吨二氧化碳。

239D3 标配设备

电气系统

  • 12 伏电气系统
  • 80 安培交流发电机
  • 点火钥匙起动/停止开关
  • 灯:仪表背光、两盏后尾灯、两盏可调卤素前车灯和后车灯、顶灯
  • 倒车警报
  • 重负荷蓄电池,850 CCA

操作员环境

  • 仪表:燃油油位、时计
  • 操作员警告系统指示器:空气滤清器阻塞、交流发电机输出、扶手升高/操作员离座、发动机冷却液温度、发动机机油压力、电热塞启用、液压滤清器阻塞、液压油温度、停车制动器接合
  • 可调聚乙烯座椅
  • 采用人机工程学设计的可折叠仿形扶手
  • 操作员离座或座位扶手升高时的控制联锁系统:液压系统禁用、静液压变速箱禁用、停车制动器接合
  • 可前倾的开放式 ROPS 驾驶室
  • FOPS,I 级
  • 顶窗和后窗
  • 地板垫
  • 内部后视镜
  • 12 伏电源插座
  • 喇叭
  • 电子手控油门旋钮
  • 可调操纵手柄控制装置
  • 带 6 按钮键盘的防盗安全系统
  • 带拦网的储物箱

动力传动系

  • Cat C2.2 涡轮增压柴油发动机符合 Tier 4 Final 和 Stage V 排放标准
  • 双滤芯径向密封式空气滤清器
  • S·O·SSM 液压油取样阀
  • 筒式液压滤清器
  • 带油水分离器的罐式滤清器
  • 并排式 ATAAC/散热器/液压油冷却器
  • 采用弹簧施压和液压释放设计的停车制动器
  • 双速行驶静液压变速箱
  • 悬挂系统 – 独立的扭力轴(4)

其他

  • 可上锁的发动机外壳
  • 长效防冻剂,–36°C(–33°F)
  • 机器栓系点(6)
  • 提升臂支撑设备
  • 液压油液位目测表
  • 散热器冷却液液位目测表
  • 散热器膨胀罐
  • Cat ToughGuard™ 软管
  • 流量连续的液压辅助装置
  • 带整体压力释放机件的重型偏平式快速分离装置
  • 将工装机具软管沿左提升臂侧布置的分开式 D 形圈
  • 信号灯电源插座
  • 机腹清洗盘
  • 变速按需运转风扇
  • 蜂窝 Product Link™ PL240

必装设备

  • 标准或高流量液压系统
  • 机械或电动快速连接器
  • 清晰可见的座椅安全带,50 mm(2")或 75 mm(3")
  • 欧盟预装套件(仅限欧洲)
  • 内嵌钢丝橡胶履带 – 320 mm(12.6”)块状纹或 400 mm(15.7”)条形纹
  • 双法兰前引导轮/单法兰后引导轮
  • 性能套件:
    – 性能套件 H1:标准流量液压系统(无自平衡)
    – 性能套件 H2:标准流量液压系统、双向电子自平衡(升高和降低)、工装机具自动复位系统、工装机具定位器和电子减震(升高和降低)
    – 性能套件 H3:高流量液压系统、双向电子自平衡(升高和降低)、工装机具自动复位系统、工装机具定位器和电子减震(升高和降低)
  • 舒适套件:
    – 开放式 ROPS(C0):固定座椅(无脚控油门、顶衬、加热器或车门)
    – 开放式 ROPS(C1):脚控油门、顶衬、杯架和可选座椅(机械悬浮座椅或充气式高靠背加热座椅)(无加热器或车门)
    – 带加热器的封闭式 ROPS(C2):脚控油门、顶衬、加热器和除霜器、侧窗、杯架、无线电预留装置、可选座椅(机械悬浮座椅或充气式高靠背加热座椅)和车门(玻璃车门或聚碳酸脂车门)
    – 带空调的封闭式 ROPS(C3):C2 + 空调

239D3 选装设备

选用设备

  • 手/脚操控型控制装置
  • 外部配重
  • 旋转标志灯
  • 发动机缸体加热器 – 120V
  • 寒冷气候液压油
  • 定制喷漆
  • 蜂窝 Product Link PL641
  • 行驶控制装置
  • 带后视摄像头的高级显示屏:全彩色 127 mm(5 in)LCD 屏幕,高级多操作员安全系统,允许在屏幕上调节机具响应、静液压响应和爬行控制装置
  • 工装机具自动复位系统和工装机具定位器
  • 带话筒的 Bluetooth® 收音机(带 USB 和辅助输入插孔的 AM/FM/天气频道接收器)

了解 239D3 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

Cat® 239D3 紧凑型履带式装载机

Cat® 239D3 紧凑型履带式装载机

Cat® 239D3 紧凑型履带式装载机
Cat® 239D3 紧凑型履带式装载机

360 View
360 View

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

查看当前优惠(按对象)  239D3

查看更多优惠