概述
Cat® 智能平地机铲刀附件用于切割、移动和平整泥土、砾石、沙子以及几乎任何用作地基的其他材料。
显示第 1-6 项/共 15 项
| 总宽度 | 102.6 in 2605 mm |
| 铲刀宽度 | 96 in 2438 mm |
| 宽度 - 完全倾斜时 | 105.8 in 2688 mm |
| 最佳液压流量 | 50-86 lpm(13-23 gpm) 50-86 lpm(13-23 gpm) |
| 最佳液压压力 | 180-230 bar(2600-3340 psi) 180-230 bar(2600-3340 psi) |
| 所需液压系统 | 14 针标准流量 14 针标准流量 |
| 总长度 | 88.4 in 2246 mm |
| 含桅杆总高度 | 104.4 in 2652 mm |
| 总高度 | 41.2 in 1046 mm |
| 重量 | 2292.8 lb 1040 kg |
| 倾角范围 +/- | 15 度 15 度 |
| 最大铲刀角度 - 中间靠右/靠左 | 30 度 30 度 |
| 铲刀高度 | 17 in 431 mm |
| 最大铲刃间隙 | 6 in 152 mm |
| 离地间隙 | 6 in 152 mm |
| 最大切削深度 | 4 in 102 mm |
| 接口类型 | 滑移转向连接器 滑移转向连接器 |
| 工作宽度(翼板关闭) | 102.6 in 2605 mm |
| 工作宽度(翼板打开) | 99.3 in 2521 mm |
| 翼板旋转 | 205 度 205 度 |