概述
动力强劲、性能出色、舒适体验。
Cat® 255 紧凑型履带式装载机借助其垂直提升设计,提供更大的伸出距离和提升高度,从而实现快速轻松的卡车装载。其标准扭转悬挂底盘系统提供卓越的牵引力、浮力、稳定性和速度,可以在各种应用场合和路况条件下作业。
主要技术规格
Cat® 255 紧凑型履带式装载机借助其垂直提升设计,提供更大的伸出距离和提升高度,从而实现快速轻松的卡车装载。其标准扭转悬挂底盘系统提供卓越的牵引力、浮力、稳定性和速度,可以在各种应用场合和路况条件下作业。
前代型号
以及更大的提升和倾斜挖掘力
采用重新设计的布局,驾驶室空间更大,进出更方便
显示第 1-6 项/共 10 项
| 总功率 - SAE J1995:2014 | 74.7 hp 55.7 kW |
| 缸径 | 4.3 in 110 mm |
| 排量 | 171 in² 2.8 l |
| 净功率 - ISO 9249 | 73 hp 54.5 kW |
| 净功率 - SAE 1349 | 74 hp 55.1 kW |
| 峰值扭矩 - 1600 rpm - SAE J1995 | 222 lb/ft 301 N·m |
| 冲程 | 3.5 in 90 mm |
| 发动机型号 | Cat® C2.8T(涡轮) Cat® C2.8T(涡轮) |
| 额定工作容量 - 35% 倾翻负载 | 2499 lb 1133 kg |
| 提升油缸挖掘力 | 5895 lb 2674 kg |
| 挖掘力 - 倾斜油缸 | 6746 lb 3060 kg |
| 接地面积 - 320 mm/12.6 in 履带 | 1582 in² 1.02 m² |
| 接地面积 - 400 mm/15.7 in 履带 | 1977 in² 1.28 m² |
| 对地压力 - 320 mm/12.6 in 履带 | 6.1 psi 41.8 kPa |
| 对地压力 - 400 mm/15.7 in 履带 | 4.9 psi 34 kPa |
| 额定工作容量 - 50% 倾翻负载 | 3570 lb 1619 kg |
| 倾翻负载 | 7140 lb 3238 kg |
| 工作重量 | 9578 lb 4345 kg |
| 配重增加工作重量 | 276 lb 125 kg |
| 配重增加工作重量 - ROC(35%) | 132 lb 60 kg |
| 配重增加工作重量 - 倾翻负载 | 379 lb 172 kg |
| 封闭的驾驶室增加工作重量 | 180 lb 82 kg |
| 封闭的驾驶室增加工作重量 - ROC(35%) | 38 lb 17 kg |
| 封闭的驾驶室增加工作重量 - 倾翻负载 | 108 lb 49 kg |
| 注释 | *工作重量、工作技术规格和尺寸基于带螺栓固定式铲刃的 1730 mm(68")紧凑型铲斗、320 mm(12.6")窄履带、体重为 75 kg(165 lb)的操作员、开放顶篷、机械悬浮座椅、带断开装置的 HD 蓄电池、标准流量液压装置、手动连接器和加满的油液。无外部配重,无双自调平/自动复位/工装机具定位器。 *工作重量、工作技术规格和尺寸基于带螺栓固定式铲刃的 1730 mm(68")紧凑型铲斗、320 mm(12.6")窄履带、体重为 75 kg(165 lb)的操作员、开放顶篷、机械悬浮座椅、带断开装置的 HD 蓄电池、标准流量液压装置、手动连接器和加满的油液。无外部配重,无双自调平/自动复位/工装机具定位器。 |
| 工作重量 - ROC(35%) | 2499 lb 1133 kg |
| 工作重量 - ROC(50%) | 3570 lb 1619 kg |
| 工作重量 - 倾翻负载 | 7140 lb 3238 kg |
| 宽履带(400 mm/15.7 in)增加工作重量 | 119 lb 54 kg |
| 铲斗连接销高度 - 运载位置 | 7.7 in 195 mm |
| 铲斗连接销高度 - 最大提升高度 | 124 in 3150 mm |
| 铲斗连接销的伸出距离 - 最大提升高度 | 5.9 in 151 mm |
| 最大提升和卸载位置的间隙 | 95.4 in 2424 mm |
| 离去角 | 30.6° 30.6° |
| 离地间隙 | 8.3 in 212 mm |
| 长度 - 接地履带 | 58.5 in 1485 mm |
| 驾驶室顶部高度 | 83.3 in 2115 mm |
| 长度 - 铲斗放在地面上 | 135 in 3430 mm |
| 长度 - 不含铲斗 | 110.2 in 2800 mm |
| 最大卸载角 | 43.6° 43.6° |
| 最大总高度 | 155.2 in 3941 mm |
| 最大伸展距离 - 臂与地面平行 | 45.7 in 1162 mm |
| 总长度 - 履带 | 76.7 in 1948 mm |
| 后翻角 - 最大高度 | 85.2° 85.2° |
| 最大提升/卸载位置的伸出距离 | 21.3 in 540 mm |
| 后翻角 | 27° 27° |
| 自中心至铲斗(翻转)的转向半径 | 82.9 in 2105 mm |
| 从中心至连接器的转向半径 | 54.2 in 1377 mm |
| 从中心至机器后部的转向半径 | 65.2 in 1656 mm |
| 车辆宽度(履带宽度为 320 mm/12.6 in) | 65.9 in 1675 mm |
| 车辆宽度(履带宽度为 400 mm/15.7 in) | 69.3 in 1760 mm |
| FOPS | ISO 3449:2005 I 级 ISO 3449:2005 I 级 |
| ROPS | ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 |
| 行驶速度 - 前进或倒退 - 双速 | 9.1 mile/h 14.7 km/h |
| 行驶速度 - 前进或倒车 - 单速 | 5.7 mile/h 9.2 km/h |
| 冷却系统 | 3 gal(美制) 11.5 l |
| 发动机曲轴箱 | 2.2 gal(美制) 8.2 l |
| 燃油箱 | 25.1 gal(美制) 95 l |
| 液压系统 | 9.7 gal(美制) 36.8 l |
| 液压油箱 | 6.9 gal(美制) 26 l |
| 液压流量 - 高流量 - 液压功率(计算值) | 60.9 hp 45.4 kW |
| 液压流量 - 高流量 - 装载机液压流量 | 30 gpm 113 L/min |
| 液压流量 - 高流量 - 装载机液压压力 | 3500 psi 24130 kPa |
| 液压流量 - 高流量 XPS - 液压动力(计算值) | 70.7 hp 52.7 kW |
| 液压流量 - 高流量 XPS - 最大装载机液压流量 | 30 gpm 113 L/min |
| 液压流量 - 高流量 XPS - 最大装载机液压压力 | 4061 psi 28000 kPa |
| 液压流量 - 标准 - 液压功率(计算值) | 46.4 hp 34.6 kW |
| 液压流量 - 标准 - 装载机液压流量 | 20 gpm 76 L/min |
| 液压流量 - 标准 - 装载机液压压力 | 3500 psi 24130 kPa |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号Cat® 255 紧凑型履带式装载机
Cat® 255 紧凑型履带式装载机
Cat® 255 紧凑型履带式装载机
Cat® 255 紧凑型履带式装载机
Cat® 255 紧凑型履带式装载机
Cat® 255 紧凑型履带式装载机
Cat® 255 紧凑型履带式装载机
Cat® 255 紧凑型履带式装载机
Cat® 255 紧凑型履带式装载机