| 宽度 | 80 in 2035 mm |
| 容量 | 0.9 yd³ 0.66 m³ |
| 重量 | 828.9 lb 376 kg |
| 高度 | 24.5 in 622 mm |
| 长度 | 40.7 in 1034 mm |
| 底刃厚度 | 0.7 in 19 mm |
| 铲刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
| 侧壁厚度 | 0.2 in 5 mm |
| 接口类型 | 滑移转向连接器 滑移转向连接器 |
新建
高性能工业铲斗 2035 mm(80 in),0.66 m3(0.9 yd3)螺栓固定式铲刃
立即购买主要技术规格
- 宽度
- 80 in
- 2035 mm
- 容量
- 0.9 yd³
- 0.66 m³
- 重量
- 828.9 lb
- 376 kg
性能概览
产品技术规格适用产品 2035 mm(80 in),0.66 m3(0.9 yd3)螺栓固定式铲刃
了解 2035 mm(80 in),0.66 m3(0.9 yd3)螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。
新建
铲斗 - 滑移式装载机
2035 mm(80 in),0.66 m3(0.9 yd3)螺栓固定式铲刃
已选择
- 宽度
- 80 in
- 2035 mm
- 容量
- 0.9 yd³
- 0.66 m³
- 重量
- 828.9 lb
- 376 kg
新建
铲斗 - 滑移式装载机
1883 mm(74 in),0.62 m3(0.8 yd3)螺栓固定式斗齿
- 宽度
- 74 in
- 1883 mm
- 容量
- 0.8 yd³
- 0.62 m³
- 重量
- 745.2 lb
- 338 kg
新建
铲斗 - 滑移式装载机
2035 mm(80 in),0.66 m3(0.9 yd3)螺栓固定式斗齿
- 宽度
- 80 in
- 2035 mm
- 容量
- 0.9 yd³
- 0.66 m³
- 重量
- 780.4 lb
- 354 kg