2016 mm(79 in),杆齿式

2016 mm(79 in),杆齿式 格栅铲斗

立即购买

主要技术规格

宽度
79.4 in
2016 mm
重量
740.8 lb
336 kg
高度
25.4 in
644 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

应用

应用

设计用于从沙子和松土等小颗粒材料中滤除残渣,以及回收被泥沙掩埋的石块和景观材料。Cat® 格栅铲斗同时用于 Cat 滑移式装载机和紧凑型履带式装载机。
杆齿式铲斗

杆齿式铲斗

杆齿直径 32 mm(1.25 in),齿尖厚 16 mm,相比铲刃可更高效地将石块与土壤初分离,从而提高挖掘力。
拦石坝

拦石坝

拦石坝可改善材料保留,减少泄漏,提高生产力。
锯齿状阶梯

锯齿状阶梯

锯齿状阶梯可确保操作员进出驾驶室时的稳定性。
宽叉齿间距

宽叉齿间距

宽叉齿间距有助于更快进行筛滤,更好地分离材料。

产品技术规格适用产品 2016 mm(79 in),杆齿式

宽度 79.4 in 2016 mm
重量 740.8 lb 336 kg
高度 25.4 in 644 mm
长度 47.2 in 1199 mm
侧壁厚度 0.4 in 10 mm
叉齿间距 2.5 in 64 mm
叉齿厚度 1.3 in 32 mm
齿数量 20 20
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器

了解 2016 mm(79 in),杆齿式 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  2016 mm(79 in),杆齿式

查看更多优惠