1150 mm(45 in)

1150 mm(45 in) 混凝土板铲斗

立即购买

主要技术规格

宽度
23.9 in
607 mm
最大板厚度
8 in
202 mm
总宽度
45.3 in
1150 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 7 项

应用

应用

混凝土板铲斗专为移除和运载混凝土板而设计。
横杆可视性

横杆可视性

顶部铲斗夹上的观察窗可提供良好的斗齿边缘可视性,以便更轻松地在混凝土板下方滑动。
大尺寸厚片工作区域

大尺寸厚片工作区域

铲斗设计有较大的工作区域,可拾取和运载厚达 202 mm(8 in)的大块混凝土板。
可更换斗齿

可更换斗齿

三个可更换的斗齿有助于在混凝土板下滑动,以便快速轻松地将其提起。
焊接角撑板

焊接角撑板

焊接角撑板确保铲斗的强度和耐用性。
排水孔

排水孔

排水孔可防止铲斗中积水。

产品技术规格适用产品 1150 mm(45 in)

宽度 23.9 in 607 mm
最大板厚度 8 in 202 mm
总宽度 45.3 in 1150 mm
重量 463 lb 210 kg
高度 18.1 in 460 mm
长度 52.4 in 1332 mm
底刃厚度 0.8 in 20 mm
侧壁厚度 0.8 in 22 mm
斗齿数量 3 3
接口类型 滑移式装载机 滑移式装载机

了解 1150 mm(45 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图