PC306 XD

PC306 XD 冷铣刨机

立即购买

主要技术规格

工作宽度
23.6 in
600 mm
最大切削深度
9.8 in
250 mm
所需液压系统
高流量 XPS
高流量 XPS

性能概览

显示第 1-6 项/共 15 项

应用

应用

专为小型居民区和商业路面摊铺作业而设计,主要用于以经济的方式修复沥青和混凝土路面。非常适合在重铺路面之前铣刨缺陷、清理损坏的路面、清理车道行车带,并用于因受限而无法使用专用铣刨机的作业。
自找平设计

自找平设计

置于地面上后会自动自找平,无需操作员调整即可实现一致的深度控制,同时还具有出色的泥土保留能力。
两块耐磨滑板

两块耐磨滑板

两块耐磨滑板始终平行于地面,可实现最佳的稳定性。
液压侧移

液压侧移

液压侧移功能允许在距离路边、墙体和其他障碍物较近的情况下进行刨平。
独立的左/右深度控制

独立的左/右深度控制

独立的左/右深度控制功能允许在每个滑板上独立调整最大铣刨鼓深度。从驾驶室中可以轻松查看相应仪表。独立的深度控制在 PC104 和 PC105 机型上以机械方式操作;独立的液压深度控制是 PC305-PC412 机型上的标准配置。
Max Pro 压力表

Max Pro 压力表

Max Pro 压力表可为操作员提供反馈以调整速度,从而在不断变化的材料负载中实现最高的生产率。仪表能够实时显示铣刨机的性能,并且可从驾驶室查看。所有机型的标准配置。

产品技术规格适用产品 PC306 XD

工作宽度 23.6 in 600 mm
最大切削深度 9.8 in 250 mm
所需液压系统 高流量 XPS 高流量 XPS
总宽度 73.1 in 1858 mm
总长度 62 in 1576 mm
总高度 43.8 in 1113 mm
重量 3108.5 lb 1410 kg
最佳液压流量 98-125 L/min(26-33 gpm) 98-125 L/min(26-33 gpm)
最佳液压压力 230-280 bar(3300-4000 psi) 230-280 bar(3300-4000 psi)
钢轮转速 119 rpm 119 rpm
倾角范围 5.5° 左/右 5.5° 左/右
侧移行程 25.6 in 650 mm
锥形钻头 48 48
标准钻头类型 通用型 通用型

了解 PC306 XD 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

360 View

查看当前优惠(按对象)  PC306 XD

查看更多优惠