針對採用複雜控制理念的應用,Caterpillar 為其中的發電機及相關開關裝置提供了完整的控制和監控解決方案。
我們的全方位控制與負載管理選項包括:
- 多個同步並聯發電機組
- 多公共設施
- 公共設施保護
- 發電機輔助設備控制面板
- 智慧型轉換系統
- 以可編程邏輯控制器 (PLC) 為中心,結合複雜的高階架構及負載管理控制
- 人機介面 (HMI, human machine interface ) 顯示器
- 遠端監控 – 從簡單的警報事件到 SCADA (supervisory control and data acquisition, 監控與資料獲取) 顯示皆包含在內
- 符合 IEC61439-2 國際標準的模組化開關裝置
購買完整發電機組套件時,Caterpillar 的工程師會將發電機控制器、開關裝置,以及 PLC 整合至單一無縫式模組化設計中,並可在工廠對整套整合式套件進行見證測試。