了解 BA30 Hydraulic, 24V 如何與客戶經常比較的產品進行比較。
掃刷機
BA30 Hydraulic, 24V
已選擇
掃刷機
BA25 手動,聚丙烯/鋼絲
- 總寬度
- 106 in
- 2700 mm
- 清掃寬度
- 98.4 in
- 2500 mm
- 電刷直徑
- 27.6 in
- 700 mm
掃刷機
BA30 手動,聚丙烯/鋼絲
- 總寬度
- 126 in
- 3200 mm
- 清掃寬度
- 118.1 in
- 3000 mm
- 電刷直徑
- 36 in
- 915 mm