4585 mm(180")运料臂,Fusion™

运料臂 4585 mm(180")运料臂,Fusion™

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定负载
19000 lb
8616 kg
缩回长度
120 in
3061 mm
伸展长度
187 in
4762 mm

产品技术规格适用产品 4585 mm(180")运料臂,Fusion™

最大额定负载 19000 lb 8616 kg
缩回长度 120 in 3061 mm
伸展长度 187 in 4762 mm
两次调整之间的长度 12 in 304.8 mm
重量 1560 lb 707 kg

了解 4585 mm(180")运料臂,Fusion™ 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

运料臂

照片

照片

运料臂
照片
照片