4121 mm(162")运料臂,Fusion™

4121 mm(162")运料臂,Fusion™ 运料臂

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定负载
19000 lb
8616 kg
缩回长度
99 in
2521 mm
伸展长度
162 in
4121 mm

产品技术规格适用产品 4121 mm(162")运料臂,Fusion™

最大额定负载 19000 lb 8616 kg
缩回长度 99 in 2521 mm
伸展长度 162 in 4121 mm
调整次数 3 3
两次调整之间的长度 31 in 787 mm
重量 1319 lb 598 kg

了解 4121 mm(162")运料臂,Fusion™ 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

运料臂

照片

照片

运料臂
照片
照片