概述
Cat® 旋转切割器具有可控破碎功能,可提高硬质物料的生产率。动力直接输送至钢轮,机械密封件锁住润滑脂,双支撑轴承提供高扭矩。旋转切割器不仅适用于挖渠、隧道掘进和拆除应用,还能与 Cat 液压机械工装机具支架兼容。
Cat® 旋转切割器具有可控破碎功能,可提高硬质物料的生产率。动力直接输送至钢轮,机械密封件锁住润滑脂,双支撑轴承提供高扭矩。旋转切割器不仅适用于挖渠、隧道掘进和拆除应用,还能与 Cat 液压机械工装机具支架兼容。
显示第 1-6 项/共 5 项
| 重量 | 1433 lb 650 kg |
| 机架重量 | 9-16 公吨 9-16 公吨 |
| 接口 | 销接式、CPG、CW、S 销接式、CPG、CW、S |
| 工作压力 | 5076 psi 350 bar |
| 钢轮转速 | 110 r/min 110 r/min |
| 钢轮直径 | 20 in 500 mm |
| 固定式截齿 | 56 56 |
| 高度 | 40 in 1005 mm |
| 机油流量 | 40 gpm 150 L/min |