RC15 旋转切割器

RC15 旋转切割器

请求报价 立即购买

主要技术规格

重量
2447 lb
1110 kg
机架重量
14-22 公吨
14-22 公吨
接口
销接式、CPG、CW、S
销接式、CPG、CW、S

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

强劲性能

强劲性能

  • 在挖渠和拆除等多种应用中使用旋转切割器,轻松处理硬质材料,提高产量。
  • 直接驱动电机可提供高扭矩、高产量、出色的性能,助您更快完成工作。
  • 动力直接输送至钢轮,您无需担心由齿轮或机械传动造成的动力损失。
  • 旋转切割器具有高精度可控破碎功能,是狭窄区域或城市区域作业的理想之选。
  • 在社区或医院等敏感区域作业现场使用旋转切割器,有助于减少噪声污染,让您在噪声受管控的作业现场安心工作。
重负荷结构

重负荷结构

  • 钢轮之间的间距更窄,有助于挖掘窄型沟渠,同时油耗更少。
  • 旋转切割器将沟渠中排出的物料碾碎,避免物料卡在壳体和钢轮之间。
  • 内置箱体排油滤清器有助于防止杂质进入,从而保护液压马达和泵。
  • 每个钢轮上皆使用双支撑轴承,电机轴仅传递运动,无负载,有助于延长旋转切割器的运行时间。
易于保养

易于保养

  • 易于快速访问保养区域,确保旋转切割器始终以最佳性能运行。
  • 无润滑张紧点,因此无需进行日常保养。
  • 旋转切割器截齿使用简单的工具即可轻松快速更换。
  • 机械密封件有助于锁住润滑脂并防止灰尘进入,这有助于让您的机具在无需维修的情况下延长工作时间。
  • 使用旋转切割器处理后,物料可直接在其他项目中重复使用,减少了铲斗清除碎屑时的磨损。
功能多样,适合更多应用场景

功能多样,适合更多应用场景

  • 使用旋转切割器可在管道或挖渠应用中挖掘更窄的沟渠。借助旋转切割器,可减少较宽的 V 型沟渠现象。
  • 旋转切割器兼容 Cat 液压机械工装机具支架,多个任务之间的过渡更加顺畅。
  • 旋转切割器可浸没在水中使用,非常适用于疏浚应用。
  • 从拆除和隧道掘进到疏浚或修整作业,旋转切割器皆可轻松完成,值得信赖。
  • 旋转切割器可以手动旋转 90 度或 270 度,轻松应对空间有限的作业。加装液压管路套件选件之后,旋转切割器可旋转达 180 度,用于清理狭窄的沟渠或远离机器工作,以帮助提高生产率。
  • 轻松破碎物料,同时保持墙体稳定性,以便更好地控制拆除作业。
借助集成技术提升效率和生产率

借助集成技术提升效率和生产率

  • 不必再浪费时间寻找铲斗。我们为特定工装提供了 Cat 资产跟踪功能。
  • 访问一处即可跟踪整个设备机群的工装和机器。您可在订阅了 VisionLink® 以及 Product Link™ 的设备中查看配有资产跟踪功能的工装。
  • 保障您的资产安全。如果离开了易于装设的场地边界,配有资产跟踪器的工装会发出警报。

产品技术规格适用产品 RC15

重量 2447 lb 1110 kg
机架重量 14-22 公吨 14-22 公吨
接口 销接式、CPG、CW、S 销接式、CPG、CW、S
工作压力 5802 psi 400 bar
钢轮转速 100 r/min 100 r/min
钢轮直径 23 in 595 mm
固定式截齿 44 44
高度 50 in 1270 mm
机油流量 50 gpm 190 L/min

了解 RC15 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

RC15 Cat 旋转切割器

Cat 旋转切割器压碎坚硬岩石

Cat 旋转切割器在建筑物旁边作业

检查旋转切割器切割齿

Cat 旋转切割器粉碎岩石

RC15 Cat 旋转切割器
Cat 旋转切割器压碎坚硬岩石
Cat 旋转切割器在建筑物旁边作业
检查旋转切割器切割齿
Cat 旋转切割器粉碎岩石