| 机器类别 | 7-9 吨小型挖掘机 7-9 吨小型挖掘机 |
| 重量 | 692 lb 313.9 kg |
| 接口选件:自上而下 | 销接式(销抓取器)/销抓取器 销接式(销抓取器)/销抓取器 |
| 总高度 | 39.4 in 1002 mm |
| 长度 | 26.2 in 665 mm |
| 总宽度 | 26.6 in 676 mm |
| 转速 | 7 秒(每转动一整圈) 7 秒(每转动一整圈) |
| 倾角范围 +/- | 40° 左/右 40° 左/右 |
| 最大铲斗容量 | 17.7 ft³ 500 l |
| 最大铲斗宽度 | 59.1 in 1500 mm |
| 最佳液压流量 | 45-75 L/min(12-20 gpm) 45-75 L/min(12-20 gpm) |
| 最大工作压力 | 3625.9 psi 25000 kPa |
| 所需液压系统 | 第一辅助 第一辅助 |
| 倾斜扭矩 | 19545.4 lb/ft 26500 N·m |
| 转弯扭矩 | 2876.5 lb/ft 3900 N·m |