概述
因客户启发而生的小型挖掘机
Cat® 307.5 小型挖掘机以紧凑的尺寸、澎湃的动力和出色的性能,助您轻松应对各种应用场合。
Cat® 307.5 小型挖掘机以紧凑的尺寸、澎湃的动力和出色的性能,助您轻松应对各种应用场合。
Cat 独有机型推出的小型挖掘机
燃油效率更高且维修周期更长
支持自定义操作员设置,并改善了提升能力、回转能力、行驶能力和多功能性
显示第 1-6 项/共 7 项
| 净功率 | 46.8 hp 34.9 kW |
| 排量 | 148 in³ 2.43 l |
| 冲程 | 4 in 102 mm |
| 总功率 - SAE J1995:2014 | 48.9 hp 36.5 kW |
| 净额定功率 - 2400 rpm - 中国非道路国三标准、巴西 MAR-1、欧 IIIA 等效 - ISO 9249/EEC 80/1269 | 46.8 hp 34.9 kW |
| 缸径 | 3.4 in 87 mm |
| 发动机型号 | Cat C2.4 涡轮 Cat C2.4 涡轮 |
| 工作重量 | 18152 lb 8233 kg |
| 最大工作重量(含驾驶室)** | 18152 lb 8233 kg |
| 注释(1) | *最小重量基于钢履带、无配重、操作员、加满的燃油箱、标准斗杆、铲刀、不带铲斗。 *最小重量基于钢履带、无配重、操作员、加满的燃油箱、标准斗杆、铲刀、不带铲斗。 |
| 注释(2) | **最大重量基于带橡胶垫的钢制履带、配重、操作员、加满的燃油箱、加长斗杆、铲刀、不带铲斗。 **最大重量基于带橡胶垫的钢制履带、配重、操作员、加满的燃油箱、加长斗杆、铲刀、不带铲斗。 |
| 最小工作重量(含驾驶室)* | 16605 lb 7532 kg |
| 挖掘深度 | 183 in 4649 mm |
| 最大卸载间隙 | 225 in 5710 mm |
| 回转轴承 - 高度 | 30 in 756 mm |
| O/A 底盘系统长度 | 109 in 2760 mm |
| 动臂回缩位置 | 89 in 2250 mm |
| 最大伸展距离 | 268 in 6805 mm |
| 尾部回转半径(带配重) | 79 in 1995 mm |
| 履带/板宽度 | 18 in 450 mm |
| 驾驶室高度 | 100 in 2534 mm |
| 运输高度 | 105 in 2656 mm |
| 最大伸展距离 - 地面 | 263 in 6671 mm |
| O/A 轮距 | 87 in 2200 mm |
| 斗杆长度 | 87 in 2208 mm |
| 最大挖掘高度 | 305 in 7758 mm |
| 最大铲刀深度 | 16 in 414 mm |
| 离地间隙 | 15 in 370 mm |
| O/A 装运长度 | 246 in 6257 mm |
| 上车体宽度 | 89 in 2250 mm |
| 垂直壁 | 162 in 4120 mm |
| 最大铲刀高度 | 14 in 363 mm |
| 尾部回转半径(无配重) | 71 in 1800 mm |
| 高度 | 17 in 431 mm |
| 宽度 | 90 in 2280 mm |
| 挖掘力 - 斗杆 - 标准 | 8504 lbf 37.8 kN |
| 辅助回路 - 主要 - 压力 | 4134 psi 285 bar |
| 工作压力 - 回转 | 3626 psi 250 bar |
| 工作压力 - 设备 | 4134 psi 285 bar |
| 挖掘力 - 斗杆 - 加长型 | 7579 lbf 33.7 kN |
| 转速为 2400 rpm 时的泵流量 | 44 gpm 167 L/min |
| 辅助回路 - 主要 - 流量 | 35 gpm 131 L/min |
| 工作压力 - 行驶 | 4134 psi 285 bar |
| 辅助回路 - 二级 - 流量 | 9 gpm 33 L/min |
| 挖掘力 - 铲斗 | 12272 lbf 54.6 kN |
| 类型 | 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 |
| 辅助回路 - 二级 - 压力 | 4134 psi 285 bar |
| 最大牵引力 - 高速 | 5856 lbf 26.1 kN |
| 爬坡能力 - 最大 | 30 度 30 度 |
| 对地压力 - 最小重量 | 5 psi 32.7 kPa |
| 对地压力 - 最大重量 | 5 psi 35.7 kPa |
| 最大牵引力 - 低速 | 14035 lbf 62.4 kN |
| 行驶速度 - 低 | 1.9 mile/h 3.1 km/h |
| 行驶速度 - 高 | 3.1 mile/h 5 km/h |
| 加长斗杆 | 181 lb 82 kg |
| 配重 | 552 lb 250 kg |
| 带垫片的钢制履带 | 628 lb 285 kg |
| 动臂回缩位置 | 66 in 1681 mm |
| O/A 轮距 | 87 in 2200 mm |
| 挖掘深度 | 162 in 4107 mm |
| 离地间隙 | 15 in 370 mm |
| 驾驶室高度 | 100 in 2534 mm |
| 尾部回转半径(无配重) | 71 in 1800 mm |
| 最大铲刀深度 | 16 in 414 mm |
| 上车体宽度 | 89 in 2250 mm |
| 履带/板宽度 | 18 in 450 mm |
| 最大挖掘高度 | 289 in 7341 mm |
| 尾部回转半径(带配重) | 79 in 1995 mm |
| 回转轴承 - 高度 | 30 in 756 mm |
| 最大伸展距离 | 248 in 6297 mm |
| 最大伸展距离 - 地面 | 242 in 6152 mm |
| 最大卸载间隙 | 208 in 5293 mm |
| 最大铲刀高度 | 14 in 363 mm |
| O/A 底盘系统长度 | 109 in 2760 mm |
| O/A 装运长度 | 242 in 6144 mm |
| 斗杆长度 | 66 in 1665 mm |
| 运输高度 | 101 in 2558 mm |
| 垂直壁 | 142 in 3604 mm |
| 发动机机油 | 2.5 gal(美制) 9.5 l |
| 液压油箱 | 14 gal(美制) 53 l |
| 液压系统 | 27 gal(美制) 104 l |
| 燃油箱 | 38 gal(美制) 145 l |
| 冷却系统 | 2.6 gal(美制) 10 l |
| 平均外部声压(ISO 6395:2008) | 98 dB(A) 98 dB(A) |
| 操作员声压(ISO 6396:2008) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| 机器回转速度 | 10 r/min 10 r/min |
| 顶部护罩 | ISO 10262:1998(II 级) ISO 10262:1998(II 级) |
| 防滚翻保护结构(ROPS) | ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 |
| 防倾翻保护结构(TOPS) | ISO 12117:1997 ISO 12117:1997 |
307.5 小型液压挖掘机
307.5 小型液压挖掘机
307.5 小型液压挖掘机
307.5 小型液压挖掘机
307.5 小型液压挖掘机
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。