323 GX - Tier 3

323 GX - Tier 3 中型挖掘机 Tier 3

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat® C4.4
Cat® C4.4
发动机型号
Cat® C7.1
Cat® C7.1
工作重量
47200 lb
21400 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 7 项

最新特性

最新特性

        
  • 最新的 323 GX 可配备加长型底盘系统*,增强了稳定性,尤其是在斜坡或不平坦的地形上锤击时。 
  •     
  • Cat® C7.1 6 缸发动机提供了另一种坚固耐用的发动机解决方案,平衡了性能、经济性、可靠性和保养方便性。它既能满足操作员对高效、易于保养与投资回报的需求,又能在标准挖掘和要求更严苛的环境中表现出色。  
  •     
  • 选装的重负荷(HD)动杆和斗杆*可承受极端条件,并能承受连续高冲击力锤击或其他严苛作业时产生的应力和作用力。  
  •     
  • 选装的超长伸展动臂*扩展了机器的伸出距离和工作能力,因此这款机器在灌溉开发、水道维护和虾类养殖方面非常有效。
         

*仅可配备选装 Cat C7.1 6 缸发动机。

并非所有地区都提供所有功能。请与您当地的 Cat® 代理商核实,了解您所在地区的具体产品供货情况。 版本号:05F
易于操作

易于操作

        
  • 该机器的电液压系统可实现准确的铲斗控制,确保达到理想精度。
  •     
  • 按钮启动式发动机操作方便。
  •     
  • 高分辨率 203 mm(8 in)触摸屏监视器实现快速导航。
  •     
  • 触手可及的控制装置均位于操作员前方,便于操作员舒适地控制挖掘机。
  •     
  • 不断改进的用户界面可实现直观的导航,通过易于使用的触摸屏菜单最大限度地减少性能影响。
  •     
  • 借助网格列表视图、缩写应用程序名称和分类菜单选项快速识别应用程序。
  •     
  • 使用操作员 ID 对动力模式、操纵手柄模式以及操纵手柄响应进行设置。挖掘机会自动记住您的选择。
易于保养

易于保养

        
  • 在地面上进行日常保养工作、延长滤清器的使用寿命以及延长且同步的维修间隔有助于降低保养成本。
  •     
  • 电液压系统无需先导管路和滤清器即可正常工作。
  •     
  • 带预滤器的进气滤清器具有高容尘量。  
  •     
  • 终传动和回转驱动机油的使用寿命是 500 小时。  
  •     
  • 燃油滤清器每 1000 小时同步更换一次,使您的机器能工作更长的时间。
  •     
  • 最新型液压油滤清器可提供优异的过滤性能,并配有反排阀,以在更换滤清器时保持油液清洁,并且更换间隔长达 3000 工时,提高了效率和便捷性。
  •     
  • 履带销和衬套之间通过润滑脂进行密封,可以降低行驶噪音并防止碎屑进入,从而有助于延长底盘系统的使用寿命。
  •     
  • 自动预热功能可在寒冷天气下更快地加热液压油,并有助于延长部件的使用寿命。
  •     
  • 选装 Advansys™ 铲斗齿尖*可提高穿透能力并缩短循环时间。可以用简单的凸耳扳手(而非液压锤或特殊工具)快速更换齿尖,从而提高安全性并延长正常运行时间。
  •     
  • 地面设置的 S·O·SSM 机油取样口简化了保养工作,能够快速、轻松地抽取油液样本进行分析。
  •     
  • 使用 Cat® 原装机油和滤清器并进行常规 S∙O∙S 监控,可延长当前维修间隔,从而获得更长的正常运行时间。

*并非所有地区都提供。请与您当地的 Cat® 代理商核实,了解您所在地区的具体产品供货情况。
拥有和运营成本较低

拥有和运营成本较低

        
  • 与 320D2 L 在类似应用中作业的情况相比,此挖掘机可节省燃油。
  •     
  • 提供动力和智能两种模式,使挖掘机适合多种类型的作业。动力模式可提供全时最大输出。智能模式可自动使发动机和液压动力与挖掘条件相匹配,从而在不影响生产的情况下节省燃油。
  •     
  • VisionLink™ 为所有资产提供可作为操作依据的数据洞见,不受设备机群规模或设备制造商限制。*从桌面或移动设备查看设备数据,以最大限度延长正常运行时间并优化资产。仪表板可提供工时、英里数、位置、闲置时间、燃油利用率等信息。做出明智的决策,以降低成本、简化保养工作以及提高作业现场的安全性。
  •     
  • 使用发动机自动控制(AEC,Automatic Engine Control)节省燃油。当机器空载时,它会降低发动机转速,以最大限度地减少油耗。

* 数据字段可用性可能因设备制造商而异。
性能可靠

性能可靠

        
  • Cat C4.4 发动机和电液压系统能够同步运行,让您能够使用更少的燃油搬运大量物料。
  •     
  • Cat C7.1 发动机提供了另一种耐用的发动机解决方案,兼顾了性能、经济性、可靠性和保养方便。它既能满足操作人员对高效、易于保养与投资回报的需求,又能在标准挖掘和要求更严苛的环境中表现出色。  
  •     
  • 双重燃油过滤可以防止发动机受到污染柴油的影响。
  •     
  • 工作海拔高达 4500 m(14760 ft),海拔高度超出 3000 m(9840 ft)时,发动机功率会下降。
  •     
  • 根据标准配置,可在高达 52°C(125°F)的高温环境下工作,并且冷起动能力低达 -25°C(-13°F)。
  •     
  • 机器功能齐全,在铲斗和液压锤应用中表现优异。
  •     
  • 采用久经验证的经典部件,可靠耐用。
  •     
  • 动臂和斗杆自动焊接而成,经过超声波检查,以确保最大限度地提高耐用性。
  •     
  • 最新的 323 GX 可配备加长型底盘系统*,增强了稳定性,尤其是在斜坡或不平坦的地形上锤击时。 
  •     
  • 选装的重负荷(HD)动杆和斗杆*可承受极端条件,并能承受高冲击力锤击或其他严苛作业时产生的应力和作用力。
  •     
  • 选装的超长伸展动臂*扩展了机器的伸出距离和工作能力,因此这款机器在灌溉开发、水道维护和虾类养殖方面非常有效。
  •     
  • Cat 底盘系统坚固耐用,可吸收作业现场应力,从而提高性能和耐用性。
  •     
  • 履带销和衬套之间通过润滑脂进行密封,可以降低行驶噪音并防止碎屑进入,从而延长底盘系统的使用寿命。
  •     
  • 一般负荷型铲斗设计用于快速卸载物料和快速清洁。
  •     
  • 中央履带导向护罩可在斜坡上行驶和作业时帮助挖掘机履带对齐。
  •     
  • 快速循环时间可提供卓越的生产率。
  •     
  • 预留液压锤安装位置的阀装置为标准配置,增强了多功能性。

*仅可配备选装 Cat C7.1 6 缸发动机。
舒适工作

舒适工作

        
  • 驾驶室配有宽大座椅,可根据操作员的个人喜好灵活调整。
  •     
  • 标准自动温控装置有助于您在整个作业期间都能保持舒适。
  •     
  • 驾驶室出色的作业现场视野提高了生产率和安全性。
  •     
  • 经过优化的省力操纵手柄控制装置可以缓解操作员疲劳。
  •     
  • 提供收音机、耳机辅助端口和用于连接以及给设备充电的 USB 端口等便利配置;24V 直流电插座可提高手机充电速度。
  •     
  • 使用无线电的 Bluetooth® 技术来进行免提通话。
  •     
  • 控制装置前面设有杯托和储物空间,可放置大容量水杯和宽屏手机;座椅后面的储物空间可容纳一个大饭盒和其他物品。

产品技术规格适用产品 323 GX - Tier 3

发动机型号 Cat® C4.4 Cat® C4.4
净功率 - ISO 9249 166 hp 123.7 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 168 hp(公制) 168 hp(公制)
发动机功率 - ISO 14396 174 hp 129.4 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 176 hp(公制) 176 hp(公制)
缸径 4 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 269 in³ 4.4 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 其排放等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准。 其排放等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。 ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。
发动机型号 Cat® C7.1 Cat® C7.1
净功率 - ISO 9249 149 hp 111.3 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 151 hp(公制) 151 hp(公制)
发动机功率 - ISO 14396 118 hp 158 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 160 hp(公制) 160 hp(公制)
缸径 4 in 105 mm
冲程 5 in 135 mm
排量 428 in³ 7.01 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 其排放等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准。 其排放等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 1800 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 1800 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。 ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。
工作重量 47200 lb 21400 kg
注 中型底盘系统、伸展动臂、R2.9B1(9'6")斗杆、一般负荷型(GD)1.20 m³(1.57 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 4250 kg(9370 lb)配重。 中型底盘系统、伸展动臂、R2.9B1(9'6")斗杆、一般负荷型(GD)1.20 m³(1.57 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 4250 kg(9370 lb)配重。
主系统 - 最大流量 - 机具 113 gpm 429 L/min
最大压力 - 设备 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 行驶 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 3988 psi 27500 kPa
回转速度* 11.13 r/min 11.13 r/min
最大回转扭矩 60333 lbf·ft 82 kN·m
注(1) *对于已获得 CE 认证的机器,默认值可能设置得较低。 *对于已获得 CE 认证的机器,默认值可能设置得较低。
燃油箱容量 103 gal(美制) 390 l
冷却系统(C4.4 发动机) 6.5 gal(美制) 24.5 l
冷却系统(C7.1 发动机) 8.6 gal(美制) 32.5 l
发动机机油(C4.4 发动机) 4 gal(美制) 15 l
发动机机油(C7.1 发动机) 6.6 gal(美制) 25 l
回转驱动 1.5 gal(美制) 5.5 l
终传动 - 每个 1.2 gal(美制) 4.5 l
液压系统 - 包括油箱 57.6 gal(美制) 218 l
液压油箱 30.4 gal(美制) 115 l
动臂 伸展范围 5.7 m(18'8") 伸展范围 5.7 m(18'8")
斗杆 伸展距离 2.9 m(9'6") 伸展距离 2.9 m(9'6")
铲斗 GD 1.20 m³(1.57 yd³) GD 1.20 m³(1.57 yd³)
底盘系统 中型 中型
装运高度 – 驾驶室顶部 9.1 ft 2980 mm
扶手高度 9.11 ft 3030 mm
装运长度 31.3 ft 9520 mm
机尾回转半径 9.3 ft 2830 mm
配重间隙 3.5 ft 1050 mm
离地间隙 1.6 ft 470 mm
履带长度 13.11 ft 4250 mm
履带支重轮中心间距 11.4 ft 3450 mm
履带轨距 7.1 ft 2380 mm
运输宽度 10.4 ft 3170 mm
动臂 伸展范围 5.7 m(18'8") 伸展范围 5.7 m(18'8")
斗杆 伸展距离 2.9 m(9'6") 伸展距离 2.9 m(9'6")
铲斗 GD 1.20 m³(1.57 yd³) GD 1.20 m³(1.57 yd³)
最大挖掘深度 22 ft 6710 mm
地面最大伸展距离 32.4 ft 9860 mm
最大挖方高度 31.1 ft 9470 mm
最大装载高度 21.4 ft 6500 mm
最小装载高度 7.2 ft 2180 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 19.9 ft 6020 mm
最大垂直壁挖掘深度 18.1 ft 5740 mm
铲斗挖掘力 - ISO 31428 ft·lbf 140 kN
斗杆挖掘力 - ISO 23942 ft·lbf 107 kN

323 GX - Tier 3 标配设备

注

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat® 代理商。

驾驶室

  • 带粘滞底座的抑噪驾驶室
  • 高分辨率 203 mm(8")LCD 触摸屏监视器
  • 带头枕和扶手的机械调节式座椅
  • 51 mm(2")橙色安全带
  • 自动两级空调
  • 无钥匙的按下起动式发动机控制装置
  • 固定式左侧操控台
  • 一键式操纵手柄
  • Bluetooth® 无线电,配有 USB/辅助端口
  • 扩音器(车顶安装)
  • 24V 直流电插座
  • 杯架和储物室
  • 后窗紧急出口
  • 70/30 钢化挡风玻璃
  • 可开启的钢制舱口
  • LED 顶灯
  • 可清洗地板垫

CAT 技术

  • VisionLink™

电气系统

  • 两块 950 CCA 免保养蓄电池
  • 电气断路开关
  • LED 底盘灯和驾驶室灯
  • LED 左侧动臂灯

发动机

  • 两种可选模式:动力和智能
  • 工作海拔高达 4500 m(14760 ft)
  • 52°C(125° F)高温环境冷却能力
  • -25°C(-13°F)冷起动能力
  • 电动燃油注油泵
  • 直接驱动风扇
  • 两级燃油滤清系统,带油水分离器和指示器
  • 带预滤器的密封双滤芯空气滤清器

液压系统

  • 电子主控制阀,预留液压锤安装位置
  • 串联式电子主泵
  • 动臂和斗杆再生回路
  • 自动液压油预热
  • 自动双速行驶
  • 高性能液压回油滤清器

安全与保护装置

  • 带有埋头螺栓的防滑板
  • 扶手和把手
  • 可锁式外部工具箱/存储箱
  • 可锁定断路开关
  • 地面辅助发动机停机开关
  • 信号/警报喇叭
  • 液压锁止操纵杆
  • 右视镜

维修和保养

  • 滤清器集中放置
  • 计划油样分析(S∙O∙S℠)采样口

底盘系统和结构

  • 润滑脂润滑履带连杆
  • 拴系点

323 GX - Tier 3 选装设备

注

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat® 代理商。

动臂和斗杆

  • 5.7 m(18'8")伸展动臂
  • 5.7 m(18'8")重负荷型伸展动臂(仅中东、东南亚、印度尼西亚)
  • 8.85 m(29")超长伸展动臂(仅中东、东南亚、印度尼西亚)
  • 2.5 m(8'2")伸展斗杆(仅非洲、中东)
  • 2.9 m(9'6")伸展斗杆
  • 2.9 m(9'6")重负荷型伸展斗杆(仅中东、东南亚、印度尼西亚)
  • 6.28 m(20'7")超长伸展斗杆(仅中东、东南亚、印度尼西亚)

驾驶室

  • 防滚翻保护结构(ROPS)(沙特阿拉伯王国为必装件)
  • 操作员护罩(OPG)
  • 三键式操纵手柄

电气系统

  • LED 右侧动臂灯

发动机

  • Cat C4.4 双涡轮增压柴油发动机
  • Cat C7.1 单涡轮增压柴油发动机(东南亚、印度尼西亚为选配;中东为标配)

液压系统

  • 液压锤管路
  • 液压锤回油滤清器

安全与保护装置

  • 驾驶室右侧边缘后视镜
  • 后视摄像头
  • 后视摄像头和右视摄像头(沙特阿拉伯王国为必装件;其他地区未提供)
  • 行驶警报器
  • 回转警报

维修和保养

  • 散热器护栅

底盘系统和结构

  • 中型底盘系统(除中东以外的所有区域)
  • 加长底盘系统(中东地区为标配;仅斯里兰卡、印度尼西亚和东南亚为选配)
  • 600 mm(24")三抓地齿履带板
  • 790 mm(31")三抓地齿履带板
  • 800 mm(31")三抓地齿履带板(仅东南亚)
  • 4250 kg(9370 lb)配重
  • 4700 kg(10360 lb)配重(与 SLR 或重负荷前铲配合使用)

了解 323 GX - Tier 3 与常用比较产品相比如何。

媒体库

323 GX 液压挖掘机

Cat 323 GX 液压挖掘机堪称承包商获得快速回报的理想选择。

323 GX 液压挖掘机
Cat 323 GX 液压挖掘机堪称承包商获得快速回报的理想选择。