概述
Cat® 抓销式快速连接器可以助您进一步提高生产效率和作业多样性。它不仅增加了快速方便地更换工装的功能,而且始终符合全球安全标准。
显示第 1-6 项/共 4 项
| 最小承载重量 | 23 吨(美制) 23 吨(美制) |
| 最大承载重量 | 19 吨(美制) 19 吨(美制) |
| 重量 | 837 lb 380 kg |
| 工装销直径 - 斗杆(前) | 3.15 in 80 mm |
| 工装销直径 - 连杆(后) | 3.15 in 80 mm |
| 销张角 - 最小 | 17.44 in 443 mm |
| 销张角 - 最大 | 19.29 in 490 mm |
| 吊耳工作负载限制 | 22046 lb 10000 kg |
| 宽度 - 机器接口 | 20.20 in 512 mm |
| 宽度 - 工装接口 | 11.90 in 302 mm |
B-Linkage 抓销式快速连接器
使用抓销式快速连接器、Pro Plus 拇指夹斗和铲斗清理现场。
抓销式快速连接器有一个中心润滑点,保养简单。
抓销式快速连接器锁定机构已接合
配有松土耙和 Pro Plus 拇指夹斗的抓销式快速连接器清理刷
利用抓销式快速连接器的吊耳重新布置沟渠涵箱。