CW-45

CW-45 CW 连接器

请求报价 查找代理商

主要技术规格

重量
946 lb
430 kg
宽度
27.6 in
690 mm
吊钩额定负载
15.4 吨(US)
14 吨(US)

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

提升机器的利用率

提升机器的利用率

快速连接工装机具是“通过工装机具提高挖掘机利用率”这一理念的重要组成部分。您的机器将会成为一台多功能的工装承载设备。CW 连接器堪称行业典范,在过去的 40 年中已经售出了 50000 多件。它可以在不同类别的机器之间进行互换,并能够与 700 多种 Cat 和非 Cat 机器配合使用。
符合安全标准

符合安全标准

CW 快速连接器符合所有适用的全球安全标准。
轻松连接

轻松连接

CW 连接器的机械式最容易操作。没有松动的部件,不易丢失或移位。无需液压。它们随时可以通过转换套件方便地转换成液压式。
可与任何工装机具实现高性能匹配

可与任何工装机具实现高性能匹配

提供多种适配器挂钩套件和安装架,从而使几乎任何品牌和类型的工装机具都能与 Cat CW 快速连接器配合使用。其中包括适用于铲斗、液压破碎锤、抓斗和其它工装机具的挂钩/安装架。
首屈一指的服务

首屈一指的服务

Cat CW 快速连接器通过 Cat 机器的 Caterpillar 代理商进行销售。这使您可以充分利用综合全面的服务与支持网络 - 一个专为机器和工装机具提供零件及服务的组织。没有其他制造商能做到这一点。

产品技术规格适用产品 CW-45

重量 946 lb 430 kg
宽度 27.6 in 690 mm
吊钩额定负载 15.4 吨(US) 14 吨(US)
长度 22.8 in 570 mm

了解 CW-45 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

CW-45

CW-45

CW-45

CW-45

CW-45
CW-45
CW-45
CW-45

Cat CW 系列连接器

Cat CW 系列连接器