G332 拆除和分拣抓斗:587-8991

G332 拆除和分拣抓斗:587-8991 拆除和分拣抓斗

请求报价 查找代理商

主要技术规格

重量
4570 lb
2073 kg
外壳类型选项
格栅
格栅

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

精确控制

精确控制

  • 宽大的外壳开口便于处理物料,有助于搬运生产级负载。
  • 采用交叉安装式油缸,在每次搬运中都可同步控制外壳与总负载。
  • 咬合止动器可防止夹钳边缘相互接触及咬合,从而在大型装载作业或拣取、分拣、放置小型物料时保持良好的抓握力。
  • 灰尘和其他精细物料可通过格栅和多孔式外壳滤出,为操作员提供良好的视野,方便其看清负载状况。
  • 物料分拣快速,有助于简化现场分拣流程,节省处理费用。
  • 具有油缸减震功能,外壳移动顺畅可控。
  • 集成止动器可锁定旋转器,防止外壳在移动期间误开。
强劲性能

强劲性能

  • 大缸径单油缸设计可带来卓越的夹紧力和更短的循环时间。
  • 标准负载保持阀:
    • 无需操作员持续执行关闭功能,即可维持油缸压力和负载,符合人机工程学设计,有助于提高操作员的舒适性。
    • 在液压失效和软管损坏的情况下仍可牢牢抓住物料,安全性更高。
    • 开启后,可阻挡机油流向抓斗,从而降低油耗。
  • 可在集装箱边缘和侧壁旁边作业。在垂直壁和边缘作业时,抓斗的壳体外形与铲刃之间没有任何间隙,因此可以轻松进入卡车、拖车、集装箱和料箱的边角以及 90 度角。
  • 通过大型维护面板轻松检修内部零件。
  • 配有高扭矩电机,维修周期更长,可最大程度地发挥抓斗性能。
坚固耐用

坚固耐用

  • 加强型外壳由高强度钢制成,专为主拆除和辅助拆除、回收、垃圾转运站任务、树木砍伐、挡土墙建造等最严苛的工况和应用而打造。
  • 铲刃内部装有沉头螺栓,外壳内面平滑,可高效、顺畅地装填和运送物料。
  • 抓斗旋转动力足,可通过位于外环的电机将物料拧在一起或分离。
  • 无论是否旋转,抓斗都可执行回转和开/闭功能,从而提高了液压系统的可靠性。
  • 无需移动机器,即可旋转并对准抓斗,从任意角度抓取物料,从而减少底盘系统的磨损。
  • 操作员只需待在安全的驾驶室内,即可使用抓斗拆卸整个结构。
性能可靠,易于维护

性能可靠,易于维护

  • 高扭矩电机可提供旋转保护,延长使用寿命。
  • 轴承和防尘密封圈位于内部,可有效防止损坏和碎屑。
  • 内部防尘密封圈轴隙更小,表面经过额外处理,可有效保护抓斗免受损害,同时减少润滑脂消耗。
  • 抓斗铲刃易于更换,坚固耐磨,可最大限度地缩短停机时间。
  • 所有润滑点均可从地面检修,而且配备了可拆卸面板,抓斗维护非常简便。
多种选件,满足您的需求

多种选件,满足您的需求

  • 旋转抓斗、静态抓斗和各类外壳选件可满足您的具体需求。
  • G300 和 G300 GC 抓斗 – 旋转
    • G300 系列抓斗配有回转环和电机,可在任意方向 360 度不受限旋转,从而实现精确定位。
    • 标准型号:非常适合严苛应用和频繁使用的情况。
    • GC 型号:非常适合轻型应用和偶尔使用的情况。
  • G200 GC 抓斗 – 静态
    • 适合搭配倾斜旋转装置使用的非旋转抓斗。
    • 非常适合轻型应用和偶尔使用的情况。
  • 外壳类型:
    • 格栅外壳 – 适用于主拆除、辅助拆除和其他严苛应用。
    • 闭合式外壳 – 非常适合大型散装物料的大量处理和分拣应用。
    • 多孔式外壳 – 容量最大,非常适合小密度物料的大量处理和分拣应用。
  • 垃圾搬运抓斗比同尺寸的标准型号抓斗能够多处理 33-150% 的物料。
  • 固定上盖型号:部分型号的上盖上装有 CW 专用连接器铰链板。这样可以降低机器的整体堆积高度和重量,提高稳定性。

产品技术规格适用产品 G332 拆除和分拣抓斗:587-8991

重量 4570 lb 2073 kg
外壳类型选项 格栅 格栅

了解 G332 拆除和分拣抓斗:587-8991 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

G332 拆除和分拣抓斗

正在搬运大块岩石的拆除和分拣抓斗

G300 系列抓斗的完全旋转功能

正在分拣木材废料的 G300 GC 系列抓斗

正在分拣轮胎废料的抓斗

正在搬运岩石的 G200 GC 系列抓斗

正在搬运垃圾的抓斗

G332 拆除和分拣抓斗
正在搬运大块岩石的拆除和分拣抓斗
G300 系列抓斗的完全旋转功能
正在分拣木材废料的 G300 GC 系列抓斗
正在分拣轮胎废料的抓斗
正在搬运岩石的 G200 GC 系列抓斗
正在搬运垃圾的抓斗