GSH455 4 叉齿 2000 升桔皮式抓斗

桔皮式抓斗 GSH455 4 叉齿 2000 升桔皮式抓斗

请求报价 查找代理商

主要技术规格

容量
2.50 yd³
2000 l
最大提升能力
33069 lb
15000 kg
外壳类型选项
半开
半开

概述

Cat® GSH 桔皮式抓斗包含适用于各种应用的型号和尺寸。GSH 抓斗的循环时间更短,生产能力更强,因此您可以在减少支出的同时增加搬运量。更加高效的产品设计有助于提高抓斗的总体生产力,并降低维护成本。

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

低油耗,高性能

低油耗,高性能

  • 缩短循环时间,提高每小时搬运工作量。
  • 采用新旋转系统,液压流量最高增加 160%。
  • 叉齿曲率经过改进,总体填充系数提高多达 140%-200%。
  • Cat 机器预设最适合抓斗的性能设置,可最大限度提高机器和抓斗的配对与效率水平。
  • 触及新高度,增加回转控制。GSH 抓斗的紧凑型高度可以提升您的能力,非常适合室内应用。
经久耐用的品质

经久耐用的品质

  • 由于采用更轻量的力分布铸造件代替焊接件,抓斗寿命得以延长。
  • 抓斗壳体上采用重负荷、耐磨型上下限位器,可防止油缸过度伸展,避免铰接点和叉齿尖发生不必要的磨损。
  • 硬度值得信赖。实心结构内叉齿和齿尖采用高等级钢制成,可以承受磨蚀和金属间磨损。铰接点采用铸造件,可消除机架上的薄弱点。
  • 采用易于更换的铸造叉齿尖,增加磨损寿命。
易于长期维护

易于长期维护

  • 减少维护时间,将时间更多地用于作业。首次检修前使用间隔最高增加 250%,并且地面润滑点更安全、更易于使用。
  • 整体式液压部件进行了重新布置,在叉齿内部为其提供保护,从而减小软管张力,避免妨碍物料。
  • 通过可拆卸面板,轻松检修叉齿内部的液压装置。面板还附带防尘密封,用于保护叉齿内部的关键零件。
  • 使用安装支架辅助以保持安全的工作环境,在机器上安装抓斗时,它可以使支架保持竖直。
适用于特定应用的选件

适用于特定应用的选件

  • 借助 4 叉齿或 5 叉齿型号及可选半开式或闭合式叉齿类型满足您的特定应用需求。
    • 四叉齿 — 方形占用空间,可在轨道车和拖车上清理角落区域。安全的抓取闭合装置,适用于车身等笨重物件。
    • 五叉齿 — 优化小物料的保持能力。
    • 半开式叉齿非常适合要搬运大块废钢或车身的应用。
    • 闭合式叉齿非常适合以小碎料为主的用途。
  • GSH420 和 GSH520 型号壳体底部现在附带一个标准吊耳,可用来安装磁铁。
  • 其他 GSH 型号可在订购抓斗时选择附带吊耳。

产品技术规格适用产品 GSH455 4 叉齿 2000 升桔皮式抓斗

容量 2.50 yd³ 2000 l
最大提升能力 33069 lb 15000 kg
外壳类型选项 半开 半开
工作重量 5891 lb 2672 kg
叉齿数 4 4
物料搬运机最小重量 35 吨(US) 35 吨(US)
物料搬运机最大重量 60 吨(US) 60 吨(US)
挖掘机最小重量 22 吨(US) 22 吨(US)
挖掘机最大重量 50 吨(US) 50 吨(US)

了解 GSH455 4 叉齿 2000 升桔皮式抓斗 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

照片

照片

照片

照片

照片

照片
照片
照片
照片
照片