GSM60 5 叉齿 3750 升桔皮式抓斗

桔皮式抓斗 GSM60 5 叉齿 3750 升桔皮式抓斗

请求报价 查找代理商

主要技术规格

容量
4.90 yd³
3750 m³
最大提升能力
44092 lb
20000 kg
外壳类型选项
开式,半开
开式,半开

概述

Cat® GSM 桔皮式抓斗包含我们适用于各种应用的最大型号和尺寸。凭借这些大规模生产能力,GSM 抓斗使您可以在减少支出的同时增加搬运量。

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

低油耗,高性能

低油耗,高性能

  • 缩短循环时间,增大填充系数,提高每小时搬运工作量。
  • Cat 机器预设最适合抓斗的性能设置,可最大限度提高机器和抓斗的配对与效率水平。
经久耐用的品质

经久耐用的品质

  • 由于采用高质量油缸来缓冲外壳的开启,抓斗寿命得以延长。
  • 硬度值得信赖。实心结构内叉齿和齿尖采用高等级钢制成,可以承受磨蚀和金属间磨损。
易于维护

易于维护

  • 整体式枢轴点配备防尘密封,可保护某些最为重要的抓斗零件。
  • 轻松检修液压装置,进而提高维护速度,因此可以将更多时间用于搬运物料。
适用于特定应用的选件

适用于特定应用的选件

  • 开式、半开式或闭合式叉齿选项满足您的特定需求。
    • 开式叉齿非常适合抓取大物料或碎料。
    • 半开式叉齿非常适合要搬运废钢或管材和檩材的应用。
    • 闭合式叉齿非常适合小碎料用途。

产品技术规格适用产品 GSM60 5 叉齿 3750 升桔皮式抓斗

容量 4.90 yd³ 3750 m³
最大提升能力 44092 lb 20000 kg
外壳类型选项 开式,半开 开式,半开
叉齿数 5 5
物料搬运机最小重量 65 吨(US) 65 吨(US)
物料搬运机最大重量 90 吨(US) 90 吨(US)
挖掘机最小重量 40 吨(US) 40 吨(US)
挖掘机最大重量 65 吨(US) 65 吨(US)

了解 GSM60 5 叉齿 3750 升桔皮式抓斗 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

照片

照片

照片

照片

照片
照片
照片
照片