概述
Cat® GSH 桔皮式抓斗包含适用于各种应用的型号和尺寸。GSH 抓斗的循环时间更短,生产能力更强,因此您可以在减少支出的同时增加搬运量。更加高效的产品设计有助于提高抓斗的总体生产力,并降低维护成本。
Cat® GSH 桔皮式抓斗包含适用于各种应用的型号和尺寸。GSH 抓斗的循环时间更短,生产能力更强,因此您可以在减少支出的同时增加搬运量。更加高效的产品设计有助于提高抓斗的总体生产力,并降低维护成本。
显示第 1-6 项/共 4 项
| 容量 | 2.00 yd³ 1500 l |
| 最大提升能力 | 33069 lb 15000 kg |
| 外壳类型选项 | 半开 半开 |
| 工作重量 | 6953 lb 3154 kg |
| 叉齿数 | 5 5 |
| 物料搬运机最小重量 | 35 吨(美制) 35 吨(美制) |
| 物料搬运机最大重量 | 60 吨(美制) 60 吨(美制) |
| 挖掘机最小重量 | 22 吨(美制) 22 吨(美制) |
| 挖掘机最大重量 | 50 吨(美制) 50 吨(美制) |