333

333 中型挖掘机 Tier 3

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
260 hp
193.8 kW
工作重量
71800 lb
32600 kg
最大挖掘深度
24.2 ft
7370 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

最新特性

最新特性

驾驶室监视器改进
        
  • 不断改进的用户界面可实现直观的导航,通过易于使用的触摸屏菜单最大限度地减少性能影响。
  •     
  • 应用程序磁贴更小,可在一个屏幕上查看更多应用程序。
  •     
  • 浏览菜单时,滚动位置可以记住。
  •     
  • 显示菜单并移动操纵杆时,将显示摄像头视图。
  •     
  • 使用监示器内的二维码,通过全套“操作方法”视频了解机器和技术功能。

并非所有地区都提供所有功能。请与您当地的 Cat® 代理商核实,了解您所在地区的具体产品供货情况。版本号:07H
高性能、低油耗

高性能、低油耗

        
  • 高燃油效率让您专注于作业和预算。
  •     
  • Cat® C7.1 发动机为您提供强大的液压动力,从而处理不同类型的物料。
  •     
  • 大铲斗容量意味着能以更少的作业趟数,更快速地搬运物料。
  •     
  • 相较于 330,铲斗力和斗杆力加强,铲斗加大,生产率高。
  •     
  • 提供强力和智能两种动力模式,使挖掘机适合相应类型的作业。智能模式可自动使发动机和液压动力与挖掘条件相匹配,可根据需要提供最大动力,并在不需要时降低动力以节省燃油。
  •     
  • 高效液压风扇可按需冷却发动机,以帮助降低油耗;提供的反转功能则能轻松保持芯体清洁。
  •     
  • 自锐式 Advansys™ 铲斗齿尖选装件可提高产量并降低成本。
  •     
  • 辅助液压选件为您提供所需的多功能性,以使用种类繁多的 Cat 工装。
  •     
  • 完美应对温度挑战,为您的正常工作保驾护航。该挖掘机可在高达 50°C(122°F)的高温环境下工作,并且冷起动温度低达 -18°C(0° F)。
在恶劣条件下性能可靠

在恶劣条件下性能可靠

        
  • 加固式动臂、斗杆和连杆便于您在作业现场之间来回移动。机器采用加固式机架,更加经久耐用。
  •     
  • 履带宽度*增加 +150 mm(6 in),这让机器无论是采用大型铲斗还是在不平坦的表面上开展作业,其稳定性这一关键性能都更加优异,同时仍满足运输宽度要求。
  •     
  • 自动液压油预热功能可使您在寒冷天气下更快地工作,并有助于延长部件的使用寿命。
  •     
  • 双重过滤可以防止发动机受到柴油燃料的影响。
  •     
  • 履带销和衬套之间通过润滑脂进行密封,可以降低行驶噪音并防止碎屑进入,从而延长底盘系统的使用寿命。
  •     
  • 倾斜的履带架可防止泥土和碎屑堆积,有助于降低履带损坏的风险。
  •     
  • 工作海拔高达 4500 m(14760 ft),海拔高度超出 3000 m(9840 ft)时,发动机功率会降额。

*与 330 相比。
操作简单

操作简单

        
  • 使用一键启动式按钮起动发动机。
  •     
  • 使用操作员 ID 对每个操纵手柄按钮进行编程,可编程项目包括动力模式、响应和控制方式;机器会记住这些设置,并在您每次操作机器时调用。
  •     
  • 使用 Cat® 单手柄,可以更轻松地控制挖掘机移动。只需按下按钮,即可用一只手控制行驶和转向,而无需双手控制操纵杆或双脚踏在脚踏板上。
  •     
  • 不知道某项功能如何工作或如何保养挖掘机?只需在触摸屏监视器上动动手指,即可随时访问操作员手册。
  •     
  • 不断改进的用户界面可实现直观的导航,通过易于使用的触摸屏菜单最大限度地减少性能影响。
  •     
  • 使用监示器内的二维码,通过全套“操作方法”视频了解机器和技术功能。
在驾驶室中舒适工作

在驾驶室中舒适工作

        
  • 舒适型驾驶室提供机械调节式座椅悬挂装置,具备自动加热/空调系统。
  •     
  • 通过高分辨率 203 mm(8 in)触摸屏监视器可快速导航,以查看机器信息。
  •     
  • 触手可及的控制装置均位于操作员前方,便于操作员舒适地控制挖掘机。
  •     
  • 座椅下方及背后、头顶和控制台中提供了充足的驾驶室储物空间,可轻松存放您的装备。
  •     
  • 借助标准无线电 USB 端口和 Bluetooth® 技术,可轻松连接个人设备并进行免提通话。
易于保养

易于保养

        
  • 燃油滤清器、机油滤清器和空气滤清器的使用寿命长久,能让您减少维修次数并延长作业时间。
  •     
  • 机油滤清器和燃油滤清器集中安装在机器右侧,便于维护。
  •     
  • 带预滤器的最新型进气滤清器具有高容尘量。
  •     
  • 从地面即可检查液压系统机油并轻松排放燃油系统和燃油箱中的水。
  •     
  • 可通过驾驶室内的监视器跟踪挖掘机的滤清器使用寿命和保养周期。可选装的发动机机油传感器能跟踪机油油位,有利于加快日常保养程序。
  •     
  • 液压油滤清器可提供高质量过滤性能,反排阀可在更换滤清器时保持油液清洁,并且更换间隔长达 3000 工时,提高了效率和便捷性。
  •     
  • 高效液压风扇具备选装自动反转功能,可消除芯体上的碎屑,并且无需操作员的干预。
  •     
  • 借助主动维修提醒提高生产率。车辆运行状况综合管理系统会向操作员提供分步维修指导和所需零件,有助于避免不必要的停机时间。
  •     
  • S·O·S SM 采样口简化了保养工作,可用于快速、轻松地抽取样本进行液体分析。

产品技术规格适用产品 333

净功率 - ISO 9249 260 hp 193.8 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 263 hp(公制) 263 hp(公制)
发动机型号 Cat® C7.1 Cat® C7.1
发动机功率 - ISO 14396 261 hp 195 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 265 hp(公制) 265 hp(公制)
缸径 4 in 105 mm
冲程 5 in 135 mm
排量 428 in³ 7.01 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的 UN ECE R96 Stage IIIA 排放标准。 符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的 UN ECE R96 Stage IIIA 排放标准。
注释(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机,转速为 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机,转速为 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注释(2) ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳密度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参考指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。 ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳密度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参考指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。
工作重量 71800 lb 32600 kg
注释 加长型底盘系统、重负荷型伸展动臂、重负荷型 R3.2(10'6”)斗杆、重负荷型 2 m³(2.62 yd³)铲斗、600 mm(24”)三抓地齿履带板和 7700 kg(16980 lb)配重。 加长型底盘系统、重负荷型伸展动臂、重负荷型 R3.2(10'6”)斗杆、重负荷型 2 m³(2.62 yd³)铲斗、600 mm(24”)三抓地齿履带板和 7700 kg(16980 lb)配重。
最大挖掘深度 24.2 ft 7370 mm
动臂 重负荷伸展距离 6.15 m(20'2") 重负荷伸展距离 6.15 m(20'2")
斗杆 重负荷型伸展距离 3.2 m(10'6") 重负荷型伸展距离 3.2 m(10'6")
铲斗 HD 2 m³(2.62 yd³) HD 2 m³(2.62 yd³)
地面最大伸展距离 35 ft 10680 mm
最大挖方高度 31.7 ft 9660 mm
最大装载高度 21.4 ft 6510 mm
最小装载高度 7.1 ft 2170 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 23.6 ft 7200 mm
最大垂直壁挖掘深度 20.5 ft 6420 mm
铲斗挖掘力 - ISO 44290 lbf 197 kN
斗杆挖掘力 - ISO 33050 lbf 147 kN
主系统 – 最大流量 560 l/min(148 gal/min) 560 l/min(148 gal/min)
最大压力 - 设备 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 行驶 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 4321 psi 29800 kPa
回转速度* 11.5 r/min 11.5 r/min
最大回转扭矩 81869 lbf·ft 111 kN·m
注释(1) *对于已获得 CE 认证的机器,默认值可能设置得较低。 *对于已获得 CE 认证的机器,默认值可能设置得较低。
燃油箱容量 125.2 gal(美制) 474 l
冷却系统 6.6 gal(美制) 25 l
发动机机油 6.6 gal(美制) 25 l
回转驱动 - 每个 3 gal(美制) 11.5 l
终传动 - 每个 1.2 gal(美制) 4.5 l
液压系统 - 包括油箱 81.9 gal(美制) 310 l
液压油箱 38.8 gal(美制) 147 l
动臂 重负荷伸展距离 6.15 m(20'2") 重负荷伸展距离 6.15 m(20'2")
斗杆 重负荷型伸展距离 3.2 m(10'6") 重负荷型伸展距离 3.2 m(10'6")
铲斗 HD 2 m³(2.62 yd³) HD 2 m³(2.62 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 10 ft 3060 mm
扶手高度 10 ft 3060 mm
装运长度 34.3 ft 10450 mm
机尾回转半径 10.3 ft 3130 mm
配重间隙 3.7 ft 1120 mm
离地间隙 1.6 ft 480 mm
履带长度 15.9 ft 4860 mm
支重轮中心间距 13.1 ft 3990 mm
履带轨距 9 ft 2740 mm
运输宽度 11 ft 3340 mm

333 标配设备

注释

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

驾驶室

  • 防滚翻保护结构(ROPS)
  • 高分辨率触摸屏监视器
  • 机械调节式座椅悬挂装置

CAT 技术

  • VisionLink™
  • 远程刷新

电气系统

  • 免维护 1000 CCA 蓄电池
  • 集中式电气断路开关
  • 可编程延时工作灯
  • 底盘、动臂和驾驶室灯

发动机

  • Cat C7.1 单涡轮增压柴油发动机
  • 强力和智能模式
  • 发动机转速自动控制功能
  • 工作海拔高达 4500 m(14760 ft),海拔高度超过 3000 m(9840 ft)时,发动机功率会下降
  • 50° C(122° F)高温环境冷却
  • -18°C(0°F)冷起动能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 具有自动反转功能的电动冷却风扇

液压系统

  • 动臂和斗杆再生回路
  • 电子主控制阀
  • 自动液压油预热
  • 自动双速行驶

安全与保护装置

  • 配备防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 后视摄像头
  • 可锁定断路开关

维修和保养

  • 发动机机油滤清器和燃油滤清器集中放置
  • 计划油样分析(S·O·S℠)采样口
  • 车辆运行状况综合管理系统

底盘系统和结构

  • 润滑脂润滑履带连杆
  • 7700 kg(16980 lb)配重

333 选装设备

注释

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 6.15 m(20'2")重负荷型伸展动臂
  • 5.55 m(18'2")大斗量动臂
  • 10.2 m(33'6")超长伸展动臂
  • 2.8 m(9'6")重负荷型伸展斗杆
  • 3.2 m(10'6")重负荷伸展斗杆
  • 2.5 m(8'2")大斗量斗杆(带钢筋)
  • 7.85 m(25'9")超长伸展斗杆

驾驶室

  • 操作员护罩(OPG)
  • Cat 单手柄

发动机

  • -32°C(-25°F)冷起动能力

安全与保护装置

  • 右侧后视镜
  • 右视摄像头
  • 行驶警报器
  • 回转警报

底盘系统和结构

  • 600 mm(24")双抓地齿履带板
  • 600 mm(24")三抓地齿履带板
  • 700 mm(28")三抓地齿履带板
  • 750 mm(30")三抓地齿履带板
  • 800 mm(31")三抓地齿履带板

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

了解 333 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

333 液压挖掘机

333 液压挖掘机

333 液压挖掘机

333 液压挖掘机

333 液压挖掘机

333 液压挖掘机

333 液压挖掘机
333 液压挖掘机
333 液压挖掘机
333 液压挖掘机
333 液压挖掘机
333 液压挖掘机