M315 GC

轮式挖掘机 M315 GC

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机功率 - ISO 14396
125 hp
93 kW
最大工作重量
34390 lb
15600 kg
最大行驶速度
23 mile/h
37 km/h

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

油耗更少,效率更高

油耗更少,效率更高

        
  • Cat® C4.4 发动机符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。
  •     
  • M315 GC 燃油效率高,可帮助您在工作现场实现持续的高效运行。
  •     
  • 以高达 37 kph(23 mph)的速度轻松地在作业现场之间穿梭。
  •     
  • 发动机转速自动控制功能有助于降低油耗,因为在不执行任何操作时,该功能会降低发动机转速。
  •     
  • 先进的液压系统不仅在功率和效率之间实现了出色平衡,同时还提供了所需的控制装置,以满足精确挖掘要求。
  •     
  • 辅助液压选件为您提供所需的多功能性,以使用种类繁多的 Cat 工装。
  •     
  • 完美应对温度挑战,为您的正常工作保驾护航。该轮式挖掘机可在高达 52°C(125°F)的标准高温环境下工作。
并非所有地区都提供所有功能。请联系您当地的 Cat 代理商,了解您所在地区产品的具体供货情况。
版本号:05C
维护成本低

维护成本低

        
  • 可从地面检修日常维修保养点,实现机器的快速检查和维修。
  •     
  • 液压油滤清器有助于提供出色的过滤性能,反排阀有助于在更换滤清器时保持油液清洁,并且更换间隔长达 2000 工时,使用寿命长。
  •     
  • 润滑周期较长,润滑点集中分布,这缩短了停机时间,可帮助完成更多工作。
  •     
  • 计划油样分析(S • O • SSM 采样口位于地面,有助于简化保养工作,并能够快速、轻松地抽取油液样本进行分析。
  •     
  • 基于生产高性能,高可靠性轮式挖掘机的悠久传统,我们的机器部件的设计和制造符合 Caterpillar 的质量标准。
  •     
  • 与 313 GC 的工装是通用的,并且采用小型挖掘机上常见的布局、系统和零件。
  •     
  • 有多种工装可用来定制机器,从而满足您的需求。采用带平行铲刀的长轴距底盘系统,有助于提高稳定性。
舒适工作

舒适工作

        
  • 驾驶室设计符合人机工程学,控制装置数量保持在最低限度,位置便利且易于操作。
  •     
  • 驾驶室结构采用防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure),并提供操作员防护罩(顶部和前部防护罩)。
  •     
  • 通过可翻起的左控制台和地面直入设计,可轻松地进出驾驶室。
  •     
  • 方便放置饭盒、文件和手机,帮助操作员在工作时保持舒适感。
  •     
  • 选装的 Bluetooth® 无线电可与手机无缝连接,既能收听音乐和广播,也可以进行免提通话。
  •     
  • 空调控制装置位于机器显示屏上,可以通过触摸屏监视器轻松调节到您的理想温度。
操作简单

操作简单

        
  • 使用一键启动式按钮轻松起动机器。
  •     
  • 使用易于触及且直观的操作装置,舒适自如地操作该轮式挖掘机。
  •     
  • 双向行驶踏板设计便捷,有助于充分提高生产率。
  •     
  • 通过操纵手柄上的铲刀控制装置和自动轴锁进一步提高生产率。
  •     
  • 为了帮助减轻操作员的疲劳,当行驶踏板处于空档且机器速度接近于零时,自动轴锁将自动激活。
  •     
  • 高分辨率 203 mm(8 in)标配触摸屏监视器具有以下特性:
        
  1. 用户界面不断改进,可实现直观的导航,通过易于使用的触摸屏菜单帮助最大限度地减少性能影响。
  2.     
  3. 借助网格列表视图、缩写应用程序名称和分类菜单选项快速识别应用程序。
  4.     
  5. 通过通知中心,操作员可以随时查看重要信息,并在不缩小摄像头视图的情况下显示消息。
  6.     
  7. 采用颜色编码的通知可以将关键消息与其他消息区分开来。
  8.     
  9. 扫描监视器内的二维码,通过全套“操作方法”视频了解机器功能。
安全功能

安全功能

        
  • 日常维修保养点易于检修且安全性高。
  •     
  • 标配 LED 灯为您提供更清晰的作业现场视野。
  •     
  • 与 M315 相比,M315 GC 的布局经过重新设计,有助于提供更开阔的右侧视野。标配后视摄像头。
  •     
  • 维修平台的设计便于轻松、安全、快速地到达上层维修平台;维修平台阶梯使用防滑型穿孔板,以防止打滑。
  •     
  • 润滑点集中分布,便于轻松快速地进行预防性润滑。
  •     
  • 在监视器上使用 PIN 码可启用按钮启动功能。
  •     
  • 驾驶室内的回转锁可防止前连杆在您行驶时移动。
  •     
  • 地面停机开关一旦激活,将彻底停止为发动机输送燃油并关闭机器。
  •     
  • 可以使用挂锁锁定主断路开关,这有助于防止机器被意外使用。
  •     
  • 专用栓系点确保车运的安全性。
可持续性

可持续性

        
  • Cat® C4.4 发动机符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。
  •     
  • Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃油* 的柴油燃料兼容:最高为 20% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(加氢植物油)和 GTL(天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。
  •     
  • 延长维护周期不仅可以减少停机时间,而且还可以减少在机器的使用寿命中更换的油液量和滤清器数量。
  •     
  • 发动机转速自动控制功能可在机器没有工作时使发动机自动进入怠速模式,从而减少油耗和温室气体排放。有关更多信息,请咨询 Cat 代理商或者参阅机器的《操作和保养手册》。
*低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。

产品技术规格适用产品 M315 GC

发动机功率 - ISO 14396 125 hp 93 kW
发动机型号 Cat® C4.4 Cat® C4.4
净功率 - ISO 9249 121 hp 90 kW
缸径 4 in 105 mm
排量 269 in³ 4.4 l
冲程 5 in 127 mm
排放 符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。 符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。
注(2) ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃油* 的柴油燃料兼容:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。* 低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。 ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃油* 的柴油燃料兼容:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。* 低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。
最大工作重量 34390 lb 15600 kg
最大行驶速度 23 mile/h 37 km/h
最大压力 - 机具回路 - 正常 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 机具回路 - 行驶回路 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 辅助回路 - 回转机构 3756 psi 25900 kPa
主系统 - 最大流量 - 机具 65 gpm 245 L/min
最大回转速度 11.5 r/min 11.5 r/min
燃油箱 - 总容量 66 gal(美制) 250 l
冷却系统 6 gal(美制) 23 l
发动机机油 4 gal(美制) 15 l
液压油箱 26 gal(美制) 98 l
液压系统 - 包括油箱 61 gal(美制) 230 l
后轴 - 壳体(差速器) 3 gal(美制) 11 l
前转向轴 - 差速器 2 gal(美制) 9 l
终传动 1 gal(美制) 2 l
动力换档变速箱 1 gal(美制) 3 l
动臂 整体式动臂 4.65 m(15'3") 整体式动臂 4.65 m(15'3")
斗杆 2.5 m(8'2") 2.5 m(8'2")
铲斗 GD 0.65 m³(0.85 yd³) GD 0.65 m³(0.85 yd³)
装运长度 25.8 ft 7877 mm
支撑点 10.6 ft 3220 mm
机尾回转半径 7.2 ft 2190 mm
配重间隙 4.1 ft 1264 mm
含坠落物体保护装置的装运高度 10.7 ft 3250 mm
含 10.00-20 轮胎的铲刀的机器宽度 8.4 ft 2550 mm
上机架宽度 8.2 ft 2490 mm
处于行驶位置的高度 13 ft 3970 mm
动臂类型 整体式动臂 4.65 m(15'3") 整体式动臂 4.65 m(15'3")
斗杆 2.5 m(8'2") 2.5 m(8'2")
铲斗 GD 0.65 m³(0.85 yd³) GD 0.65 m³(0.85 yd³)
切割高度 28.8 ft 8763 mm
最大装载高度 20.9 ft 6378 mm
最大挖掘深度 16.7 ft 5091 mm
垂直壁挖掘深度 13.8 ft 4198 mm
最大伸展距离 - 地面 27.3 ft 8312 mm
该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1 kg(2.2 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 1.216 公吨(1.340 短吨)。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1 kg(2.2 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 1.216 公吨(1.340 短吨)。

M315 GC 标配设备

技术

  • VisionLink®

电气系统

  • 动臂和驾驶室上的 LED 灯
  • 前后行驶灯和指示灯
  • 免保养蓄电池
  • 集中式电气断路开关

发动机

  • Cat® C4.4 单涡轮增压柴油发动机
  • 功率模式选择器
  • 一触式低怠速功能,带发动机转速自动控制
  • 发动机自动怠速停机
  • 可在海拔最高 3000 m(9842 ft)的地点工作,而不会发生发动机功率减
  • 52°C(125° F)高温环境冷却能力
  • -18°C(-0°F)冷起动能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 电动燃油注油泵

液压系统

  • 动臂和斗杆沉降阻尼阀
  • 电子主控制阀
  • 滤芯型主液压滤清器
  • 自动回转制动器
  • 可调节的液压推进速度

安全与保护装置

  • 后视摄像头
  • 信号/警报喇叭
  • 用于所有控制装置的空档操纵杆(锁定)
  • 驾驶室里的辅助发动机停机开关,可从地面触达
  • 维修平台上的防滑板和埋头螺栓

维修和保养

  • 计划油样分析(S∙O∙S℠)采样口

底盘系统和结构

  • 全轮驱动
  • 自动制动/轮轴锁
  • 爬行速度
  • 电子回转和行驶锁
  • 重型轮轴、高级盘式制动器系统和行驶马达、可调式制动力
  • 摆动前轮轴,可锁,带远程润滑点
  • 10.00-20 16 PR,双轮胎
  • 底盘系统中带工具箱的左右侧阶梯
  • 两件式传动轴
  • 双速静液压变速箱
  • 前后钢制挡泥板
  • 2600 kg(5730 lb)配重

M315 GC 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂、斗杆和连杆

  • 4.4 m(14'5")整体式短动臂
  • 4.65 m(15'3")整体式动臂
  • 2.2 m(7'3") 斗杆
  • 2.5 m(8'2")斗杆
  • 铲斗连杆;312 型无吊耳

电气系统

  • 底盘和配重上的 LED 灯(左侧和右侧)
  • 1 个滑块操纵手柄
  • 电气加油泵

发动机

  • 散热器护栅

液压系统

  • 高级工具控制装置(单向/双向高压流量)
  • 用于 Cat 销抓取器和 CW 专用的快速连接器回路
  • 动臂和斗杆下降单向阀

安全与保护装置

  • 右侧摄像头
  • 行驶警报器
  • 驾驶室和底盘上的旋转标志灯
  • Cat 资产跟踪器
  • 操作员护罩(OPG)

底盘系统和结构

  • 传动轴保护装置

了解 M315 GC 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

M315 GC 轮式挖掘机

M315 GC 轮式挖掘机挖掘作业

M315 GC 轮式挖掘机地面停机开关

M315 GC 轮式挖掘机支腿展开

M315 GC 轮式挖掘机挖掘作业

M315 GC 轮式挖掘机铲刀

M315 GC 轮式挖掘机挖掘作业

M315 GC 轮式挖掘机驾驶室

M315 GC 轮式挖掘机
M315 GC 轮式挖掘机挖掘作业
M315 GC 轮式挖掘机地面停机开关
M315 GC 轮式挖掘机支腿展开
M315 GC 轮式挖掘机挖掘作业
M315 GC 轮式挖掘机铲刀
M315 GC 轮式挖掘机挖掘作业
M315 GC 轮式挖掘机驾驶室