Cat® 336 挖掘机 — 久经考验的动力和燃油效率

336 大型挖掘机 Tier 3

请求报价 查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
300 hp
223.5 kW
工作重量
82600 lb
37500 kg
净功率 - ISO 9249(DIN)
304 hp(公制)
304 hp(公制)

性能概览

显示第 1-6 项/共 9 项

最新特性

最新特性

机器设置简化
        
  • 最新的用户界面(UI,User Interface)以操作员为导向,使用指尖触碰来导航和操作,通过简单易用的图标,最大限度延长正常运行时间,让机组人员立即投入工作。从重新整理工装机具清单到根据需要创建新的工装机具组合,操作员可以快速设置机器并轻松获取信息。
  •     
  • 借助该界面,操作员能够保持准确性,并充分利用班次中的每一秒钟。将连接器和工装输入系统的功能可大幅减少标定时间,从而提高了工装机具组合的设置效率。更换 Cat® 工装机具附件时,也无需再次进行测量,只需一人即可检查和调整铲斗磨损情况。

Cat Grade 3D 预留装置
        
  • Cat Grade 3D 预留装置选件包括带有 3D 系统的 Grade 所需的所有硬件,且均已在工厂进行安装和测试。对于在初始购买后希望增加带有 3D 系统的 Grade 的客户,该选件提供了更简便的升级途径。如需激活,请联系您的 Cat 代理商购买所需的 3D 软件许可证。许可证可以远程安装或手动加载到机器上。

Cat Payload 和 Advanced Payload*
        
  • Cat Payload 为操作员提供了行驶过程中称重功能,帮助操作员每次都能达到目标重量,并避免物料超载、欠载或误载。Advanced Payload 是一种系统升级,可提供扩展的特性和功能,包括自定义标签、日常总计和电子票据。将 Payload 与 VisionLink™** 结合使用,可对作业现场和单个资产进行分析,以便远程管理生产目标和关键指标。

*Payload 技术不可用于商业交易。
**需要订阅 VisionLink。


并非所有地区都提供所有功能。请联系您当地的 Cat 代理商,了解您所在地区产品的具体供货情况。版本号:08D
强劲性能

强劲性能

        
  • 可在海拔最高 4500 m(14760 ft)的地点工作,而不会发生降额。
  •     
  • 强大的回转扭矩可以轻松应对动量变化、不平坦地形和持续的高冲击连接,帮助操作员快速准确地完成工作。
  •     
  • 您是否知道,隔板可以提升挖掘机的强度与重量比?这就是 Caterpillar 在动臂、斗杆和机架等高应力区域中集成隔板的原因。在不显著增加重量的情况下强化机器,还可以长期提供可靠的性能,即使在最恶劣的环境中也是如此。
  •     
  • 油缸连杆配有额外的耐磨环进行强化,以帮助减少机油泄漏。车身采用厚隔板,以延长使用寿命。厚履带连杆具有大螺栓接头,有助于螺栓的固位。重负荷动臂采用大的轴直径,可以防止弯曲和机油泄露,同时提升了 336 的负载能力,这意味着您的生产过程更加可靠。
  •     
  • 履带销和衬套之间通过润滑脂进行密封,可以降低行驶噪音并防止碎屑进入,从而延长底盘系统的使用寿命。
  •     
  • 中央履带导向护罩可在斜坡上行驶和作业时帮助挖掘机履带对齐。
  •     
  • 倾斜的履带架可防止泥土和碎屑堆积,有助于降低履带损坏的风险。
  •     
  • 借助辅助液压选件为,您可以使用种类繁多的 Cat® 工装。
  •     
  • Advansys™ 铲斗齿尖可提高穿透能力并缩短循环时间。可以用简单的凸耳扳手(而非液压锤或特殊工具)快速更换齿尖,从而提高安全性并延长正常运行时间。
  •     
  • 提供三种运行模式,可使挖掘机适合多种类型的作业:强力、智能和省油。
  •     
  • 智能模式可自动调整功率来实现最高的燃油效率:在回转等任务时降低功率,而在挖掘等任务时提升功率。
  •     
  • 增强型重载提升模式提高了系统压力,可帮助您轻松提升和放置重型物料。
  •     
  • 自动预热功能可在寒冷天气下更快地加热液压油,并有助于延长部件的使用寿命。
  •     
  • 完美应对温度挑战,为您的正常工作保驾护航。该挖掘机具有 52°C(125°F)的高温环境工作能力以及 –18°C(-0.4°F)的标准冷起动能力。
  •     
  • Cat® C7.1 TTA 发动机符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。 
利用技术实现卓越效率

利用技术实现卓越效率

        
  • 最新的用户界面(UI,User Interface)以操作员为导向,操作员可以轻松重新排列工装机具清单并快速创建新的工装机具组合,从而最大限度延长正常运行时间。更换 Cat® 工装机具附件时,也无需再次进行测量,只需一人即可检查和调整铲斗磨损情况。
  •     
  • Cat® 提升辅助装置有助于避免机器倾斜。借助视觉和听觉警报,操作员可以知晓负载是否在挖掘机的安全工作范围限制内。
  •     
  • Cat® 2D 电子栅栏可以限制前连杆的移动,避免连杆超出操作员针对天花板、地板、墙壁、回转和驾驶室定义的预设边界。它可以帮助操作员避免作业现场的交通等危险,确保人员安全,并帮助您节省高昂的维修费用、设备停机时间以及可能的作业现场罚款。
  •     
  • Cat® Detect - 挖掘机人员探测功能是一套智能视觉摄像头系统,当有人进入机器的危险区域时,可以向操作员发出警报。*
  •     
  • 借助带辅助功能的 Cat® Grade,操作员可以利用半自动挖掘功能,轻松实现持续斜坡作业。它可自动移动动臂、斗杆和铲斗,以便更省力、更精确地进行挖方作业。
  •     
  • 带有 2D 系统的 Cat® Grade(适用于挖掘机)是一种指示系统,可帮助操作员更快地达到既定坡度。*选择您所需的目标深度和目标坡度,然后观察带有 2D 系统的 Grade 使用车载处理器和传感器提供有关与坡度之间的距离的实时制导。
  •     
  • 带有 3D 系统的 Cat® Grade(适用于挖掘机)可帮助操作员更快、更准确且更高效地进行斜坡作业,从而提高生产率。*该系统融合了 GNSS 技术和 RTK 定位制导,简化了大型基础设施和商业项目中常见的复杂设计的坡度修整过程。利用此系统,操作员可以更从容地开展工作,消除作业中的不确定因素,并按照确切的规格挖方和填方。
  •     
  • Cat® Grade 3D 预留装置选件包括在工厂安装和测试的带有 3D 系统的 Grade 所需的所有硬件。激活需要购买额外的 3D 软件许可证,有关详细信息,请联系您的 Cat 代理商。
  •     
  • 升级到我们的双天线 GNSS,可最大限度地提高平整作业的效率。利用此系统,您可在作业的同时在触摸屏监视器上创建和编辑设计,也可以将计划设计发送到挖掘机,使作业更轻松。此外,您还可以享受到更多好处,包括回避区、挖方和填方测绘、路线制导、增强现实以及高级定位功能。
  •     
  • 所有 Cat Grade 系统都与 Trimble、Topcon 和 Leica 提供的信号发射器和基站兼容。已购买坡度基础设施?您可将 Trimble、Topcon 和 Leica 提供的坡度系统安装到机器上。
  •     
  • Cat® Payload 为操作员提供了行驶过程中称重功能,帮助操作员每次都能达到目标重量,并避免物料超载、欠载或误载。Advanced Payload 是一种系统升级,可提供扩展的特性和功能,包括自定义标签、日常总计和电子票据。将 Payload 与 VisionLink™** 结合使用,可对作业现场和单个资产进行分析,以便远程管理生产目标和关键指标。
  •     
  • Cat® 操作员指导功能可帮助各种经验水平的操作员将其效率和生产率提升到新的水平。在作业现场,操作员可轻松获得各项提示和数据,从而跟踪并提高他们在日常作业中的生产率。将操作员指导功能与 VisionLink™ 配合使用,您就能够获得基于数据的见解,深入了解操作员和运营情况。** 指导提示分为两个类别 –
              
    1. 工作效率提示:帮助操作员通过确定挖掘技术和怠速时间等可以提升技能及效率的领域,保持最佳表现。
    2.         
    3. 机器运行状况提示:一些操作不仅效率低下,而且会对机器及其部件造成不必要的磨损。遵循机器运行状况提示操作,可以延长机器的使用寿命,改进挖掘技术,并减少燃料浪费。
    4.     
        
*在某些情况下,例如高回转速度时,人员躺下或蹲着时,或者当摄像头因低光照条件(黄昏、黎明、阴天)、恶劣天气(雪、雨、雾)或其他类似条件而无法正常工作时,系统可能会无法检测到人员。有关使用限制,请参阅操作和保养手册。
** 需要 VisionLink™ 订阅。

注意:适用于挖掘机的 Cat® Payload 不可用于商业交易。供应情况可能因地区而异,详情请咨询 Cat 代理商。
管理设备时不再需要猜测

管理设备时不再需要猜测

        
  • VisionLink™ 为所有资产提供可作为操作依据的数据洞见,不受设备机群规模或设备制造商限制。*从桌面或移动设备查看设备数据,以最大限度延长正常运行时间并优化资产。设备管理功能可为您提供整个设备机群的实时资产追踪。您可以跟踪资产位置、工作小时数、燃油液位、运行状况问题和总体利用率。监控设备运行状况及故障代码、液体分析和检查到期日期。关键在于基于数据做出明智决策,以帮助降低运营成本。生产率管理功能可帮助您分析作业现场中的整体表现。您将能够追踪运输吨位、生产目标和有效载荷,以及 Grade 3D 和压实数据。这些关键指标有助于降低成本并提升作业现场运营效率。
  •     
  • Cat® Inspect 是一款移动应用程序,可帮助您轻松执行数字预防性维护(PM)检查、检查和日常绕机导览。检查功能可以轻松地与 VisionLink™ 等其他 Cat 数据系统集成,以便您可以密切关注自己的设备机群。
  •     
  • Cat® 远程故障排除是一个移动应用程序,您的 Cat 代理商可以使用它对连接的机器进行远程诊断测试,这有助于确保快速解决问题并减少停机时间。
  •     
  • Cat® 远程刷新是一个移动应用程序,让您无需技术人员在场即可更新机载软件,方便您在合适的时间启动软件更新,提升整体运营效率。
  •     
  • Cat® PL161 工装定位器是一款蓝牙设备,旨在帮助用户跟踪其工装在所有工地的位置、减少丢失工装的数量以及制定工装保养和更换计划。工装机具识别功能** 会根据所选机具自动调整机器设置。

*数据字段的可用性可能因设备制造商而异。
**识别功能在特定挖掘机型号上提供。
易于保养且经济实惠

易于保养且经济实惠

        
  • 336 具有更长的保养周期,并采用了同步保养和更少的液压油设计,可以帮助您节省时间和金钱。
  •     
  • 挖掘机具有内置的预留安装点,便于加装自动润滑系统。配备的自动润滑改装套件为安装润滑脂泵和管路护罩提供了额外的紧固件,确保润滑更安全、更清洁、更轻松。
  •     
  • 借助主动维修提醒提高生产率。车辆运行状况综合管理系统会向操作员提供分步维修指导和所需零件,有助于避免不必要的停机时间。
  •     
  • 可通过驾驶室内的监视器跟踪挖掘机的滤清器使用寿命和保养周期。
  •     
  • 燃油和发动机机油滤清器从上部平台即可完成更换,每 1000 工时同步更换。
  •     
  • 最新型液压油滤清器可提供优异的过滤性能,并配有反排阀,以在更换滤清器时保持油液清洁,并且更换间隔长达 3000 工时,提高了效率和便捷性。    
  •     
  • 地面设置的计划油样分析(S·O·SSM,Scheduled Oil Sampling)采样口延长了采样间隔,可简化保养工作,并能够快速、轻松地抽取样本进行油液分析。
  •     
  • 使用 Cat® 原装机油和滤清器并进行常规 S∙O∙S 监控,可延长当前维修间隔,从而获得更长的正常运行时间。
  •     
  • 高效液压风扇具备可程控的自动反转功能,可消除芯体上的碎屑,并且无需操作员的干预。
  •     
  • 带预滤器的先进进气滤清器具有高容尘量。
  •     
  • 带有集成式预滤器的最新型发动机空气滤清器,使用寿命超过了径向密封空气滤清器。
无与伦比的操作员舒适性

无与伦比的操作员舒适性

        
  • 挖掘机通常在恶劣条件的作业现场工作,面对各种挑战。正因为如此,336 驾驶室针对工作中的疲劳、压力、噪音和温度等情况,为操作员提供尽可能全面的保护。
  •     
  • 舒适性和高效的移动有助于操作员在整个班次中保持高效和警觉。标准座椅宽敞且可调节,适合所有体型的操作员。
  •     
  • 可翻起的左控制台让进出座椅更轻松。
  •     
  • 两种驾驶室选件(豪华型和超豪华型)让您能够选择所需的舒适度。
  •     
  • 豪华型驾驶室套件包括加热型空气悬浮座椅;超豪华型座椅则具备加热和降温功能。
  •     
  • 驾驶室采用抑噪密封设计。
  •     
  • 先进的粘滞底座可减少驾驶室振动
  •     
  • 触手可及的控制装置位于操作员前方,便于操作员舒适地控制挖掘机。
  •     
  • 通过触摸屏监视器可以轻松地访问关键信息和设置。快捷键简化操作,其中两个键用于娱乐、加热和空调。还有一个快捷键用于设置应用程序和功能。
  •     
  • 标准自动温控装置确保在整个作业期间都能保持舒适的温度。
  •     
  • 便捷性功能包括集成的 Bluetooth® 无线电、USB 充电和电话连接端口、12V 直流电插座以及辅助端口。
  •     
  • 杯架和瓶架易于取放,驾驶室内有多个便利的储物空间。
  •     
  • 座椅下方及背后、头顶和控制台中提供了充足的驾驶室储物空间,可轻松存放您的装备。

并非所有地区都提供所有功能。请与您当地的 Cat® 代理商核实,了解您所在地区的具体产品供货情况。

产品技术规格适用产品 336

净功率 - ISO 9249 300 hp 223.5 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 304 hp(公制) 304 hp(公制)
发动机型号 Cat C7.1 TTA Cat C7.1 TTA
发动机功率 - ISO 14396 302 hp 225 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 306 hp(公制) 306 hp(公制)
缸径 4 in 105 mm
冲程 5 in 135 mm
排量 428 in³ 7.01 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 排放等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准。 排放等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准。
注释(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注释(2) ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参考指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。 ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参考指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。
工作重量 82600 lb 37500 kg
主系统 – 最大流量 148 gpm 560 L/min
最大压力 - 设备 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 设备 - 提升模式 5511 psi 38000 kPa
最大压力 - 行驶 5076 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 4264 psi 29400 kPa
最大回转扭矩 105250 lbf·ft 143 kN·m
注释(1) *对于已获得 CE 认证的机器,默认值可能设置得较低 *对于已获得 CE 认证的机器,默认值可能设置得较低
燃油箱容量 158.5 gal(美制) 600 l
冷却系统 10.2 gal(美制) 39 l
发动机机油 6.6 gal(美制) 25 l
回转驱动 - 每个 4.8 gal(美制) 18 l
终传动 - 每个 2.1 gal(美制) 8 l
液压系统 - 包括油箱 98.5 gal(美制) 373 l
液压油箱 42.5 gal(美制) 161 l
动臂 伸展距离 6.5 m(21'4") 伸展距离 6.5 m(21'4")
斗杆 伸展距离 3.2 m(10'6") 伸展距离 3.2 m(10'6")
铲斗 HD 2.12 m³(2.77 yd³) HD 2.12 m³(2.77 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 10.5 ft 3180 mm
扶手高度 10.5 ft 3180 mm
装运长度 36.8 ft 11170 mm
机尾回转半径 11.7 ft 3530 mm
配重间隙 4.2 ft 1260 mm
离地间隙 1.8 ft 510 mm
履带长度 16.6 ft 5030 mm
履带支重轮中心间距 13.3 ft 4040 mm
履带轨距 9 ft 2740 mm
运输宽度 - 600 mm(24")履带板 11.11 ft 3340 mm
动臂 伸展距离 6.5 m(21'4") 伸展距离 6.5 m(21'4")
斗杆 伸展距离 3.2 m(10'6") 伸展距离 3.2 m(10'6")
铲斗 HD 2.12 m³(2.77 yd³) HD 2.12 m³(2.77 yd³)
地面最大伸展距离 36.3 ft 11060 mm
最大挖方高度 33.8 ft 10320 mm
最大装载高度 23.3 ft 7080 mm
最小装载高度 8.5 ft 2590 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 24.1 ft 7360 mm
最大垂直壁挖掘深度 18.7 ft 5690 mm
铲斗挖掘力 - ISO 47180 lbf·ft 210 kN
斗杆挖掘力 - ISO 37350 lbf·ft 166 kN
最大挖掘深度 24.7 ft 7510 mm
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。– 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 0.90 kg(1.984 lb)制冷剂,其二氧化碳当量为 1.287 公吨(1.419 吨)。– 如果配备 R1234yf(全球增温潜势 = 0.501),系统含有 0.780 kg(1.719 lb)制冷剂,其二氧化碳当量为 0.001 公吨(0.001 吨)。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。– 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 0.90 kg(1.984 lb)制冷剂,其二氧化碳当量为 1.287 公吨(1.419 吨)。– 如果配备 R1234yf(全球增温潜势 = 0.501),系统含有 0.780 kg(1.719 lb)制冷剂,其二氧化碳当量为 0.001 公吨(0.001 吨)。

336 标配设备

注释

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

CAT 技术

  • VisionLink™
  • 远程刷新
  • 远程故障排除
  • 操作员指导
  • 与 Trimble、Topcon 和 Leica 提供的信号发射器和基站兼容
  • 能够支持 Trimble、Topcon 和 Leica 提供的 3D 坡度系统
  • 带有 2D 系统的 Cat Grade
  • Cat Assist(坡度、动臂、铲斗、回转、提升)
  • Cat Payload(行驶中称重、半自动标定、有效负载/循环信息、USB 报告功能)
  • 工装机具识别和跟踪(需要工装机具上配备 PL161 工装定位器,还需要在机器上配备蓝牙接收器)

电气系统

  • 免维护 1000 CCA 蓄电池(2 个)
  • 集中式电气断路开关
  • LED 外部底盘和动臂灯

发动机

  • 三种可选的动力模式:强力、智能和省油
  • 发动机转速自动控制
  • -18°C(0°F)冷起动能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 远程禁用

液压系统

  • 动臂和斗杆再生回路
  • 电子主控制阀
  • 自动液压油预热
  • 能够使用生物液压油
  • 精细回转
  • 反向回转减振阀
  • 自动回转停车制动器
  • 高性能液压回油滤清器
  • 双速行驶

安全与保护装置

  • 检测照明
  • 液压锤自动停止
  • Caterpillar 单键安全系统
  • 可锁式外部工具箱/存储箱
  • 可锁式安全门、燃油箱和液压油箱锁
  • 可锁式排油腔室
  • 配备防滑板和嵌入式螺栓的维修平台
  • 右侧扶手和把手
  • 信号/警告喇叭
  • 可锁定断路开关
  • 地面辅助发动机停机开关
  • 后视摄像头

维修和保养

  • 发动机机油滤清器和燃油滤清器分组布置
  • 计划油样分析(S∙O∙S)采样口
  • 车辆运行状况综合管理系统

底盘系统和结构

  • 底架牵引环
  • 回转护罩
  • 重负荷底部护罩
  • 高负荷行驶马达护罩
  • 润滑脂润滑履带

豪华型驾驶室

  • 高分辨率 203 mm(8")LCD 触摸屏监视器
  • 自动两级空调
  • 用于监视器控制的拨轮盘和快捷键
  • 无钥匙的按下起动式发动机控制装置
  • 可调整高度的控制台
  • 可翻起左侧操控台
  • 加热空气悬浮座椅
  • 监视器集成蓝牙无线电且配有 USB/辅助端口
  • 12V 直流插座
  • 饮料杯架
  • 杯架
  • 可打开的聚碳酸酯天窗舱门
  • LED 顶灯
  • 地板欢迎灯
  • 滚轮后遮阳帘
  • 配有警告灯
  • 前部卷式遮光帘

基本型驾驶室

  • 高分辨率 203 mm(8")LCD 触摸屏监视器
  • 自动两级空调
  • 无钥匙的按下起动式发动机控制装置
  • 空气悬浮座椅
  • 蓝牙无线电,配有 USB/辅助端口
  • 24V 直流电插座
  • 饮料杯架
  • 可开启的钢制舱口
  • LED 顶灯
  • 前部卷式遮光帘

336 选装设备

注释

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 6.18m(20'3")大斗量动臂
  • 6.5 m(21'4")重负荷伸展动臂
  • 2.55 m(8'4")大斗量斗杆
  • 2.8 m(9'2")重负荷伸展斗杆
  • 3.2 m(10'6")重负荷伸展斗杆
  • 3.9 m(12'10")伸展斗杆
  • TB 系列铲斗连杆(带/不带吊耳)
  • DB 系列铲斗连杆(带/不带吊耳)

CAT 技术

  • VisionLink™ 后台报告
  • Cat Grade 连接
  • 具有 2D 系统的 Cat Grade,带有工装预留选项(ARO)
  • 带有 3D 系统(单/双 GNSS 技术)的 Cat Grade
  • Cat Grade 3D 预留装置
  • GNSS 天线
  • 激光捕捉器
  • Cat 倾斜旋转系统(TRS,Tilt Rotator)集成
  • 操作员指导
  • Advanced Payload(日常总计、自定义列表、智能目标重量、电子票据集成)

电气系统

  • 免维护 1000 CCA 蓄电池(4 个)

发动机

  • 冷起动缸体加热器
  • 52° C(126° F)高温环境冷却
  • 液压可反转风扇
  • -32°C(-25°F)冷起动能力

液压系统

  • 自动挖掘增强功能
  • 自动重载提升
  • 单个单向回路
  • 组合式双向回路
  • 液压效率监控

安全与保护装置

  • 回转警报
  • 动臂下降单向阀
  • 斗杆下降单向阀
  • Cat 电子栅栏
  • 可锁定断路开关

底盘系统和结构

  • 全长度履带导向护罩
  • 分段两件式履带导向护罩
  • 重负荷支重轮
  • 重负荷型回转机架
  • 重负荷型回转轴承
  • 6.8 mt(14991 lb)配重
  • 7.56 mt(16667 lb)配重
  • 600 mm(24")双抓地齿、三抓地齿、重负荷三抓地齿履带板
  • 700 mm(28")三抓地齿履带板
  • 800 mm(31")三抓地齿履带板

基本型驾驶室

  • 高分辨率 254 mm(10")LCD 触摸屏监视器
  • 滚轮后遮阳帘

豪华型驾驶室

  • 高分辨率 254 mm(10")LCD 触摸屏监视器
  • Cat 单手柄
  • 辅助继电器

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® 2D 电子栅栏可使前连杆保持在预先设定的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达设定的边界时,自动停止运动。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

挖掘地基。为铺设水管挖沟。在斜坡上工作。这些工作需要 Cat® Grade 技术提供的精确度和速度。Grade 将先进的引导技术和可选的自动机器控制装置相结合,可帮助操作员在更短的时间内达到平整目标。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat 提升辅助装置是一项挖掘机安全特性,可快速计算您要提升的实际负载,并将其与挖掘机能够处理的额定负载进行比较。根据视觉和听觉警报,您可以判断负载是否在安全工作范围内,或者是否需要采取措施以避免倾翻。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。

探索技术

了解 336 与常用比较产品相比如何。

媒体库

336 液压挖掘机

336 液压挖掘机

336 液压挖掘机

336 液压挖掘机

336 液压挖掘机

336 液压挖掘机
336 液压挖掘机
336 液压挖掘机
336 液压挖掘机
336 液压挖掘机