发动机
| 净功率 | 13 hp 9.7 kW |
| 发动机型号 | Yanmar 3TNV70 Yanmar 3TNV70 |
| 排放 | 符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 排放标准。 符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 排放标准。 |
创新型 Cat 300.9D VPS(配备 HPU300)小型挖掘机虽体积小巧,但功能多样,还可选择用柴油或电力提供动力。它能够通过狭窄的门道,因此非常适合室内拆除作业。
在狭窄区域中工作
控制简单,易于操作
适合各种应用的工装系列
| 净功率 | 13 hp 9.7 kW |
| 发动机型号 | Yanmar 3TNV70 Yanmar 3TNV70 |
| 排放 | 符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 排放标准。 符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 排放标准。 |
| 工作重量 | 2399 lb 1088 kg |
| 挖掘深度 | 68 in 1731 mm |
| 卸载高度 - 最大值 | 80 in 2035 mm |
| 挖掘范围 | 119 in 3027 mm |
| 斗杆挖力 | 1012 lbf 4.5 kN |
| 铲斗挖力 | 2000 lbf 8.9 kN |
| 总功率 | 13 hp 9.7 kW |
| 发动机类型 | 液冷,3 缸,柴油 液冷,3 缸,柴油 |
| 燃油箱容量 | 2.6 gal(US) 10 l |
| 长 x 宽 x 高 | 2476 × 700 × 1507 mm(108 × 28 × 59 in) 2476 × 700 × 1507 mm(108 × 28 × 59 in) |
| 工作重量 | 2399 lb 1088 kg |
| 装运重量 | 2178 lb 988 kg |
| 工作压力 - 回转齿轮 | 1015 psi 70 bar |
| 工作压力 - 前连杆和行驶 | 2466 psi 170 bar |
| 转速 | 8 r/min 8 r/min |
| 泵类型 | 齿轮 齿轮 |
| 泵流量 | 6 gpm 22 L/min |
| 液压油箱容量 | 3.7 gal(US) 14 l |
| 长 x 宽 x 高 | 930 × 720 × 1000 mm(36.5 × 28.3 × 39.5 in) 930 × 720 × 1000 mm(36.5 × 28.3 × 39.5 in) |
| 工作重量 | 423 lb 192 kg |
| 提升高度 | 8 in 197 mm |
| 挖掘深度 | 7 in 174 mm |
| 宽度 | 28 in 700 mm |
| 高度 | 8 in 200 mm |
| 流速 | 5.3 gpm 20 L/min |
| 液压油箱容量 | 2.4 gal(US) 9 l |
| 连接软管长度 | 32.8 ft 10 m |
| 工作压力 | 2756 psi 190 bar |
| 输入电流 | 16A 16A |
| 电机类型 | 3 相电机 3 相电机 |
| 性能 - 北美 | 12 hp 9 kW |
| 性能 - 欧洲 | 10 hp 7.5 kW |
| 行驶速度 | 1.1 mile/h 1.8 km/h |
| 履带宽 | 7.1 in 180 mm |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。