概述
提升标准。
Cat® 352 提供强大的动力,坚固耐用,可应对大型作业。这款挖掘机拥有优异的性能,并且采用了多种简单易用的技术,例如具有 2D 系统的 Cat Grade、坡度辅助装置和 Payload — 这些设备均为出厂标配,可帮助提高操作员效率。借助 9.8 mt(21605 lb)的配重,该挖掘机在使用大型工装机具时更加稳定,提升生产率。保养间隔较长且油耗较低,有助于在不影响生产的情况下削减成本。
Cat® 352 提供强大的动力,坚固耐用,可应对大型作业。这款挖掘机拥有优异的性能,并且采用了多种简单易用的技术,例如具有 2D 系统的 Cat Grade、坡度辅助装置和 Payload — 这些设备均为出厂标配,可帮助提高操作员效率。借助 9.8 mt(21605 lb)的配重,该挖掘机在使用大型工装机具时更加稳定,提升生产率。保养间隔较长且油耗较低,有助于在不影响生产的情况下削减成本。
难以切开坚硬的物料?自动挖掘增强功能可在需要时自动提升功率,从而提高铲斗穿透力和有效负载并缩短循环时间。
保养间隔较长且同步,而且油耗较低,有助于在不影响正常运行时间的情况下削减成本。
坚固耐用的 C13B 发动机、可靠的液压系统、9.8 mt(21605 lb)的配重和大容量的工装助力收益节节高升。
显示第 1-6 项/共 9 项
| 净功率 - ISO 9249 | 405 hp 302 kW |
| 净功率 - ISO 9249(DIN) | 411 hp(公制) 411 hp(公制) |
| 发动机型号 | Cat C13 Cat C13 |
| 发动机功率 - ISO 14396 | 406 hp 303 kW |
| 发动机功率 - ISO 14396(DIN) | 412 hp(公制) 412 hp(公制) |
| 缸径 | 5 in 130 mm |
| 冲程 | 6 in 157 mm |
| 排量 | 763 in³ 12.5 l |
| 生物柴油性能 | 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹ |
| 排放 | 符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的 UN ECE R96 Stage IIIA 排放标准。 符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的 UN ECE R96 Stage IIIA 排放标准。 |
| 注释(1) | 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 1800 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 1800 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 |
| 注释(2) | ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参考指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。 ¹Cat 发动机可与混合了以下低碳强度燃料** 的柴油兼容:最高为 100% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参考指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商。**低碳强度燃料的尾气温室气体排放量与传统燃料基本相同。 |
| 工作重量 | 115700 lb 52500 kg |
| 最大挖掘深度 | 23.4 ft 7140 mm |
| 动臂 | 大斗量动臂 6.55 m(21'6") 大斗量动臂 6.55 m(21'6") |
| 斗杆 | 大斗量斗杆 M3 m(9'10") 大斗量斗杆 M3 m(9'10") |
| 铲斗 | SD 3.5 m³(4.58 yd³) SD 3.5 m³(4.58 yd³) |
| 地面最大伸展距离 | 36.9 ft 11230 mm |
| 最大挖方高度 | 34.3 ft 10450 mm |
| 最大装载高度 | 22.7 ft 6910 mm |
| 最小装载高度 | 9 ft 2740 mm |
| 2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 | 22.9 ft 6990 mm |
| 最大垂直壁挖掘深度 | 14.9 ft 4520 mm |
| 铲斗挖掘力 - ISO | 65600 lbf·ft 292 kN |
| 斗杆挖掘力 - ISO | 47400 lbf·ft 211 kN |
| 主系统 – 最大流量 | 779 l/min(206 gal/min) 779 l/min(206 gal/min) |
| 最大压力 - 设备 | 5076 psi 35000 kPa |
| 最大压力 - 设备 - 提升模式 | 5511 psi 38000 kPa |
| 最大压力 - 行驶 | 5076 psi 35000 kPa |
| 最大压力 - 回转 | 3771 psi 26000 kPa |
| 最大回转扭矩 | 139000 lbf·ft 189 kN·m |
| 注释(1) | *对于已获得 CE 认证的机器,默认值可能设置得较低 *对于已获得 CE 认证的机器,默认值可能设置得较低 |
| 燃油箱容量 | 188.9 gal(美制) 715 l |
| 冷却系统 | 13.7 gal(美制) 52 l |
| 发动机机油 | 10.6 gal(美制) 40 l |
| 回转驱动装置 | 2.8 gal(美制) 10.5 l |
| 终传动 - 每个 | 2.5 gal(美制) 9.5 l |
| 液压系统 - 包括油箱 | 145.3 gal(美制) 550 l |
| 液压油箱 | 57.3 gal(美制) 217 l |
| 动臂 | 大斗量动臂 6.55 m(21'6") 大斗量动臂 6.55 m(21'6") |
| 斗杆 | 大斗量斗杆 M3 m(9'10") 大斗量斗杆 M3 m(9'10") |
| 铲斗 | SD 3.5 m³(4.58 yd³) SD 3.5 m³(4.58 yd³) |
| 装运高度 – 驾驶室顶部 | 10.7 ft 3230 mm |
| 扶手高度 | 11.1 ft 3370 mm |
| 装运长度 | 38.1 ft 11600 mm |
| 机尾回转半径 | 12.4 ft 3760 mm |
| 配重间隙 | 4.7 ft 1435 mm |
| 离地间隙 | 2.3 ft 710 mm |
| 履带长度 | 17.7 ft 5350 mm |
| 履带支重轮中心间距 | 14.3 ft 4340 mm |
| 履带轨距 | 7.8 ft 2390 mm |
| 运输宽度 | 9.9 ft 3020 mm |
| 空调 | 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1 kg(2.2 lb)制冷剂,其二氧化碳当量为 1.430 公吨(1.576 吨)。– 如果配备 R1234yf (全球增温潜势 = 0.501),系统含有 0.85 kg(1.87 lb)制冷剂,其二氧化碳当量为 0.001 公吨(0.001 吨)。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1 kg(2.2 lb)制冷剂,其二氧化碳当量为 1.430 公吨(1.576 吨)。– 如果配备 R1234yf (全球增温潜势 = 0.501),系统含有 0.85 kg(1.87 lb)制冷剂,其二氧化碳当量为 0.001 公吨(0.001 吨)。 |
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
Cat® 2D 电子栅栏可使前连杆保持在预先设定的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达设定的边界时,自动停止运动。
Cat® 2D 电子栅栏可使前连杆保持在预先设定的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达设定的边界时,自动停止运动。
挖掘地基。为铺设水管挖沟。在斜坡上工作。这些工作需要 Cat® Grade 技术提供的精确度和速度。Grade 将先进的引导技术和可选的自动机器控制装置相结合,可帮助操作员在更短的时间内达到平整目标。
挖掘地基。为铺设水管挖沟。在斜坡上工作。这些工作需要 Cat® Grade 技术提供的精确度和速度。Grade 将先进的引导技术和可选的自动机器控制装置相结合,可帮助操作员在更短的时间内达到平整目标。
Cat 提升辅助装置是一项挖掘机安全特性,可快速计算您要提升的实际负载,并将其与挖掘机能够处理的额定负载进行比较。根据视觉和听觉警报,您可以判断负载是否在安全工作范围内,或者是否需要采取措施以避免倾翻。
Cat 提升辅助装置是一项挖掘机安全特性,可快速计算您要提升的实际负载,并将其与挖掘机能够处理的额定负载进行比较。根据视觉和听觉警报,您可以判断负载是否在安全工作范围内,或者是否需要采取措施以避免倾翻。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。
新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。