概述
Cat® 蛤壳式抓斗在转运应用中可帮助您实现高生产率。通过快速开合可搬运更多物料,缩短了循环时间。该机具的重负荷构造和低维护性延长了其工作时间,有助于您节省时间和金钱。
显示第 1-6 项/共 4 项
| 容量 | 3.25 yd³ 2500 l |
| 工作重量 | 6755 lb 3064 kg |
| 包含螺栓固定式铲刃 | 是 是 |
| 挖掘机最小重量建议值 | 30 吨(美制) 30 吨(美制) |
| 挖掘机最大重量建议值 | 45 吨(美制) 45 吨(美制) |
| 物料搬运机最小重量建议值 | 40 吨(美制) 40 吨(美制) |
| 物料搬运机最大重量建议值 | 65 吨(美制) 65 吨(美制) |