| 重量 | 1989 lb 902 kg |
| 外壳类型选项 | 多孔式 多孔式 |
概述
Cat® 拆除和分拣抓斗专为快速高效的物料处理而设计。它们能够处理大量物料,轻松进行生产装载和精确分拣,从而提高生产率和工作效率。这款抓斗能够胜任从主拆除到辅助拆除再到回收的各种任务,助您顺利完成工作。
性能概览
- 宽大的外壳开口便于处理物料,有助于搬运生产级负载。
- 采用交叉安装式油缸,在每次搬运中都可同步控制外壳与总负载。
- 咬合止动器可防止夹钳边缘相互接触及咬合,从而在大型装载作业或拣取、分拣、放置小型物料时保持良好的抓握力。
- 灰尘和其他精细物料可通过格栅和多孔式外壳滤出,为操作员提供良好的视野,方便其看清负载状况。
- 物料分拣快速,有助于简化现场分拣流程,节省处理费用。
- 具有油缸减震功能,外壳移动顺畅可控。
- 集成止动器可锁定旋转器,防止外壳在移动期间误开。
- 大缸径单油缸设计可带来卓越的夹紧力和更短的循环时间。
- 标准负载保持阀:
- 无需操作员持续执行关闭功能,即可维持油缸压力和负载,符合人机工程学设计,有助于提高操作员的舒适性。
- 在液压失效和软管损坏的情况下仍可牢牢抓住物料,安全性更高。
- 开启后,可阻挡机油流向抓斗,从而降低油耗。
- 可在集装箱边缘和侧壁旁边作业。在垂直壁和边缘作业时,抓斗的壳体外形与铲刃之间没有任何间隙,因此可以轻松进入卡车、拖车、集装箱和料箱的边角以及 90 度角。
- 通过大型维护面板轻松检修内部零件。
- 配有高扭矩电机,维修周期更长,可最大程度地发挥抓斗性能。
- 加强型外壳由高强度钢制成,专为主拆除和辅助拆除、回收、垃圾转运站任务、树木砍伐、挡土墙建造等最严苛的工况和应用而打造。
- 铲刃内部装有沉头螺栓,外壳内面平滑,可高效、顺畅地装填和运送物料。
- 抓斗旋转动力足,可通过位于外环的电机将物料拧在一起或分离。
- 无论是否旋转,抓斗都可执行回转和开/闭功能,从而提高了液压系统的可靠性。
- 无需移动机器,即可旋转并对准抓斗,从任意角度抓取物料,从而减少底盘系统的磨损。
- 操作员只需待在安全的驾驶室内,即可使用抓斗拆卸整个结构。
- 高扭矩电机可提供旋转保护,延长使用寿命。
- 轴承和防尘密封圈位于内部,可有效防止损坏和碎屑。
- 内部防尘密封圈轴隙更小,表面经过额外处理,可有效保护抓斗免受损害,同时减少润滑脂消耗。
- 抓斗铲刃易于更换,坚固耐磨,可最大限度地缩短停机时间。
- 所有润滑点均可从地面检修,而且配备了可拆卸面板,抓斗维护非常简便。
- 旋转抓斗、静态抓斗和各类外壳选件可满足您的具体需求。
- G300 和 G300 GC 抓斗 – 旋转
- G300 系列抓斗配有回转环和电机,可在任意方向 360 度不受限旋转,从而实现精确定位。
- 标准型号:非常适合严苛应用和频繁使用的情况。
- GC 型号:非常适合轻型应用和偶尔使用的情况。
- G200 GC 抓斗 – 静态
- 适合搭配倾斜旋转装置使用的非旋转抓斗。
- 非常适合轻型应用和偶尔使用的情况。
- 外壳类型:
- 格栅外壳 – 适用于主拆除、辅助拆除和其他严苛应用。
- 闭合式外壳 – 非常适合大型散装物料的大量处理和分拣应用。
- 多孔式外壳 – 容量最大,非常适合小密度物料的大量处理和分拣应用。
- 垃圾搬运抓斗比同尺寸的标准型号抓斗能够多处理 33-150% 的物料。
- 固定上盖型号:部分型号的上盖上装有 CW 专用连接器铰链板。这样可以降低机器的整体堆积高度和重量,提高稳定性。
了解 G217 GC 拆除和分拣抓斗:587-8658 与常用比较产品相比如何。
抓斗
G217 GC 拆除和分拣抓斗:587-8658
已选
- 重量
- 1989 lb
- 902 kg
- 外壳类型选项
- 多孔式
- 多孔式
抓斗
G217 GC 拆除和分拣抓斗:587-8659
- 重量
- 1973 lb
- 895 kg
- 外壳类型选项
- 多孔式
- 多孔式
抓斗
G217 GC 拆除和分拣抓斗:587-8657
- 重量
- 2037 lb
- 924 kg
- 外壳类型选项
- 多孔式
- 多孔式
媒体库
照片
G217 GC 拆除和分拣抓斗
正在搬运大块岩石的拆除和分拣抓斗
G300 系列抓斗的完全旋转功能
正在分拣木材废料的 G300 GC 系列抓斗
正在分拣轮胎废料的抓斗
正在搬运岩石的 G200 GC 系列抓斗
正在搬运垃圾的抓斗