GSH425 4 叉齿 950 升桔皮式抓斗

桔皮式抓斗 GSH425 4 叉齿 950 升桔皮式抓斗

请求报价 查找代理商

主要技术规格

容量
1.25 yd³
950 l
最大提升能力
22046 lb
10000 kg
外壳类型选项
半开
半开

概述

Cat® GSH 桔皮式抓斗包含适用于各种应用的型号和尺寸。凭借更短的循环时间和增强的生产能力,GSH 抓斗使您可以在减少支出的同时增加搬运量。更加高效的产品设计有助于提高抓斗的总体生产力,并降低维护成本。

产品技术规格适用产品 GSH425 4 叉齿 950 升桔皮式抓斗

容量 1.25 yd³ 950 l
最大提升能力 22046 lb 10000 kg
外壳类型选项 半开 半开
工作重量 3545 lb 1608 kg
叉齿数 4 4
物料搬运机最小重量 25 吨(US) 25 吨(US)
物料搬运机最大重量 40 吨(US) 40 吨(US)
挖掘机最小重量 20 吨(US) 20 吨(US)
挖掘机最大重量 30 吨(US) 30 吨(US)

了解 GSH425 4 叉齿 950 升桔皮式抓斗 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

照片

照片

照片

照片

照片
照片
照片
照片