概述
Cat® GSM 桔皮式抓斗包含我们适用于各种应用的最大型号和尺寸。凭借这些大规模生产能力,GSM 抓斗使您可以在减少支出的同时增加搬运量。
显示第 1-6 项/共 4 项
| 容量 | 2.50 yd³ 2000 m³ |
| 最大提升能力 | 44092 lb 20000 kg |
| 外壳类型选项 | 开式,半开,闭合 开式,半开,闭合 |
| 叉齿数 | 5 5 |
| 物料搬运机最小重量 | 40 吨(US) 40 吨(US) |
| 物料搬运机最大重量 | 65 吨(US) 65 吨(US) |
| 挖掘机最小重量 | 30 吨(US) 30 吨(US) |
| 挖掘机最大重量 | 45 吨(US) 45 吨(US) |