概述
Cat® GSV 桔皮式抓斗包含适用于各种应用的型号和尺寸。凭借更短的循环时间和增强的生产能力,GSV 抓斗使您可以在减少支出的同时增加搬运量。更加高效的产品设计有助于提高抓斗的总体生产力,并降低维护成本。GC 型号的加入为此产品系列提供了一种经济的选项,同时维持您所期望的 Cat 品质。
Cat® GSV 桔皮式抓斗包含适用于各种应用的型号和尺寸。凭借更短的循环时间和增强的生产能力,GSV 抓斗使您可以在减少支出的同时增加搬运量。更加高效的产品设计有助于提高抓斗的总体生产力,并降低维护成本。GC 型号的加入为此产品系列提供了一种经济的选项,同时维持您所期望的 Cat 品质。
显示第 1-6 项/共 4 项
| 容量 | 1.25 yd³ 950 l |
| 最大提升能力 | 22046 lb 10000 kg |
| 外壳类型选项 | 半开,闭合 半开,闭合 |
| 叉齿数 | 5 5 |
| 物料搬运机最小重量 | 25 吨(US) 25 吨(US) |
| 物料搬运机最大重量 | 40 吨(US) 40 吨(US) |
| 挖掘机最小重量 | 20 吨(US) 20 吨(US) |
| 挖掘机最大重量 | 30 吨(US) 30 吨(US) |