G213 GC 拆除和分拣抓斗:587-8652

拆除和分拣抓斗 G213 GC 拆除和分拣抓斗:587-8652

请求报价 查找代理商

主要技术规格

重量
1526 lb
692 kg
外壳类型选项
多孔式
多孔式

概述

Cat® 拆除和分拣抓斗专为快速高效的物料处理而设计。它们能够处理大量物料,轻松进行生产装载和精确分拣,从而提高生产率和工作效率。这款抓斗能够胜任从主拆除到辅助拆除再到回收的各种任务,助您顺利完成工作。

产品技术规格适用产品 G213 GC 拆除和分拣抓斗:587-8652

重量 1526 lb 692 kg
外壳类型选项 多孔式 多孔式

了解 G213 GC 拆除和分拣抓斗:587-8652 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

G213 GC 拆除和分拣抓斗

正在搬运大块岩石的拆除和分拣抓斗

G300 系列抓斗的完全旋转功能

正在分拣木材废料的 G300 GC 系列抓斗

正在分拣轮胎废料的抓斗

正在搬运岩石的 G200 GC 系列抓斗

正在搬运垃圾的抓斗

G213 GC 拆除和分拣抓斗
正在搬运大块岩石的拆除和分拣抓斗
G300 系列抓斗的完全旋转功能
正在分拣木材废料的 G300 GC 系列抓斗
正在分拣轮胎废料的抓斗
正在搬运岩石的 G200 GC 系列抓斗
正在搬运垃圾的抓斗