CTV40-4500

CTV40-4500 蛤壳式抓斗 蛤壳式抓斗

请求报价 查找代理商

主要技术规格

容量
5.75 yd³
4500 l
工作重量
9813 lb
4451 kg
包含螺栓固定式铲刃

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

强劲性能

强劲性能

  • 与其他可用蛤壳式抓斗相比,填充容量提高达 10%;您可以转运大量松散物料,如谷物、煤炭、沙子和砾石。
  • 宽大的抓斗壳开口便于处理大量物料,有助于搬运生产级负载。
  • 抓斗壳的强大闭合力与快速的开合速度相结合,缩短了循环时间,实现高效工作,提高了单位时间内的工作量。
  • Cat PL161 工装定位器是一款蓝牙设备,可以帮您快速轻松地找到工装。机器的车载蓝牙读取器或您手机上的 Cat 应用程序则可以帮助自动定位设备。
  • 借助 Cat Payload(适用于挖掘机)可实现行驶中称重和无需回转即可得出实时有效负载估计值,从而达到精确的目标装载量并提高装载效率。
  • Cat 机器预设最适合抓斗的性能设置,可最大限度提高机器和抓斗的配对与效率水平。
持久耐用

持久耐用

  • 油缸软管安装在结构内部,配备两个可拆卸维护面板,有利于在作业时提供卓越保护。
  • 采用优质耐磨材料,抓斗壳更是具备优异的耐磨性。
  • 配备防尘密封件和套筒轴承的枢轴点有助于延长产品使用寿命。
  • 两个高质量的油缸配有缓冲器,可以缓冲抓斗壳打开时的作用力,能够承受高达 5076 psi(35000 kPa)的液压压力,并且可以减轻驾驶室振动,使运行更加平稳。
  • 标配两个起吊钩。它们安装在机具两侧,帮助您将小型机器吊送至船舶的货舱中,从而无需更换工装或机器即可完成作业。
多种选件,满足您的需求

多种选件,满足您的需求

  • 提供多种蛤壳式抓斗,适用于各种尺寸的挖掘机和物料搬运机。可抓取大量物料,容量范围为 1.25 yd3(1 m3)至 8 yd3(6.1 m3)。
  • 抓斗壳的螺栓固定式铲刃选件将有助于提高产品使用寿命以及对磨损性物料的适用性。
  • 螺栓固定式铲刃有利于刮板在更为艰难的作业应用中提高对粘性物料的卸载力。
易于保养

易于保养

  • 防尘密封件经过改进,有助于防止污染物进入,延长机具的工作时间。
  • 抓斗壳和螺栓固定式铲刃由优质钢材制成,可以应对更多的工作量。
  • 所有润滑点均可从地面检修,而且配备了可拆卸面板,便于对抓斗进行维护。

产品技术规格适用产品 CTV40-4500 蛤壳式抓斗

容量 5.75 yd³ 4500 l
工作重量 9813 lb 4451 kg
包含螺栓固定式铲刃
挖掘机最小重量建议值 40 吨(US) 40 吨(US)
挖掘机最大重量建议值 65 吨(US) 65 吨(US)
物料搬运机最小重量建议值 65 吨(US) 65 吨(US)
物料搬运机最大重量建议值 90 吨(US) 90 吨(US)

了解 CTV40-4500 蛤壳式抓斗 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

蛤壳式抓斗 - CTV40-4500

蛤壳式抓斗 - CTV40-4500