GSV520 5 叉齿 600 升桔皮式抓斗

GSV520 5 叉齿 600 升桔皮式抓斗 桔皮式抓斗

请求报价 查找代理商

主要技术规格

容量
0.75 yd³
600 l
最大提升能力
17637 lb
8000 kg
外壳类型选项
半开,闭合
半开,闭合

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

低油耗,高性能

低油耗,高性能

  • 缩短循环时间,提高每小时搬运工作量。
  • 采用新旋转系统,液压流量增加高达 160%。
  • 叉齿曲率经过改进,总体填充系数提高多达 140%-200%。
  • Cat 机器预设最适合抓斗的性能设置,可最大限度提高机器和抓斗的配对与效率水平。
经久耐用的品质

经久耐用的品质

  • 由于采用更轻量的力分布铸造件代替焊接件,抓斗寿命得以延长。
  • 抓斗壳体上采用重负荷、耐磨型上下限位器,可防止油缸过度伸展,避免铰接点和叉齿尖发生不必要的磨损。
  • 硬度值得信赖。实心结构内叉齿和齿尖采用高等级钢制成,可以承受磨蚀和金属间磨损。铰接点采用铸造件,可消除机架上的薄弱点。
  • 采用易于更换的铸造叉齿尖,增加磨损寿命。
易于维护

易于维护

  • 减少维护时间,将时间更多地用于作业。
  • 首次检修前使用间隔增加高达 250%,并且地面润滑点更安全、更易于使用。
  • 整体式液压部件重新进行了布置,从而减小软管张力,避免妨碍物料。
  • 轻松检修液压装置,进而提高维护速度,因此可以将更多时间用于搬运物料。
  • 提供选配油缸护罩,可保护液压软管免遭物料损坏。
  • 使用安装支架辅助以保持安全的工作环境,在机器上安装抓斗时,它可以使支架保持竖直。
适用于特定应用的选件

适用于特定应用的选件

  • 半开式或闭合式叉齿选项满足您的特定需求。
    • 半开式叉齿非常适合要搬运大块废钢或管材和檩材的应用。
    • 闭合式叉齿非常适合小碎料用途。
  • GC 抓斗更加轻量,非常适合用于回收用途。
  • 标准抓斗经过优化,适合抓取大碎料。

产品技术规格适用产品 GSV520 5 叉齿 600 升桔皮式抓斗

容量 0.75 yd³ 600 l
最大提升能力 17637 lb 8000 kg
外壳类型选项 半开,闭合 半开,闭合
叉齿数 5 5
物料搬运机最小重量 20 吨(美制) 20 吨(美制)
物料搬运机最大重量 30 吨(美制) 30 吨(美制)
挖掘机最小重量 14 吨(美制) 14 吨(美制)
挖掘机最大重量 21 吨(美制) 21 吨(美制)

了解 GSV520 5 叉齿 600 升桔皮式抓斗 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

照片

照片

照片

照片

照片

照片
照片
照片
照片
照片